Loading

Sistemas de marcado

Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
    • Descripción general
    • Micro de CA
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Descripción general
    • Dispositivos ControlNet
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • Cables USB
    • Cables USB
    • Descripción general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
    • Descripción general
    • A presión IEC
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
    • Para montaje en panel 1492
    • Alimentación eléctrica
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado
    • Sistemas de marcado

Existen tres soluciones de marcado para su equipo industrial, cableado y bloques de terminales. El sistema de marcado avanzado ClearMark™ es ideal para la impresión de grandes volúmenes en operación continua. El sistema de marcado ClearMultiprint™ está diseñado para muchos tipos de usuarios que requieren impresión a alta velocidad, sin tiempo de secado y una dimensión compacta. El sistema de marcado ClearPlot™ es lo suficientemente robusto y flexible para permitir el marcado parcial en tiras o para marcar hasta tres tiras a la vez para usuarios con volumen bajo a medio.

Main Image

Sistema de marcado avanzado ClearMark

Nuestro sistema de marcado avanzado ClearMark™ Bulletin 1492 imprime tanto en tiras de marcado de bloque de terminales como en otros componentes industriales. Es ideal para la impresión de grandes volúmenes en operación continua. La precisa impresión de inyección de tinta que se adhiere con calor brinda resultados óptimos de impresión para un marcado duradero.

Detalles del producto

Main Image

Sistema de marcado ClearMultiprint

Nuestro sistema de marcado ClearMultiprint™ Bulletin 1492 marca los etiquetas del bloque de terminales, termorretracción, cable con autolaminación y etiquetas adhesivas para usarlos en bloques de terminales, cables, cableado y otros componentes industriales.

Detalles del producto

Main Image

Sistema de marcado ClearPlot

Nuestro sistema de marcado ClearPlot™ Bulletin 1492 es un trazador X-Y que brinda una herramienta de marcado flexible para nuestros bloques de terminales en un diseño compacto. El sistema basado en bolígrafo brinda un marcado duradero en una variedad de materiales.

 

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Bloques de terminales Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sistemas de marcado Chevron RightChevron Right