Loading

Schütze für die Motorsteuerung

Wir bieten eine umfassende Palette an vielseitigen und robusten Schützen für IEC- und NEMA-Anwendungen. Unsere IEC-Schütze können für die Schaltung von Gleich- und Wechselstrom eingesetzt werden. Sie sind umweltfreundlich, vielseitig einsetzbar und flexibel. Unsere NEMA-Schütze sind für stabilen Aufbau, zuverlässige Leistung und eine lange elektrische Lebensdauer bekannt.
Motorsteuerung
    • Überblick
    • Kombinierte NEMA-Schütze
    • Kombinierte NEMA-Schütze
    • IEC-Schütze
    • IEC-Schütze
    • NEMA-Schütze
    • NEMA-Schütze
    • Halbleiterschütze
    • Halbleiterschütze
    • Überblick
    • 194E – Lastschalter
    • 194E – Lastschalter
    • 194L Steuer- und Lastschalter
    • 194L Steuer- und Lastschalter
    • 1592 – Last-Trennschalter
    • 1592 – Last-Trennschalter
    • 1503 – Trennschalter
    • 1503 – Trennschalter
    • Überblick
    • Mehrzweck-Gehäuse
    • Mehrzweck-Gehäuse
    • Drucktastergehäuse
    • Drucktastergehäuse
    • Überblick
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • IntelliCENTER Integration Unit
    • IntelliCENTER Integration Unit
  • Mittelspannungs-MCCs
    • Überblick
    • SMC-50 elektronisch
    • SMC-50 elektronisch
    • SMC-Flex
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Steuerung des Anlaufmoments
    • Steuerung des Anlaufmoments
    • Überblick
    • IEC OneGear
    • IEC OneGear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 Niederspannung
    • 1503 Niederspannung
    • Überblick
    • IEC-Kombination
    • IEC-Kombination
    • Nema-Kombination
    • Nema-Kombination
    • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
    • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
    • Geschlossene Starter
    • Geschlossene Starter
    • Softstarter in Gehäusen
    • Softstarter in Gehäusen
    • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
    • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
    • MCS-Montagesystem
    • MCS-Montagesystem
    • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
    • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
    • NEMA-Direktstarter
    • NEMA-Direktstarter
    • Offene Starter
    • Offene Starter
    • Vakuumstarter
    • Vakuumstarter
Main Image

Kombinierte NEMA-Schütze

Unsere NEMA -Kombinationsschütze sind entweder als Trennschalter oder als Leistungsschalter verfügbar und werden an einem gemeinsamen Gerät montiert. Außerdem gibt es unsere Produkte in einer Vielzahl an Gehäusen für die unterschiedlichsten Applikationsanforderungen.

Produktdetails

Main Image

IEC-Schütze

Unsere IEC-Schütze können für die Schaltung von Gleich- und Wechselstrom eingesetzt werden. Sie sind umweltfreundlich, vielseitig einsetzbar und flexibel. Diese Schütze stellen die erwartete Leistung bereit und schützen dabei Ihre sonstigen Geräte.

Produktdetails

Main Image

NEMA-Schütze

Unsere motorgeeigneten Schütze sind in den NEMA-Größen 00 bis 9 verfügbar und werden zum Direktstart von AC-Motoren in Ausführungen mit und ohne Gehäuse angeboten. Unsere Schütze können auch für Nicht-Motor- und Lichtlasten eingesetzt werden. Wir verfügen auch über eine Vielzahl von NEMA-Schütze mit Marine-Zertifizierung für viele Offshore-Anwendungen. Wir verfügen über Lichteinspeisungstrennschütze zum Ein- und Ausschalten großer Lichtblöcke.

Produktdetails

Main Image

156-C-Halbleiterschütze

Unsere Halbleiterschütze der Serie 156-C bilden zusammen mit unseren Halbleiterrelais der Serie 700 eine vollständige Produktreihe von Halbleiterlösungen. Unsere Schütze enthalten keine beweglichen Teile oder abnutzbaren Kontakte. Durch dieses Leistungsmerkmal können Sie die mit der Instandhaltung, dem Teileersatz oder der Ausfallzeit anfallenden Kosten reduzieren oder sogar vollständig einsparen.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Schütze Chevron RightChevron Right