Die OneGear™-Produktreihe ist die nächste Generation der Mittelspannungs-Motorschalter und erfüllt viele internationale Normen. OneGear-Produkte bieten erweiterte Optionen für Motor- und Leistungssteuerungscenter für Anwendungen mit Direktsteuerung und elektronischer Niederspannungssteuerung, die Betriebsspannungen von bis zu 15 kV unterstützen.
Überblick
- Vakuumschütz und Leistungsschalter-Schalttechnologie
- Steuer- und Verteilerausrüstung für 1 bis 15 kV
- Segmentierte Konstruktionion
- Optionaler lichtbogenfester Schaltschrank
Zusätzliche Informationen
Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
Spezifikationen
Zertifizierungen
- IEC 62271-200 (vorher IEC 60298), IEC 62271-1 (vorher IEC 60694) und IEC 60470
- EN 61000, EN 60204-11, GB 3906 (China) – ausstehend
- GOST 14693-90 (Russland) – ausstehend
- NBR 6979 und 10478 (Brasilien) – ausstehend
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil: OneGear SMC Flex-Steuerung | 7760-PP001 | |
Spezifikationen: OneGear-Mittelspannungs-SMC-50-Motorsteuerung (10 … 15 kV) | 7760F-TD001 | |
Spezifikationen: OEM–Komponenten für Mittelspannungs-SMC (10 … 15 kV) | 7703-TD001 | |
Installationsanleitungen: OneGear-Mittelspannungs-SMC-50-Motorsteuerung (10 … 15 kV) | 7760F-IN001 | |
Benutzerhandbuch: Mittelspannungs-OneGear-SMC-50-Motorsteuerung (10 … 15 kV) | 7760F-UM001 |