Unsere kombinierten NEMA-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich. Diese Starter sind flanschbetrieben, verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (30,5 mm) und sind bis zu 510 HP (810 A) verfügbar.
Überblick
- NEMA-Größen 0 bis 6
- Für Verwendung in Innen- und Außenbereich zugelassen
- Umfasst Metallgehäuse mit Schutzklasse NEMA 1, 3R, 4/12, 4X
- Vor Ort wartbar
- Bietet einrastende Verdrahtung für schnellere und einfachere Verdrahtung von Komponenten im Gehäuse
Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten (506, 512, 306, 312) und mit Kompakt-Leistungsschalter (507, 513, 307, 313)
- Bietet Kurzschlussschutz bis zu 100 kA mit Sicherungen und 65 kA bei 480 V mit Leistungsschalter
- Robustes Design
- Starter mit Spritzgussgehäuse aus Edelstahl mit Zulassung für Gefahrenbereiche (Gas und Staub)
NEMA-300-Kombinationsstarter (306, 307, 312, 313)
- Kleineres Gehäuse in verschiedenen Baugrößen
- Verschiedene universelle elektronische AC/DC-Spulen
- Reduzierter Stromverbrauch
- Bietet IP20 berührungssichere Klemmen
- Arbeitet mit elektronischen Überlastrelais der Serie E100 oder elektronischen Überlastrelais der Serie E300 mit Kommunikationsfunktion
Spezifikationen
Zertifizierungen
Serien 507, 513
- cULus Listed: Datei Nr. E125316, Leitfaden Nr. NKJH, NKJH7
Serie 513H
- UL Listed: Datei Nr. E125316; Leitfaden Nr. NKJH
- CSA: Datei Nr. LR1234
Serie 513M
- cULus Listed: Datei Nr. E125316; Leitfaden Nr. NKJH
Serie 513V
- cULus Listed: Datei Nr. E54866; Leitfaden Nr. NITW
Serie 523
- cULus Listed: Datei Nr. E3125; Leitfaden Nrn. NLDX, NLDX7
Gefahrenbereiche
Serien 507, 513
- cULus Listed: File No. E138817; Leitfaden Nrn. NOTH, NOTH7
Serien 513, 513H
- American Bureau of Shipping
Serie 513H
- UL Listed: File No. E138817; Guide No. NOTH
- CSA: Datei Nr. LR1234
Serie 506
- cULus Listed: Datei Nr. E3125; Leitfaden Nrn. NLDX, NLDX7
Serie 512H
- CSA: Datei Nr. LR1234
Serie 512V
- cULus Listed: Datei Nr. E54866; Leitfaden Nr. NITW
Ausführungen mit Sicherung
Serien 512, 512M und 522
- cULus Listed: File No. E125316, Guide Nos. NKJH, NKJH7
Serie 512H
-
UL Listed: Datei Nr. E125316; Leitfaden Nr. NKJH
Ausführungen ohne Sicherung
Serien 512, 512M und 522
- cULus Listed: Datei Nr. E3125; Leitfaden Nrn. NLDX, NLDX7
Serien 512, 512H und 512M
- American Bureau of Shipping
Serie 512H
- UL Listed: File No. E3125; Guide No. NLDX
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil für NEMA-Starter mit und ohne Gehäuse | 500-PP013 | |
Produktprofil zu NEMA-Startern für Gefahrenbereiche | 500-PP003 | |
Auswahlanleitung für Starter im Gehäuse mit Snap-Together-Verdrahtung | CMPNTS-SG001 | |
Spezifikationen und technische Daten zur vorbeugenden Wartung von Niederspannungsgeräten, zu Gehäusen und zu Kontaktbemessungswerten | IC-TD002 | |
Spezifikationen und technische Daten zu Motorschutz-Leistungsschaltern und Motorschutzschaltern | 140-TD005 | |
Technische Daten des Überlastrelais E100 | 193-TD013 | |
Spezifikationen zu NEMA-Schützen, NEMA-Startern und NEMA-Pumpenschränken | 500-TD014 | |
Spezifikationen und technische Daten zu Überlastrelais aus eutektischer Legierung | 592-TD009 | |
Spezifikationen und technische Daten zu Heizelementen | 592-TD010 | |
Spezifikationen und technische Daten zu Trennschalter- und Leistungsschaltermechanismen | 1494-TD001 | |
Canada Regional Configuration Centre | CMPNTS-QR002 | |
Western Regional Configuration Center | CMPNTS-QR003 | |
Central Regional Configuration Center | CMPNTS-QR004 |