Der STC™-Softstarter der Serie 154 ist eine wirtschaftliche Softstartlösung für ein- und dreiphasige asynchrone Käfigläufermotoren mit geringer Leistung. Unsere Softstarter verringern die mechanische und elektrische Beanspruchung von Motorstromkreisen und -systemen durch Begrenzung der Startspannung. Das verhindert Überdreh- und Überstromzustände, die beim Schließen von Direktstromkreisen entstehen, so z. B. beim Schließen von Motorsteuerungsschützen.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Zuverlässige bewährte Technik mit Halbleiterleistungselementen
- Einfache Inbetriebnahme, da nur zwei Einstellungen:
- Anfangseinstellung für das Drehmoment (10 bis 80 %)
- Rampendauer (0,5 bis 5 Sek.)
- Ideal als Erweiterung für vorhandene Direktstarter
- Energiesparfunktion
- Reduzierung von Verschleiß an mechanischen Systemen
- Optimal geeignet für folgende Anwendungen
- Einfache Fördertechnik
- Lüfter
- Pumpen
- Einphasige Anwendungen für das Anfahren mit reduzierter Spannung
Unsere Softstarter der Vorgängergeneration werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Unsere Softstarter der aktuellen Serie 154 sind ein ausgezeichneter Ersatz für das Vorgängerprodukt.
Spezifikationen
Zertifizierungen
- RoHS
- China RoHS
- cULus Listed
- CE-Kennzeichen
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil: STC-Softstarter der Serie 154 | 154-PP001 | |
Spezifikationen für Softstarter der Serie 154 | 154-TD001 | |
Anwendungs- und Produktanleitung: SMC-Steuerungen der Vorgängergeneration | 150-UM003 |