Loading

Temperatursensoren

Unsere Temperatursensoren und Prozesssteuerungen bieten eine schnelle Einrichtung und präzise Temperaturverwaltung und -steuerung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Sensoren und Schalter
    • Überblick
    • Fotoelektrisch
    • Fotoelektrisch
    • Induktive Nähe
    • Induktive Nähe
    • Ultraschall
    • Ultraschall
    • Kapazitiv
    • Kapazitiv
    • Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
    • Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
    • Sensor-Auswahltool
    • Sensor-Auswahltool
    • Überblick
    • Kompakt-/Präzisions-Endschalter
    • Kompakt-/Präzisions-Endschalter
    • Endschalter für Gefahrenbereiche
    • Endschalter für Gefahrenbereiche
    • Hochbelastbare Endschalter
    • Hochbelastbare Endschalter
    • Endschalter aus Metall
    • Endschalter aus Metall
    • Überblick
    • Drucksensoren
    • Drucksensoren
    • Temperaturregler
    • Temperaturregler
    • Füllstandssensoren
    • Füllstandssensoren
    • Elektronische Zustandssensoren
    • Elektronische Zustandssensoren
    • Zustandssensor für Drehzahlerkennung
    • Zustandssensor für Drehzahlerkennung
    • Überblick
    • 48CR – Codeleser
    • 48CR – Codeleser
    • 56RF – Hochfrequenz-RFID
    • 56RF – Hochfrequenz-RFID
    • Überblick
    • 440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • 440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • 440 – Explosionsgeschützte Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • 440 – Explosionsgeschützte Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
Main Image

Elektromechanische Temperaturregelungen

Unsere Produktreihe zur elektromechanischen Temperaturregelung besteht aus robusten, für den Industrieeinsatz geeigneten Temperaturreglern. Diese Geräte nutzen Dampfdruck zum Erkennen von Temperaturschwankungen. Die typische Wiederholgenauigkeit liegt bei 2 F.

Produktdetails
Main Image

837RTD – Widerstandstemperaturfühler

Unsere Widerstandstemperaturfühler der Serie 837RTD verfügen über einen großen Temperaturbereich von -50 bis +200 °C, verschiedene Einbaulängen der Sonde und Prozessanschlüsse.

Produktdetails
Main Image

837T – Elektronische Temperatursensoren

Unsere Temperatursensoren 837T können Temperaturen in Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen im Bereich von –50 bis 250 °C (–58 bis 482 °F) messen. Diese Sensoren bestehen aus einem robusten, korrosionsbeständigen Gehäuse und sind als Modelle mit und ohne Anzeige sowie mit IO-Link-Technologie, diskreten und analogen Ausgängen erhältlich. Es gibt verschiedene Prozessanschlüsse mit unterschiedlichen Sanitäroptionen und Sondenlängen, um unterschiedlichen Anwendungen gerecht zu werden.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Prozess-Sensorik Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Temperaturregler Chevron RightChevron Right