Loading

Füllstandssensoren

Unsere Füllstandssensoren sind Heavy-Duty-Geräte für die Industriesteuerung. Sie öffnen und schließen die Kontakte bei Veränderungen des Füllstandes. Füllstandssensoren sind in fünf unterschiedlichen Ausführungen verfügbar, sowohl mit Motor-Bemessungsdaten als auch mit Bemessungswerten für Steuerlastkontakte.
Sensoren und Schalter
    • Überblick
    • Fotoelektrisch
    • Fotoelektrisch
    • Induktive Nähe
    • Induktive Nähe
    • Ultraschall
    • Ultraschall
    • Kapazitiv
    • Kapazitiv
    • Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
    • Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
    • Sensor-Auswahltool
    • Sensor-Auswahltool
    • Überblick
    • Kompakt-/Präzisions-Endschalter
    • Kompakt-/Präzisions-Endschalter
    • Endschalter für Gefahrenbereiche
    • Endschalter für Gefahrenbereiche
    • Hochbelastbare Endschalter
    • Hochbelastbare Endschalter
    • Endschalter aus Metall
    • Endschalter aus Metall
    • Überblick
    • Drucksensoren
    • Drucksensoren
    • Temperaturregler
    • Temperaturregler
    • Füllstandssensoren
    • Füllstandssensoren
    • Elektronische Zustandssensoren
    • Elektronische Zustandssensoren
    • Zustandssensor für Drehzahlerkennung
    • Zustandssensor für Drehzahlerkennung
    • Überblick
    • 48CR – Codeleser
    • 48CR – Codeleser
    • 56RF – Hochfrequenz-RFID
    • 56RF – Hochfrequenz-RFID
    • Überblick
    • 440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • 440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • 440 – Explosionsgeschützte Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • 440 – Explosionsgeschützte Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
Main Image

Schwimmerschalter

Unsere Füllstandssensoren der Serie 840 sind hochbelastbare Geräte für die Industriesteuerung. Sie öffnen und schließen die Kontakte bei Veränderungen des Füllstandes. Diese Schalter sind in fünf unterschiedlichen Ausführungen verfügbar, sowohl mit Motor-Bemessungsdaten als auch mit Bemessungswerten für Steuerlastkontakte.

Produktdetails
Main Image

Elektronische Füllstandssensoren

Unsere elektronischen Füllstandssensoren der Serie 840E sind mikroprozessorgestützt und wurden für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und Strahlwasseranwendungen entwickelt, wie beispielsweise zur Überwachung von Flüssigkeitsständen in Tanks, Behältern und Rohrleitungen. Die in AC- und DC-Ausführung verfügbaren Sensoren werden in ihrer Funktion von Schaum nicht beeinträchtigt und sind unempfindlich gegenüber Vibrationen und Materialansammlungen.

 

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Prozess-Sensorik Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Füllstandssensoren Chevron RightChevron Right