Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Kapazitive Näherungssensoren

  • Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 18 mm Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Schwarzer 34 mm langer rechteckiger kapazitiver Sensor mit schwarzem 2 m PVC-Kabel

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, 2 m PVC-Kabel

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, DC-Mikro-Quick-Disconnect, Eingang/Ausgangs-Verbindungsversion

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Collage unserer vier schwarzen Kapazitanzsensoren (im Uhrzeigersinn auf 12 Uhr ein zylindrischer Sensor mit 18-mm-Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect, auf 13 Uhr ein 34 mm langer rechteckiger Sensor mit schwarzem 2-m-PVC-Kabel, auf 19 Uhr ein zylindrischer Sensor mit 30-mm-Gehäusedurchmesser, 2-m-PVC-Kabel und auf 23 Uhr ein zylindrischer Sensor mit 30-mm-Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect
Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 18 mm Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Schwarzer 34 mm langer rechteckiger kapazitiver Sensor mit schwarzem 2 m PVC-Kabel

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, 2 m PVC-Kabel

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, DC-Mikro-Quick-Disconnect, Eingang/Ausgangs-Verbindungsversion

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Collage unserer vier schwarzen Kapazitanzsensoren (im Uhrzeigersinn auf 12 Uhr ein zylindrischer Sensor mit 18-mm-Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect, auf 13 Uhr ein 34 mm langer rechteckiger Sensor mit schwarzem 2-m-PVC-Kabel, auf 19 Uhr ein zylindrischer Sensor mit 30-mm-Gehäusedurchmesser, 2-m-PVC-Kabel und auf 23 Uhr ein zylindrischer Sensor mit 30-mm-Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect

Unsere kapazitiven Näherungssensoren  der Serie 875 haben einen einstellbaren Schaltabstand und sind ideal für Anwendungsprogramme, die für andere Sensortechnologien eine Herausforderung darstellen können. Unsere kapazitiven Sensoren können neben Standardmetallobjekten auch nichtmetallische Objekte und Flüssigkeiten erkennen. Sie können sogar die Anwesenheit verschiedener Ziele durch bestimmte andere Materialien erkennen, sodass sie die optimale Wahl in Anwendungen darstellen, in denen andere Technologien nicht eingesetzt werden können.

Diese Sensoren sind in zylindrischen oder rechteckigen Miniaturmodellen erhältlich, resistent gegen Luftfeuchtigkeit und Staub und zeichnen sich durch eine verbesserte EMV-Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen (EMI) aus, insbesondere gegen Laufwerke. Spezifische Modelle sind Eingang/Ausgangs-verbindungsfähig, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
875 – Kapazitive Näherung
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation

Überblick

 

875L – Wechselstrom

875L – Gleichstrom

875F 

IO-Link

Nein

Ja

Nein

Erfassungsbereich

Einstellbar

  • M18 verfügbar in 3 bis 8 mm bündig oder 3 bis 12 mm unbündig
  • M30 verfügbar in 2 bis 16 mm bündig oder 4 bis 25 mm unbündig

Einstellbar

  • M18 verfügbar in 0 bis 8 mm bündig oder 0 bis 12 mm unbündig
  • M30 verfügbar in 0 bis 16 mm bündig oder 0 bis 25 mm unbündig

Nicht einstellbar

  • Gebrauchsfertig: Wandstärke
    • Kunststoff 0,5 bis 6 mm (nichtleitende Kunststoffwand)
    • Glas 0,5 bis 4 mm (nichtleitende Glaswand) 

Gehäusewerte

IP67

IP69K

IP69K

Gehäusedurchmesser (Abmessung)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Gehäuselänge 34 mm

Betriebsspannung

AC

DC

DC

Störfestigkeit

Hoch

Hoch

Hoch

Form

Zylindrisch

Zylindrisch

Flach/rechteckig

Erkennen

Kunststoff, Chemie, Holz, Keramik & Glas und Verpackung

Die meisten festen oder flüssigen Ziele in Industrieanwendungen

Wasserbasierte (leitfähige) Flüssigkeiten durch eine nichtmetallische Behälterwand und passen sich automatisch an verschiedene Dicken von Kunststoff- oder Glaswänden an

Betriebstemperatur

-25–+80 °C (-13–+176 °F)

-30–+85 °C (-22–+185 °F)

-25–+80 °C (-13–+176 °F)

Intelligente Geräte mit IO-Link-Technologie
IO-Link Logo
Produkte
Intelligente Geräte mit IO-Link-Technologie

Die Eingang/Ausgangs-Link-Technologie ist ein globales Protokoll mit offenem Standard, das Sensoren und andere Feldgeräte in unser Connected Enterprise integriert, indem ein Eingang/Ausgangs-verbindungsfähiges Gerät mit einem Eingang/Ausgangs-Verbindungs-Master-Modul verbunden wird.

Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren
Video
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren

Sehen Sie sich an, wie Smart-Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® realisieren können.

Sensor-Auswahltool
Main Image
Sensor-Auswahltool

Die Auswahl von Sensoren ist so einfach wie nie zuvor. Mit diesem einfachen Tool können die jeweilige Branche ausgewählt und dann nach spezifischen Anwendungsanforderungen gesucht werden.

Erste Schritte
Loading

Produktauswahl


Spezifikationen

DownloadDownload
875 kapazitive Näherungssensoren – Technische Daten

Zertifizierungen

UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungsdateien, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.

Produktkatalog

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre zur Objekterkennung SENSOR-BR001
875F – Rechteckiger Kapazitanzsensor – Installationsanleitungen 875F-IN001
English
875 kapazitive Näherungssensoren – Technische Daten 875-TD001
English
875F/875L – Kapazitive Sensoren – Benutzerhandbuch 875-UM001
English
Zentrum für technische Dokumentationen
DetailsDetails
Zentrum für technische Dokumentationen

Finden Sie empfohlene technische Daten, Installationsanleitungen und Handbücher, sortiert nach Produktfamilie.

 

Tech-Doc-Zentrum durchsuchen

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Hier finden Sie eine große Auswahl an Publikationen zu Produkten, Services und Lösungen von Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen-Bradley.

 

Literature Library durchsuchen

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Durchsuchen Sie die Datenbank aus Fragen und Antworten zu verschiedenen Produkten und Technologien.

 

Antworten

  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitssensoren zur Bereichsabsicherung Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kapazitive Näherungssensoren Chevron RightChevron Right