Loading

Sensoren und Schalter

Sensoren und Schalter
    • Überblick
    • Fotoelektrisch
    • Fotoelektrisch
    • Induktive Nähe
    • Induktive Nähe
    • Ultraschall
    • Ultraschall
    • Kapazitiv
    • Kapazitiv
    • Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
    • Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
    • Sensor-Auswahltool
    • Sensor-Auswahltool
    • Überblick
    • Kompakt-/Präzisions-Endschalter
    • Kompakt-/Präzisions-Endschalter
    • Endschalter für Gefahrenbereiche
    • Endschalter für Gefahrenbereiche
    • Hochbelastbare Endschalter
    • Hochbelastbare Endschalter
    • Endschalter aus Metall
    • Endschalter aus Metall
    • Überblick
    • Drucksensoren
    • Drucksensoren
    • Temperaturregler
    • Temperaturregler
    • Füllstandssensoren
    • Füllstandssensoren
    • Elektronische Zustandssensoren
    • Elektronische Zustandssensoren
    • Zustandssensor für Drehzahlerkennung
    • Zustandssensor für Drehzahlerkennung
    • Überblick
    • 48CR – Codeleser
    • 48CR – Codeleser
    • 56RF – Hochfrequenz-RFID
    • 56RF – Hochfrequenz-RFID
    • Überblick
    • 440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • 440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • 440 – Explosionsgeschützte Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • 440 – Explosionsgeschützte Schalter für explosionsgefährdete Bereiche

Wir bieten zuverlässige und flexible Sensoren und Schalter mit hoher Leistung. Wir bieten eine der umfassendsten Produktpaletten in der Branche, einschließlich Näherungssensoren und fotoelektrische Sensoren, Endschalter und Sicherheitsschalter sowie Radiofrequenz-Identifikationsgeräte (RFID) und Sicherheitskomponenten und -systeme für Bediener. Unser erfahrenes Team nimmt sich auch der schwierigsten Herausforderungen spezieller Anwendungen an.


ObjektsensorenUnsere Objektsensoren ermitteln den Abstand und die Ab- oder Anwesenheit eines Objekts. Wir bieten zahlreiche Sensorgeräte für Ihre Anwendungsanforderungen an.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Sensor-Auswahltool
Collage von Sensoren und Schaltern, die im Sensorauswahltool zu finden sind
Tool
Sensor-Auswahltool

Die Auswahl von Sensoren ist so einfach wie nie zuvor. Mit diesem einfachen Tool können die jeweilige Branche ausgewählt und dann nach spezifischen Anwendungsanforderungen gesucht werden.

Zum Tool für die Sensorauswahl gehen.

Endschalter

Unsere Endschalter sind elektromechanische Geräte, in denen ein Aktor mechanisch mit einer Reihe von Kontakten verbunden ist. Wenn ein Objekt mit dem Aktor in Kontakt kommt, erhalten die Kontakte vom Gerät die Anweisung zum Herstellen oder Unterbrechen einer elektrischen Verbindung. Unsere Endschalter kommen wegen ihrer Robustheit, ihres leicht verständlichen und zuverlässigen Betriebs und ihrer einfachen Installation in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen zum Einsatz.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Prozess-Sensorik

Die Prozess-Sensorik gibt Informationen zu Regelgrößen für den automatischen Geräteablauf oder für die manuelle Bedienung aus. Unsere Prozess-Sensorik mit elektromechanischen und elektronischen Sensoren kann Ihre Betriebskosten beträchtlich senken, da sie Prozesse und Systeme optimiert, Ausfallzeiten reduziert und teure Geräte und Sicherheitsvorrichtungen schützt.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Identifikationsgeräte

Die Identifikationsgeräte eignen sich ideal zur Verfolgung und Dokumentation von Produkten beim Durchlaufen des Fertigungsprozesses. Die Identifikationsgeräte mit hochfrequentem RFID-System und Codeleser-Sensoren sind eine effektive Lösung für Anwendungen in der Automobil-, Fördertechnik-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Loading
Loading

Encoder

Encoder übernehmen die elektronische Überwachung der Position einer rotierenden Welle. Unsere Absolut-Encoder für EtherNet/IP sind für den Anschluss an und den Betrieb mit den Logix-Steuerungen ausgelegt und stellen Positionsbestimmungsdaten bereit, die in Steuerungssystemen mit offenem Regelkreis verwendet werden. Unsere Absolut-Encoder sind elektromechanische Komponenten, die in geschlossenen Regelsystemen als nützliche Rückführungselemente dienen. Sie übernehmen die Lageregelung bei Verpackungs-, Robotik-, Bestückungs-/Montageanwendungen und bei der Leit-/Kugelspindel- und Drehtischpositionierung. Unsere optischen Inkrementalgeber sind kostengünstig und klein und bieten hohe Frequenzen und hohe Auflösungen. Unser Zubehör macht Ihnen das Installieren und die effiziente Nutzung unserer Encoder leicht.

Loading
Loading

Schalter für Gefahrenbereiche

Unsere Schalter für explosionsgefährdete Bereiche kommen beispielsweise in Raffinerien, Brennereien, Getreidesilos und Getreidemühlen zum Einsatz, in denen gefährliche Gase und andere Stoffe vorhanden sein können.

Loading
Loading

Für Sie empfohlen

Sensor-Auswahltool
Tools
Sensor-Auswahltool

Die Auswahl von Sensoren ist so einfach wie nie zuvor. Mit diesem einfachen Tool können die jeweilige Branche ausgewählt und dann nach spezifischen Anwendungsanforderungen gesucht werden.

Zum Tool für die Sensorauswahl gehen.
ROK Talk zu Sicherheit, Sensorik, Konnektivität
Podcast
ROK Talk zu Sicherheit, Sensorik, Konnektivität

Willkommen zu ROK Talk zu Podcast-Serie Sicherheit, Sensorik und Konnektivität. Wir diskutieren die Rolle von Sicherheits-, Sensorik- und Konnektivitätskomponenten für Maschinenbauer und Industrieanwendungen, um die Fertigung sicher und produktiver zu gestalten. 

Sehen Sie alle Episoden
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter Chevron RightChevron Right