Loading

安全服務

遵循安全標準可降低風險並改善生產力
安全服務
安全解決方案
  • 電氣
  • 機器
  • 管理
  • 成熟度
  • 製程
  • 服務
  • 資源
  • 系統工具

全球安全標準和技術的發展成果,讓製造安全成為強大工具實現最佳化生產。實作工業安全標準和技術,可協助加強風險管理及減少傷害,同時大幅改善製造生產力與效率,提高員工士氣與客戶信心。


探索全方位安全服務的潛力

安全並不一定會成為生產力的阻礙或是業務的成本,它反而能夠變成強大工具,讓員工、營運和獲利都受惠。我們的人員和資產安全服務都符合這些需求。我們可以協助您保護員工和遵循最新的標準。我們能夠與您合作尋求提升安全並減少風險的方法,同時將員工與資產的生產力最佳化。

人員與資產安全
原廠構造概述,並用紅色符號表示安全隱憂和危險。
電子書
人員與資產安全

工業安全服務幫助您防護員工們的安全,並保持設備符合最新標準。了解危險能源控制與機器安全的最佳作法。

立即下載
人員與資產安全服務手冊
一個圖表化的閉鎖/斷開程序,指示斷電和安全關閉原廠設備類別的方法以進行維護。
手冊
人員與資產安全服務手冊

尋求外部服務供應商的協助可讓公司降低工業安全風險、達到合規要求並大幅提高生產力。

立即下載

Loading

閉鎖/斷開和危險能源控制

危險能源控制服務能為您提供全方位數位化的閉鎖/斷開 (LOTO) 解決方案。閉鎖/斷開服務可以協助您有效為所有機械、氣動、化學、液壓或熱感設備執行例行程序維護。我們會評估每家公司獨特的危險能源控制需求。我們接著會量身自訂解決方案,滿足您的內部需求並符合適用的州/省、聯邦和全球規範。有了我們全方位的安全服務產品組合後,我們的服務也能協助您實現替代保護措施。此支援提供在具有經確認和驗證之安全控制系統的機器上的替代斷電程序 (ADP)。

從稽核和服務到培訓和數位化,全球公司意識到我們的閉鎖/斷開解決方案是讓他們員工保持安全的最有效率方法。

需要閉鎖/斷開協助嗎?

我們可以幫助您實現安全目標。

 

請安全專家與您聯繫

機器安全服務

做為全球最大的工業安全供應商,我們可協助減少傷害與成本,同時改善生產力。我們彈性的解決方案經過專門設計,能夠滿足您的生產需求,並適當記錄您的安全程序。我們使用定義明確的流程,辨識機器風險評估與減緩所需採取的步驟,藉此提升安全性。透過評估,我們能夠判定廠房風險並支援可改善員工和機器安全的完善決策。我們對設計的徹底檢視和裝置的應用可改善整體安全性。確認系統在定義的參數和標準內操作。

Loading

實作工業安全標準

安全評估

強化機器產能並維護職場安全性。安全系統控制設計整合和啟動服務包含:

  • 風險
  • 危險
  • CE 標記
  • 閉鎖/斷開
  • 停機時間
  • 安全電路
  • 製程安全
安全評估服務
在進行機器安全風險評估期間,有 3 個戴著安全帽、身穿反光夾克的工程師正站著查看電腦。
手冊
安全評估服務

透過評估,我們能夠判定廠房風險並支援可改善員工和機器安全的完善決策。

立即下載

驗證

我們的驗證可協助您確認適當的安全系統安裝和功能。我們評估電路效能、容錯能力、故障行動、軟體邏輯、裝置應用和裝置功能。我們會針對運作的所有模式重新設定行動。我們的估算包含:

  • 安全電路分析
  • 機器停機時間服務
  • 合規稽核
  • 安全系統驗證

整合與啟動

強化機器產能並維護職場安全性。安全系統控制設計整合和啟動服務包含:

  • 電路/邏輯設計
  • 安裝
  • MCC 電弧閃光升級

我們也提供合規諮詢服務,其中包含:

  • 功能安全 (ISO 13849-1 和 IEC 62061)
  • ISO、ANSI、IEC、CE、OSHA、NFPA、CSA
  • CE 認證

教育訓練服務

授權 TÜV Rheinland 認證提供者

我們與世界上一家享有盛譽的工業安全組織 TÜV Rheinland 合作,來為技術人員和工程師提供功能安全專家培訓。這些 TÜV Rheinland 認證培訓課程是我們安全訓練產品的基石。若要進一步了解課程,請聯絡授權的經銷商或銷售辦公室。

機械功能安全的技術人員認證:SAF-TUV0T
鳥瞰圖顯示兩名戴著安全帽的男子,查看在原廠地板上的馬達控制前面的一個設備。
培訓
機械功能安全的技術人員認證:SAF-TUV0T

學生將學到目前的標準如何指示安全裝置和元件的選擇、組裝、安裝、驗證和維護,來降低機械的危險。

使用入門
機械功能安全的簡介:SAF-TUV1
一名戴著紅色安全帽、身穿藍色制服的應用工程師抬頭看著一項設備,檢查它是否安全運作。
培訓
機械功能安全的簡介:SAF-TUV1

這是機械標準的功能安全入門課程,非常推薦給 Rockwell Automation®/TÜV Rheinland 工程師認證課程的學生做準備。

使用入門
機械功能安全的工程師認證:SAF-TUV2T
一名戴著黃色安全帽的女性員工正在諮詢一名男性應用工程師,以檢查一項生產批次是否安全運作。
培訓
機械功能安全的工程師認證:SAF-TUV2T

學生將學到在此課程中目前的標準如何指示機器功能安全的設計和驗證。

使用入門
準備好展開安全‎訓練課程了嗎?
取得認證

為您推薦

Loading
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 安全服務 Chevron RightChevron Right