Loading

機器安全

智慧安全自動化全球領導廠商
兩位戴著黃色安全帽與護目鏡的男性正在工業環境中拿著平板電腦進行討論
安全解決方案
  • 電氣
  • 機器
  • 管理
  • 成熟度
  • 製程
  • 服務
  • 資源
  • 系統工具

想像可實際改善生產力與業務績效的機器安全。運用智慧裝置採用全方位方法實現機器安全的公司,均大幅提升整體設備效率 (OEE)。這些公司都減少意外停機時間,且受傷比例較一般製造商低一半以上。無論是製造機器還是使用它,智慧安全都是改善 生產力、保護人員和實現企業聯網的代名詞。進一步了解其中關鍵。


運用我們的智慧安全產品改善生產力 並增加安全性

Loading
智慧安全提升了新常態的生產力與營運韌性
紅色 450L GuardShield 安全光柵頂部 1/3 的特寫視圖,帶有灰色端蓋,側面安裝在黃色金屬機器上,背景灰暗模糊。光學透鏡一側朝向右。
白皮書
智慧安全提升了新常態的生產力與營運韌性

數位轉型加速推動了對智慧型安全解決方案的需求,智慧型安全解決方案現在是製造商和處理器營運彈性策略的重要組成部分,也是實現在這種新常態下蓬勃發展所需的生產力的關鍵推動因素。為滿足這一需求,Rockwell Automation 進一步增強了其廣泛的智慧型安全解決方案組合,旨在幫助其客戶加快數位轉型之旅。

立即下載
Chevron DownChevron Down
影片
透過利用智慧安全資料可達的機器運作時間動畫

在這部動畫中,生產經理能夠從智慧安全裝置提供的資訊中查明其生產線上的問題。他能識別必須存取安全防護區域中設備類別的次數有所增加。


機器機器安全準則我們提供機器安全準則指南、相關標準和安全實作方法。我們的機器安全手冊結合許多 ISO 13849-1 的資訊,並提供具有效能等級計算的應用範例。了解如何減少意外停機時間,並使受傷比例低於一般製造商的一半。

機器安全手冊
在加工機器前檢查黃色平板電腦的男士
手冊
機器安全手冊

本免費手冊提供機器安全準則指南、相關標準和著重 IEC 62061 及 ISO 13849-1 的安全實作方法。

立即下載
改善運作時間的安全系統設計
戴著黃色帽子在移動瓶子輸送帶上工作的男士,背景中有安全停止裝置
白皮書
改善運作時間的安全系統設計

在設計階段中加入整合式安全技術可提高機械的可用性、降低平均維修時間,以及提升生產力。

立即下載
使用替代措施減少停機時間
紅色安全鎖和危險警告標籤
部落格
使用替代措施減少停機時間

傳統閉鎖/斷開程序的替代方案為製造商提供改善員工安全與生產力的機會。

立即閱讀

縮短開發時間並加強合規的工具

使用我們工具套件的安全完整性,提供您一致、可靠及有文件記錄的功能安全生命週期管理。

我們完整的安全配置工具套件可以

  • Safety Automation Builder——是一套免費的軟體工具,有助於簡化機器安全設計與驗證,以及縮減時間與成本。
  • 預先加工安全功能——以您的需求打造,這些安全功能可最大限度地降低風險並加快開發速度,包括設定、配置和接線
  • SISTEMA 程式庫 ——協助自動計算從機器控制系統的安全相關部分所達到的效能等級
Loading

可擴充的工業自動化產品組合

以現代技術打造

當您開始建構企業聯網 (The Connected Enterprise) 時,需要自動化與控制系統,無縫整合所有裝置,而非個別產品的集合。我們已發展各種產品、軟體及服務,協助您彌補機械層級系統與企業系統之間的隔閡,以提升決策品質。

我們以現代技術為基礎,提供可擴充、可因應未來需求的解決方案,協助您建構即時、安全的基礎建設,協助您提供最有影響力的結果。

整合控制與資訊
顯示 Rockwell Automation 智慧型馬達控制器系統連線的黑白架構圖
概觀
整合控制與資訊

了解 Integrated Architecture 如何透過智慧製造來促進實現企業聯網 (The Connected Enterprise®)。

進一步了解
整合設計環境
有 4 個灰色和白色圖示且其上方有鎖頭的儀表板視圖。左上角有帶鎖頭符號的設備類別。右上角有兩個人,一位有解鎖符號,一位有鎖定符號。左下角有個三台電腦的設置,並有一個打勾記號。以及右下有無法讀取的資料,帶有一個鎖定符號
概觀
整合設計環境

了解 Studio 5000 如何整合設計環境以協助提供企業聯網 (The Connected Enterprise®)。

進一步了解
探索產業智慧裝置的價值
一條疊加紅線的灰色生產線,突顯各種智慧裝置之間的連線,並用圖示說明資料的流動
概觀
探索產業智慧裝置的價值

我們的智慧裝置是整合式的可擴充解決方案,可以提高效率並降低整體擁有成本。智慧裝置有助於提高產品品質、縮減停機時間,確保未來可以投資在更智慧的機器,以實現更睿智的製造。

進一步了解

智慧裝置和智慧安全工作坊
用安全光柵代表智慧安全的繪製圖示,一個安全緊急停止和一位戴著安全帽的男士,站在發出警告警示的電腦儀表板前
智慧裝置和智慧安全工作坊

立即申請您的工作坊。Rockwell Automation 業務代表將與您聯絡以安排您專屬的客製化工作坊。這些工作坊最適合提供智慧機械(其能將工廠與企業和終端使用者無縫連接)的 OEM。這些工作坊將協助您解鎖新價值、降低成本並最佳化資產利用率。

立即註冊
Main Image

機器安全法規和標準

安全法規對於協助防範工作場所事故、傷害和疾病至關重要。這項法規詳細說明違反這些標準的後果。這些法規概述雇主、員工和主管的責任,以協助確保工作場所員工的安全和福祉。

機器安全標準概觀
兩位戴著紅色安全帽和黃色反光安全背心的男士,站在工業機器人前看著平板電腦
手冊
機器安全標準概觀

使用本文件作為有關危險、各方面和技術安全標準的快速審查。

立即下載
工業安全法規和標準
不同色調的藍綠色多層輪廓,展示了工業設定中的製造設備
文章
工業安全法規和標準

有關全球法規遵循和標準最新變化的建議和指南。

立即閱讀

世界一流的安全

降低風險並提高生產力

全球安全標準和技術的發展成果,讓製造安全成為強大工具實現最佳化生產。工業安全標準和技術的實施協助加強風險管理及減少傷害。同時大幅改善製造生產力與效率,提高員工士氣與客戶信心。

了解我們的安全系統整合商方案
安全服務
戴著安全眼鏡檢查製造設備的男士和女士。該男子拿著一台帶有 Rockwell Automation 標誌的筆記型電腦
能力
安全服務

實作工業安全標準和技術,可協助加強風險管理及減少傷害。

探索我們的能力
閉鎖/斷開程式服務
兩位男士在辦公室環境中討論,一位男士拿著平板電腦和觸控筆
能力
閉鎖/斷開程式服務

我們經驗豐富的工程師和專家團隊可以幫助您建立簡單、成功的閉鎖/斷開 ((LOTO) 程式,並根據您的需求客製化。

探索我們的能力
探索我們的智慧安全產品
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

與我們聯絡

重點智慧安全產品

2 個紅色安全光柵桿,一端帶有外掛
硬體
450L-E GuardShield™ POC 安全光柵

使用 450L-E GuardShield™ POC 安全光柵協助保護手指和手。  每個收發機都可以透過外掛模組作為發射器或接收器。450L-E 現在有了更多功能,包括空白、靜音和 EtherNet/IP 連線(2021 年 1 月發售),從而在您的企業聯網中實現智慧安全。

進一步了解
兩側拉出 2 個致動器的紅色防護鎖定開關,說明不同的鍵控類型和入口點
硬體
440G-MZ 防護鎖定開關

在使用機器人、移動危險設備或被周邊圍籬與門包圍的機器時,安全非常的重要。我們的 440G-MZ 防護鎖定開關是一種智能解決方案,採用嵌入式 GuardLink® 技術,可協助確保您員工的安全,同時提供即時資料和診斷以提高效率。

進一步了解
兩件式長方形紅色互鎖開關,一個帶有銀色圓形目標,另一個是銀色的感測表面,底部有一根黑色纜線
硬體
440G-EZ Electromagnetic 電磁互鎖開關

使用新型 Guardmaster® 440G-EZ 電磁互鎖開關幫助保護您的人員、機械和環境。這款安全開關提供防護門的實體互鎖,只有在該區域安全時才允許進入潛在危險區域。適用於所有類型的防護門,安全開關透過了最高等級的防護位置安全認證。

進一步了解
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 機器安全 Chevron RightChevron Right