Loading

製程安全系統

保護人員、環境及關鍵控制資產
製程安全系統 hero image
製程解決方案
    • 概觀
    • 基本批次管理
    • 基本批次管理
    • 全方位批次管理
    • 全方位批次管理
  • 最佳化
    • 概觀
    • 安全儀表系統
    • 安全儀表系統
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • 服務
    • 概觀
    • 分散式控制系統 (DCS) 轉換
    • 分散式控制系統 (DCS) 轉換
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

任何自動化策略都必須顧及保護人員、製程和周圍環境的部分,任何工業應用都有危險和風險,因此任何程序工業的工作人員一定都非常重視製程安全。本公司透過製程和業界專家團隊提供各式各樣的解決方案組合,因應您獨特的製程安全需求。


您的 SIS 是否符合現行標準?

維護設備安全有更簡單的方法嗎? 是。我們具備產品、經驗和知識,可以讓您的安全方案提升至新的層次。我們的可擴充解決方案提供失效保護、容錯以及 Triple Modular Redundancy (TMR)。進一步了解此方法如何對您的設備發揮作用。

安全儀表系統是安全營運的一大關鍵

有些基本步驟可用來判斷現有系統是否合用。第一步是識別所有安全儀表功能,並判定應達成的效能等級,包括建立每個安全儀表功能 (SIF) 所需要的安全完整性等級 (SIL)。

探索我們的安全儀表系統

安全儀表系統

  • AADvance 容錯控制系統
  • 可靠的容錯控制系統
  • ControlLogix 系統

製程功能安全

IEC61511 應用免費指南

製程功能安全指南介紹 IEC61511 應用的製程應用功能安全與指導。這是 IEC61508 的製程產業專用實作標準,涵蓋電氣、電子及可程式電子系統整個生命週期的安全管理。

  • 風險與風險降低
  • 判斷 SIL 目標
  • 防護分析 - LOPA
  • SIL 驗證
製程產業功能安全
Main Image
手冊
製程產業功能安全

免費的製程安全手冊。應依照風險評估設定安全目標,並透過積極的管理與流程來達成目標。

立即下載

探索 Sensia
Main Image
影片
探索 Sensia

介紹如何統整感測、情報及動作。介紹 Sensia。

探索 Sensia

可靠、高效的製程安全

石油與天然氣行業的解決方案

Sensia 是 Rockwell Automation 與 Schlumberger 在 2019 年 10 月建立的合資公司,其知識豐富的工程師團隊了解石油與天然氣行業的整個製程安全生命週期。Sensia 在製程安全系統的設計、部署和維護方面的多年經驗,使 Sensia 能夠提供解決方案,幫助您在不影響安全性的前提下讓工廠有效運作。

Sensia 也提供各種工程服務,可協助您降低風險,同時確保專案符合時程與預算。

Sensia 的整合安全解決方案包括:

  • 製程安全系統設計與實作
  • 製程功能安全
  • ICS Triplex® 舊式支援
在 Sensia 全球網站進一步了解

如何升級您的安全系統

升級安全系統的現代化策略

製程產業近期的事件強調了維持最高標準安全的重要性,並突顯重大安全事件對員工、環境與企業所帶來的可能後果。管理生產設施的公司與操作員,需要最高層級的安全,如此才能保護員工、環境與資產,同時維持最高的運作時間,並盡可能減少營運中斷。

升級安全系統的遷移策略
634065.TIF
白皮書
升級安全系統的遷移策略

製程產業升級安全系統的實務即時遷移策略。

立即下載

用於安全系統升級的變頻器
Main Image
白皮書
用於安全系統升級的變頻器

適用於升級您的安全系統的商業案例。

立即下載

用於安全系統升級的變頻器

適用於升級您的安全系統的商業案例

升級製程工廠的安全系統之決策,永遠不應輕易看待。決策背後的動力通常十分複雜,且受到各種因素和利害關係人所影響。資產所有人在面對安全系統升級時,內心常常出現主要與次要原因。


製程服務

我們提供各種服務,協助提升生產力,將廠內資產最佳化,同時改善財務績效。我們也透過 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 的全球影響力,提供 PlantPAx® 系統的交付和支援彈性。

進一步了解 Rockwell Automation 服務

培訓

不論您是工程師、操作人員,或是維護專業人員,持續接受訓練均有助於提升績效,並促進知識交流。我們提供各式各樣的訓練課程,包括客製化課程、實地演練、虛擬課程和標準講師指導課程。

製程訓練
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

連絡我們
為您推薦
Loading
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 製程安全系統 Chevron RightChevron Right