Loading

Thin Clients

Monitores e computadores industriais
    • Visão geral
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • PC de caixa ASEM 6300B
    • PC de caixa ASEM 6300B
    • PC de painel ASEM 6300P
    • PC de painel ASEM 6300P
    • Equipamento VersaVirtual™
    • Equipamento VersaVirtual™
    • Computadores 6181
    • Computadores 6181
    • Computadores Padrão 6177
    • Computadores Padrão 6177
    • Visão geral
    • Tela 6181X
    • Tela 6181X
    • 6181X sem tela
    • 6181X sem tela
    • Visão geral
    • Monitores padrão
    • Monitores padrão
    • Monitores de desempenho
    • Monitores de desempenho
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • Visão geral
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • Caixa ASEM 6300T
    • Caixa ASEM 6300T
  • Linha de produtos ASEM

Nossos thin clients se integram de forma exclusiva ao software ThinManager® e são ideais para aplicações distribuídas do ThinManager. Os thin clients são usados para exibir o conteúdo entregue de um servidor ThinManager® remoto. Você pode ter vários thin clients configurados em sua fábrica ou instalação, com várias funções, com a conveniência de tê-los sob os cuidados do servidor ThinManager®. Todo o conteúdo permanece no servidor, assim o tempo de parada não programada é reduzido no caso de uma falha.

Main Image

Thin Clients de gabinete 6300T ASEM
Nossos Thin Clients com gabinete ASEM™ 6300T apresentam processadores Intel Apollo Lake Atom, tornando-os ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos de Internet das coisas industrial (IIoT) e aplicações de registro de dados. As unidades da classe Atom também estão disponíveis como thin clients prontos para ThinManager® para a inicialização nativa no software ThinManager sem unidade de estado sólido (SSD) integrada. Essas unidades têm um design sem ventilador, o que as torna ideais para aplicações que requerem pouca manutenção, bem como vários métodos de montagem para atender às necessidades da aplicação.

Detalhes do produto

Main Image

Thin clients VersaView 5200

Nossos thin clients VersaView® se integram de forma exclusiva ao software ThinManager® e são ideais para aplicações distribuídas do ThinManager. Os thin clients são usados para exibir o conteúdo entregue de um servidor ThinManager® remoto. Você pode ter vários thin clients configurados em sua fábrica ou instalação, com várias funções, com a conveniência de tê-los sob os cuidados do servidor ThinManager®. Todo o conteúdo permanece no servidor, assim o tempo de parada não programada é reduzido no caso de uma falha.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores e computadores industriais Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Thin Clients Chevron RightChevron Right