Loading

Monitores industriais

Monitores industriais hero image
Monitores e computadores industriais
    • Visão geral
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • PC de caixa ASEM 6300B
    • PC de caixa ASEM 6300B
    • PC de painel ASEM 6300P
    • PC de painel ASEM 6300P
    • Equipamento VersaVirtual™
    • Equipamento VersaVirtual™
    • Computadores 6181
    • Computadores 6181
    • Computadores Padrão 6177
    • Computadores Padrão 6177
    • Visão geral
    • Tela 6181X
    • Tela 6181X
    • 6181X sem tela
    • 6181X sem tela
    • Visão geral
    • Monitores padrão
    • Monitores padrão
    • Monitores de desempenho
    • Monitores de desempenho
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • Visão geral
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • Caixa ASEM 6300T
    • Caixa ASEM 6300T
  • Linha de produtos ASEM

Nossos monitores industriais usam a mais recente tecnologia de telas planas LCD para ambientes industriais robustos. Nossos monitores industriais cód. cat. 6186M são mais adequados para ambientes de uso especial como Classe 1 Divisão 2, e áreas de alimentos e bebidas. Nossos monitores industriais cód. cat. 6176M são projetados para ambientes menos exigentes, mas ainda devem resistir a temperatura, choque e vibração.

Grupo de três monitores industriais. Um à frente e dois atrás. O monitor da frente tem uma moldura cinza. O que está atrás e do lado esquerdo não é widescreen e tem uma moldura cinza. O que está atrás e do lado direito é widescreen e tem uma moldura preta.

Monitores Industriais ASEM

Disponível para venda no final do ano civil de 2021

Nossos monitores industriais ASEM™ incluem uma tela de ponta a ponta, toda de vidro, multitoque de quatro pontos que também pode ser operada com luvas. As telas touchscreen são pré-calibradas e otimizadas para funcionar com o computador industrial e com o portfólio de thin clients para criar uma solução de computação de visualização, manutenção, controle ou informação. 

Detalhes do produto

Monitor industrial VersaView 5100

Monitores industriais VersaView 5100

Nossos monitores industriais VersaView® 5100 cód. cat. 6200M apresentam um design de vidro sem bordas moderno com uma touchscreen capacitiva multitoques de dez pontos. Esses monitores combinam com os computadores industriais, computadores sem tela e thin clients da Allen-Bradley® para ajudar a criar uma solução computacional eficiente.

Detalhes do produto

Dois monitores de desempenho 6186M

Monitores Desempenho 6186M

Os monitores desempenho cód. cat. 6186M resistem a condições ambientais extremas, como calor ou choque. Todos os nossos monitores Desempenho têm tela plana e classificação Classe I, Div. 2 para áreas classificadas. Oferecemos molduras em alumínio ou aço inoxidável e touch screens resistivas.

Detalhes do produto

Dois monitores Padrão 6176M

Monitores Padrão 6176M

Os Monitores Padrão cód. cat. 6176M são monitores industriais com tela plana colorida para uso em ambientes menos exigentes. Todos os monitores Padrão têm touchscreen com entradas USB e RS232, entradas de vídeo DVI e VGA e menus na tela (OSD) que permitem rotação da imagem, mudança da paleta de cores e um botão pulsador de reset automático.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores e computadores industriais Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Monitores industriais Chevron RightChevron Right