Loading

Computadores industriais

Computadores industriais hero image
Monitores e computadores industriais
    • Visão geral
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • PC de caixa ASEM 6300B
    • PC de caixa ASEM 6300B
    • PC de painel ASEM 6300P
    • PC de painel ASEM 6300P
    • Equipamento VersaVirtual™
    • Equipamento VersaVirtual™
    • Computadores 6181
    • Computadores 6181
    • Computadores Padrão 6177
    • Computadores Padrão 6177
    • Visão geral
    • Tela 6181X
    • Tela 6181X
    • 6181X sem tela
    • 6181X sem tela
    • Visão geral
    • Monitores padrão
    • Monitores padrão
    • Monitores de desempenho
    • Monitores de desempenho
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • Visão geral
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • Caixa ASEM 6300T
    • Caixa ASEM 6300T
  • Linha de produtos ASEM

Nossos computadores industriais oferecem soluções para as limitações físicas e especificações de seu ambiente. Os computadores sem tela oferecem uma variedade de opções em tamanhos, RAM, armazenamento, desempenho, temperaturas operacionais e unidades ópticas. Computadores com tela integrada estão disponíveis em diferentes tamanhos de tela, opções de armazenamento, pacotes de desempenho e modelos com teclados incorporados.

Main Image

PC de painel ASEM 6300P

  • Oferece tamanhos de tela de 8,4 a 24”
  • Oferece Core™ i3, i5 e i7 da plataforma Intel Kaby Lake H
  • Resoluções incluem FHD/HD/SVGA/VGA/SXGA/XGA
  • Oferece molduras de perfil padrão ou baixo
  • Inclui tela resistiva analógica e capacitativa projetada (para operação multitoques)
  • Oferece quatro portas Ethernet 10/100/1000 Mbps
Detalhes do produto

Main Image

PC de caixa ASEM 6300B

PC em gabinete de Classe Intel Atom

  • Inclui processador Apollo Lake Atom da Intel
  • Disponíveis com Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Inclui uma DisplayPort que oferece suporte a até 4K de alta resolução
  • Oferece portas 2 x Ethernet e 2 x USB 3.0 (Tipo A)

Gabinetes de classe Intel Core i

  • Inclui Core™ i3 e i7 de dois e quatro núcleos de 7a geração com processadores de 64 bits
  • Disponíveis com Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Nenhuma versão de SO oferece suporte ao Linux
  • Oferece 4 x Ethernet, 3 x USB 3.0 (Tipo A), 2 x USB 2.0 (Tipo A), 1 x RS232 (DB9M), 1 x DVI-D
Detalhes do produto

Main Image

Computador industrial VersaView 5400

  • Processador de quatro núcleos Intel Atom E3845
  • Unidade de estado sólido de 128 GB
  • Duas saídas de vídeo
  • Várias opções de montagem
  • Disponível com ou sem tela integrada
  • Tela multitoque de dez pontos, sem borda, toda em vidro
Detalhes do produto

Main Image

Computadores 6181P

  • Processador de 64 bits Intel Core™ i-series de 4ª geração
  • Telas multitoque
  • Recursos de gestão remota
  • Botão de interface do usuário e clipe de orientação de instalação
  • Disponível com moldura em aço inoxidável para atender aos requisitos da indústria de alimentos e bebidas
Detalhes do produto

Main Image

Computadores Padrão 6177

  • Processadores de dois e quatro núcleos Intel Core de 2ª geração
  • Intel AMT 7.0 para gestão remota
  • Memória rápida DDR3
  • Disponíveis em tamanhos robustos para montagem em máquina ou rack
  • Gestão remota poderosa
  • Backup/restauração integrados
  • Recursos de diagnóstico integrado
Detalhes do produto

Allen-Bradley VersaVirtual Appliance - Series A

Equipamento VersaVirtual™

  • Um equipamento com hiperconvergência (computação, rede e armazenamento) para virtualização de nível inicial
  • Um servidor para executar vários sistemas operacionais
  • Ambiente de virtualização preconfigurado
  • Servidor montado em rack
  • Pode executar até 15 programas aplicativos
  • Um ano de serviços gerenciado, incluindo: suporte de sistema em tempo integral, monitoramento e administração
Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores e computadores industriais Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais Chevron RightChevron Right