Loading

Bornes NEMA

Bornes NEMA permitem fácil cablagem com chaves de fenda de tamanho padrão, fácil verificação visual do posicionamento correto do fio e fácil marcação. A maioria de nossos blocos NEMA está disponível pré-montado em um canal de montagem separável, completo com um poste, anel de retenção e uma tampa. Oferecemos quatro tipos de bornes NEMA: construção aberta, indicador de tensão, fusível e chave seccionadora.
Dispositivos de conexão
  • Sistemas de conversão e fiação de E/S
    • Visão geral
    • AC Micro
    • AC Micro
    • DC Micro (M12)
    • DC Micro (M12)
    • Válvula DIN
    • Válvula DIN
    • EAC Micro
    • EAC Micro
    • Dispositivos de conexão IDC
    • Dispositivos de conexão IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositivos de conexão Mini
    • Dispositivos de conexão Mini
    • Mini-Plus
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Visão geral
    • Dispositivos ControlNet
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Cabos USB
    • Cabos USB
    • Visão geral
    • Alimentação auxiliar
    • Alimentação auxiliar
    • Alimentação de controle
    • Alimentação de controle
    • Alimentação trifásica
    • Alimentação trifásica
  • Sistemas de conexão de segurança
    • Visão geral
    • De inserção IEC
    • De inserção IEC
    • Tipo parafusável
    • Tipo parafusável
    • Com mola
    • Com mola
    • NEMA
    • NEMA
    • Com proteção contra toque acidental com os dedos
    • Com proteção contra toque acidental com os dedos
    • Montagem em painel 1492
    • Montagem em painel 1492
    • Alimentação
    • Alimentação
    • Sistemas de identificação
    • Sistemas de identificação
Main Image

Bornes com fusível

Os bornes com fusível cód. cat. 1492 fornecem uma maneira simples de adicionar proteção contra sobrecorrente a um circuito. O indicador de status acende quando o fusível queima, ajudando a acelerar a localização de falhas. O borne fusível tipo GMT tem um indicador visual de alarme que também atua como contato de saída para um sinal elétrico quando o fusível queima.

Detalhes do produto

Main Image

Bornes com indicação de tensão NEMA

Nossos bornes com indicação de tensão NEMA cód. cat. 1492 fornecem indicação visual de tensão nos terminais superior e inferior.

Detalhes do produto

Main Image

Bornes de construção aberta

Os bornes de construção aberta cód. cat. 1492 (Estilos C e F) fornecem verificação visual de que o fio está corretamente posicionado na área do grampo. Você pode interligar os bornes com uma chave de fenda padrão. Os bornes com estilos C e F são montados com segurança em trilho Allen-Bradley®; alguns também podem ser montados em trilho DIN. Diversos bornes de estilo C aceitam identificadores afixados sob pressão para identificar fios longos.

Detalhes do produto

Main Image

Bornes de chave de isolamento

Os bornes de chave seccionadora NEMA cód. cat. 1492 fornecem isolamento a circuitos elétricos positivos. Eles estão disponíveis em tipo aberto e de alta densidade.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Bornes Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Bornes NEMA Chevron RightChevron Right