Loading

Mídia de rede

A mídia de rede inclui dispositivos de conectividade para redes industriais, incluindo Ethernet, ControlNet™ e DeviceNet.™ Os dispositivos incluem carreteis de cabo bruto, cabos, conjuntos de cabos e uma linha completa de acessórios. Nossos componentes de mídia de rede garantem o desempenho da rede e simplificam a construção de sua arquitetura.
Dispositivos de conexão
  • Sistemas de conversão e fiação de E/S
    • Visão geral
    • AC Micro
    • AC Micro
    • DC Micro (M12)
    • DC Micro (M12)
    • Válvula DIN
    • Válvula DIN
    • EAC Micro
    • EAC Micro
    • Dispositivos de conexão IDC
    • Dispositivos de conexão IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositivos de conexão Mini
    • Dispositivos de conexão Mini
    • Mini-Plus
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Visão geral
    • Dispositivos ControlNet
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Cabos USB
    • Cabos USB
    • Visão geral
    • Alimentação auxiliar
    • Alimentação auxiliar
    • Alimentação de controle
    • Alimentação de controle
    • Alimentação trifásica
    • Alimentação trifásica
  • Sistemas de conexão de segurança
    • Visão geral
    • De inserção IEC
    • De inserção IEC
    • Tipo parafusável
    • Tipo parafusável
    • Com mola
    • Com mola
    • NEMA
    • NEMA
    • Com proteção contra toque acidental com os dedos
    • Com proteção contra toque acidental com os dedos
    • Montagem em painel 1492
    • Montagem em painel 1492
    • Alimentação
    • Alimentação
    • Sistemas de identificação
    • Sistemas de identificação
Main Image
Mídia de rede ControlNet

A mídia de rede ControlNet™ e os dispositivos de conexão fornecem flexibilidade para o projeto da sua rede. O cabo coaxial ControlNet é um cabo coaxial RG-6 de baixa perda com blindagem quádrupla para uso geral. A mídia de fibra ControlNet permite estender segmentos da sua rede, proporciona imunidade a interferência eletromagnética (IEM) e permite a instalação em áreas classificadas. Oferecemos diversos conectores, taps, terminadores, repetidores e ferramentas para sistemas coaxiais e de fibra. Escolha o tipo de cabo com base na aplicação e ou no ambiente em que seu sistema está sendo instalado.

Detalhes do produto
Main Image
Mídia de rede DeviceNet

As mídias de rede DeviceNet™ incluem cabos planos ou arredondados, grossos ou finos. O cabo arredondado, geralmente usado como cabo tronco, está disponível em carretéis a granel ou cabos ou conjuntos de cabos pré-moldados. Os sistemas de mídia plana KwikLink™ oferecem um método de cabeamento modular simples usando um cabo tronco plano de quatro fios com conectores de deslocamento do isolamento (IDCs) que reduzem o tempo de instalação e o custo dos materiais.

Exibir todos »
Main Image
Mídia de rede Ethernet

Oferecemos um portfólio completo de mídias físicas Ethernet de categoria industrial, incluindo produtos de conectividade M12, conectividade Variant 1 padrão da indústria e produtos de conectividade RJ45. Nossa mídia Ethernet foi desenvolvida especificamente para uso em ambientes industriais desfavoráveis e combina um cabo especialmente projetado com um conector de construção robusta para garantir a integridade e o desempenho da rede.

Exibir todos »
Main Image
Cabos USB industriais

Nossos Cabos USB industriais substituem as combinações de adaptadores e cabos seriais. Cada cabo permite que você se conecte diretamente à porta USB no computador, o que ajuda a simplificar a configuração e instalação de interruptores e/ou dispositivos.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Mídia de rede Chevron RightChevron Right