Loading

Mídia de rede DeviceNet

As mídias de rede DeviceNet ™incluem cabos planos ou arredondados, grossos ou finos. O cabo arredondado, geralmente usado como cabo tronco, está disponível em carretéis a granel ou cabos ou conjuntos de cabos pré-moldados. Os sistemas de mídia plana KwikLink™ oferecem um método de cabeamento modular simples usando um cabo tronco plano de quatro fios com conectores de deslocamento do isolamento (IDCs) que reduzem o tempo de instalação e o custo dos materiais.
Dispositivos de conexão
  • Sistemas de conversão e fiação de E/S
    • Visão geral
    • AC Micro
    • AC Micro
    • DC Micro (M12)
    • DC Micro (M12)
    • Válvula DIN
    • Válvula DIN
    • EAC Micro
    • EAC Micro
    • Dispositivos de conexão IDC
    • Dispositivos de conexão IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositivos de conexão Mini
    • Dispositivos de conexão Mini
    • Mini-Plus
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Visão geral
    • Dispositivos ControlNet
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Cabos USB
    • Cabos USB
    • Visão geral
    • Alimentação auxiliar
    • Alimentação auxiliar
    • Alimentação de controle
    • Alimentação de controle
    • Alimentação trifásica
    • Alimentação trifásica
  • Sistemas de conexão de segurança
    • Visão geral
    • De inserção IEC
    • De inserção IEC
    • Tipo parafusável
    • Tipo parafusável
    • Com mola
    • Com mola
    • NEMA
    • NEMA
    • Com proteção contra toque acidental com os dedos
    • Com proteção contra toque acidental com os dedos
    • Montagem em painel 1492
    • Montagem em painel 1492
    • Alimentação
    • Alimentação
    • Sistemas de identificação
    • Sistemas de identificação
Main Image

Mídia plana DeviceNet

O sistema de mídia plana KwikLink™ oferece um método de cabeamento modular simples com um cabo plano de quatro fios e conector deslocamento de isolamento (IDCs). Projetados para proporcionar até 50% de redução nos custos de instalação, com uma drástica redução de mão-de-obra e materiais, o sistema KwikLink permite a você adicionar nós à rede sem danificar o tronco de linha. Ele elimina a necessidade de cortar ou emendar a linha tronco, como é necessário para comprimentos de cabo predeterminados. O KwikLink oferece o máximo de simplicidade e é capaz de suportar 64 nós. Um complemento total de acessórios está disponível para o sistema de mídia plana KwikLink.

Detalhes do produto

Main Image

Cabo arredondado DeviceNet

Cabo arredondados, grossos ou finos (geralmente usados como cabo tronco ou de derivação, respectivamente) estão disponíveis em carretéis a granel ou cabos ou conjuntos de cabos pré-moldados. Oferecemos uma ampla variedade de componentes de conectividade robustos e duráveis para uso em sistemas com cabo arredondado. Esses componentes incluem portas T, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ e muitos outros acessórios. Também estão disponíveis versões em aço inoxidável de componentes do sistema de cabo arredondado para aplicações industriais desfavoráveis.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Mídia de rede Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left DeviceNet Chevron RightChevron Right