Loading

Porta-fusíveis

Os porta-fusíveis proporcionam um meio seguro e prático de instalação de fusíveis classe CC, J e miniatura. Esses porta-fusíveis são excelentes para proteção de fios, pequenas cargas do motor e proteção em grupo de pequenas cargas do motor.
Proteção de carga e circuito
    • Visão geral
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Protetores de circuito do motor
    • Protetores de circuito do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Visão geral
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
  • Módulos de proteção de circuitos eletrônicos
  • Porta-fusíveis
    • Visão geral
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoração
  • Protetores contra surto e filtros
Main Image

Porta-fusíveis 140F

Nossos porta-fusíveis cód. cat. 140F estão disponíveis para UL Classe CC ou fusíveis miniatura e fusíveis IEC 10 x 38 mm, com ou sem indicador de fusível queimado. Eles podem ser travados na posição aberta e são compatíveis com os acessórios cód. cat. 140M.

Detalhes do produto

Main Image

Porta-fusíveis 1492-FB

Nossos porta-fusíveis cód. cat. 1492-FB são ideais para muitas aplicações OEM. Nossos porta-fusíveis são um meio seguro e fácil de instalação de fusíveis classe CC, J e miniatura. Use nossos porta-fusíveis classe CC e J para proteção de circuito de ramificação. Eles são excelentes para proteção de fios, pequenas cargas do motor, e proteção em grupo de pequenas cargas do motor.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Porta-fusíveis Chevron RightChevron Right