Loading

Chaves seccionadoras rotativas

Proteção de carga e circuito
    • Visão geral
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Protetores de circuito do motor
    • Protetores de circuito do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Visão geral
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
  • Módulos de proteção de circuitos eletrônicos
  • Porta-fusíveis
    • Visão geral
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoração
  • Protetores contra surto e filtros

Nossas chaves seccionadoras rotativas têm várias versões com e sem fusível de 20 a 1.250 A e podem ser solicitadas com ou sem gabinete. Os estilos sem fusível permitem o uso de seus próprios bornes fusíveis. As chaves com fusível, com invólucros de fusíveis integrais, reduzem as especificações de espaço em painel.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves seccionadoras Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Chaves seccionadoras rotativas Chevron RightChevron Right