Loading

Proteção de carga e circuito

Proteção de carga e circuito
    • Visão geral
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Protetores de circuito do motor
    • Protetores de circuito do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Visão geral
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
  • Módulos de proteção de circuitos eletrônicos
  • Porta-fusíveis
    • Visão geral
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoração
  • Protetores contra surto e filtros

Os produtos de proteção de carga e circuito protegem solenoides, bobinas de relés, dispositivos piloto, saídas de CLP e muito mais. Eles são montáveis em trilhos DIN para permitir uma rápida instalação e são excelentes para configurações de alta densidade. Oferecemos módulos de proteção de circuitos eletrônicos, disjuntores e protetores de motor, incluindo sistemas de proteção modulares, relés de sobrecarga bimetálicos ou de estado sólido e protetores contra sobretensão e filtros.


Disjuntores

Os disjuntores incluem disjuntores industriais com trilho DIN, disjuntores miniatura de alta densidade, protetores de circuito do motor, dispositivos de corrente residual, disjuntores miniatura e dispositivos de proteção complementar. Nós oferecemos muitas configurações, faixas de tensão e de corrente para atender suas especificações.

Loading
Loading
Loading
Loading

Chaves de desconexão

Nossas chaves seccionadoras estão disponíveis em estilos de profundidade fixa e variável e com estilos de montagem em flange ou porta. Nossas chaves têm classificação NEMA, IEC e UL. Oferecemos diversas versões com e sem fusível de 20 a 1250 A, tanto em configurações abertas quanto fechadas.

Main Image
Chaves seccionadoras rotativas

Nossas chaves seccionadoras rotativas têm várias versões com e sem fusível de 20 a 1.250 A e podem ser solicitadas com ou sem gabinete. Os estilos sem fusível permitem o uso de seus próprios bornes fusíveis. As chaves com fusível, com invólucros de fusíveis integrais, reduzem as especificações de espaço em painel.

Exibir todos »
Main Image
Chaves seccionadoras de segurança

Nossas chaves seccionadoras de segurança são projetadas para aplicações industriais e comerciais pesadas, e também para áreas classificadas. Essas chaves têm capacidade nominal de 30 A, 60 A, 100 A e 200 A.

Exibir todos »
Main Image
Chaves seccionadoras com lâmina visível

Nossas chaves seccionadoras com lâmina visível estão disponíveis em estilos de profundidade fixa e variável e com opções de montagem em flange ou porta. As chaves seccionadoras montadas em flange também estão disponíveis em um gabinete.

Exibir todos »

Módulos de proteção de circuitos eletrônicos

Nossos módulos de proteção de circuitos eletrônicos protegem os circuitos secundários de fontes de alimentação de modo comutado de 24 Vcc. Esses módulos monitoram a tensão de alimentação e as correntes de carga, e aumentam a proteção em relação aos disjuntores termo-magnéticos padrão.

Main Image
Protetores do circuito eletrônico estilo borne 1692

Nossos módulos de proteção de circuitos eletrônicos cód. cat. 1692 protegem os circuitos secundários de fontes de alimentação de modo chaveado de 24 Vcc. Esses módulos monitoram a tensão de alimentação e as correntes de carga, e você pode monitorar e controlar os módulos local e remotamente.

Detalhes do produto
Main Image
Protetores de circuito eletrônico modular 1694

Nossos protetores de circuito eletrônico modulares cód. cat. 1694 protegem os circuitos secundários de fonte de alimentação de modo chaveado 24 Vcc contra curto circuito e sobrecarga. Os módulos com apenas 12,5 mm de largura podem ser montados lado a lado sem nenhum acessório adicional. Eles têm terminais de inserção de economia de tempo. Os módulos de proteção estão disponíveis em canais únicos ou duplos no mesmo invólucro compacto. A variação abrange correntes nominais fixas de 1 a 10 A e uma versão de corrente ajustável.

Detalhes do produto

Porta-fusíveis

Porta-fusíveis proporcionam um meio seguro e prático de instalação de fusíveis classe CC, J e miniatura. Esses porta-fusíveis são excelentes para proteção de fios, pequenas cargas do motor e proteção em grupo de pequenas cargas do motor.

Main Image
Porta-fusíveis 140F

Os porta-fusíveis cód. cat. 140F estão disponíveis para UL Classe CC ou Fusíveis miniatura e fusíveis IEC 10 x 38 mm, com ou sem indicação de fusível queimado. Eles podem ser travados na posição aberta e são compatíveis com os acessórios cód. cat. 140M.

Detalhes do produto
Main Image
Porta-fusíveis 1492-FB

Os porta-fusíveis cód. cat. 1492-FB são ideais para muitas aplicações OEM. Nossos porta-fusíveis são um meio seguro e fácil de instalação de fusíveis classe CC, J e miniatura. Use nossos porta-fusíveis classe CC e J para proteção de circuito de ramificação. Eles são excelentes para proteção de fios, pequenas cargas do motor, e proteção em grupo de pequenas cargas do motor.

Detalhes do produto

Protetores de motor de baixa tensão

Protetores de motor de baixa tensão incluem uma ampla seleção de relés de sobrecarga, protetores de motor incorporados e sistemas de proteção modulares. Esses produtos incluem relés bimetálicos e relés de sobrecarga de estado sólido, além de disjuntores de proteção do motor.

Main Image
Relés de sobrecarga eletrônicos

Nossos relés de sobrecarga eletrônicos cód. cat. 193/592 oferecem flexibilidade e conveniência em projetos modulares. Estão disponíveis para aplicações NEMA e IEC. Além disso, este portfólio oferece diversas opções, inclusive módulos de proteção e comunicação.

Relés de sobrecarga eletrônicos E300/E200» Relés de sobrecarga eletrônicos E100» Relés de sobrecarga eletrônicos E1 Plus» Exibir todos »
Main Image
Relés de sobrecarga bimetálicos

Nossos relés de sobrecarga térmicos bimetálicos são protetores de motor para aplicações IEC. Projetamos esses relés para uso com nossos contatores diretos e reversos.

Relés de sobrecarga bimetálicos miniatura IEC» Relés de sobrecarga bimetálicos IEC» Exibir todos »
Main Image
Relés de sobrecarga de liga eutética NEMA

Os relés de sobrecarga de liga eutética NEMA cód. cat. 592 são dispositivos térmicos. Quando usados com a proteção contra curto-circuito, esses relés protegem o motor, o controlador do motor e a cablagem da alimentação contra superaquecimento devido a sobrecorrentes excessivas. O mecanismo à prova de desarme fornece proteção contra sobrecarga mesmo quando o botão de reset é pressionado.

Detalhes do produto
Main Image
Sistema de proteção modular 825-P

Nossos Sistemas de proteção modular cód. cat. 825-P foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os Relés de sobrecarga eletrônicos E300.

Detalhes do produto

Protetores de motor de média tensão

Protetores de motor de média tensão incluem a proteção de motor-alimentador cód. cat. 857 e o relé de proteção diferencial cód. cat. 865 para atender suas especificações de proteção de motor e alimentador.

Main Image
Proteção de alimentador e motor de média tensão

A proteção de alimentador e motor de média tensão cód. cat. 857 oferece soluções para atender às especificações atuais de proteção de motor e alimentador em um único conjunto. Nosso relé de proteção confere flexibilidade no controle para maximizar os recursos de saída do motor e fornece funções de proteção de corrente, tensão e do motor. O relé de proteção pode ser integrado em um centro de controle de motores de baixa ou média tensão, ou pode ser adquirido como um componente OEM. Configure esses relés usando nosso software em pacote SetPointPS.

Detalhes do produto
Main Image
Proteção diferencial de alimentador e motor de média tensão

A proteção de alimentador e motor cód. cat. 865 e 857 protege dispositivos nas redes de distribuição de concessionárias, indústria, centrais elétricas e aplicações marítimas. Configure esses relés usando nosso software em pacote SetPointPS.

Detalhes do produto

Protetores de motor complementares

Protetores de motor complementares incluem relés de monitoração e sistemas de detecção de arco por falta à terra.

Main Image
Relés de monitoração

A família MachineAlert™ de relés de proteção de motor, de função especial, oferece funções de proteção complementares que são facilmente adicionadas a seus circuitos de controle de motores. Esses relés atendem às especificações da aplicação para proteção complementar baseada em tensão, corrente, termistores, alimentação e fator de potência. Os relés MachineAlert são uma opção econômica para proteger o investimento em equipamentos e minimizar o tempo parado na produção.

Relé de monitoração de corrente» Relé de monitoração de tensão» Relé de monitoração de energia» Relé de monitoração de termistor» Exibir todos »

Protetores contra surto e filtros

Protetores contra surto e filtros atendem às necessidades de proteção contra surto e filtragem na indústria. Nossos protetores contra surtos e filtros protegem inversores de motores, contatores, comutadores de bancos de capacitores e muito mais. São montados em trilho DIN ou painel.

Main Image
Protetor contra surto e filtros em trilho DIN

O dispositivo de proteção contra surto e filtro em trilho DIN cód. cat. 4983-DC é uma combinação de um filtro e um dispositivo de proteção contra surto. Esse dispositivo fornece proteção contra ruído e transientes em um tamanho reduzido.

 

 

Exibir todos »
Main Image
Protetores contra surto Dataline em trilho DIN

Os dispositivos de proteção contra surto Dataline em trilho DIN cód. cat. 4983-DD protegem redes de comunicações industriais. Esses dispositivos usam uma combinação de válvulas de descarga a gás de 3 eletrodos e diodos de grampeamento rápido.

Exibir todos »
Main Image
Protetores contra surto de CA para aplicações pesadas em trilho DIN

O protetor contra surto de CA para aplicações pesadas cód. cat. 4983-DH combina uma rede com varistor (MOV) de alta energia com uma válvula de descarga de gás para aumentar o desempenho em nível de proteção, vida útil e supressão de corrente de fuga. Ele é conectado em paralelo e pode ser encontrado no circuito alimentador.

Exibir todos »
Main Image
Protetores contra surto de CA em trilho DIN

Os dispositivos protetores contra surto de CA em trilho DIN cód. cat. 4983-DS são conectados em paralelo e usam um MOV para grampear surtos de alta tensão. Esses dispositivos são usados principalmente no painel elétrico principal para proteção de sistemas monofásicos e trifásicos.

Exibir todos »
Main Image
Filtros de montagem em painel

Os filtros de montagem em painel cód. cat. 4983-PF fornecem proteção contra ruído. Monitoram e limpam a onda de distúrbios de ruídos de alta frequência que pode causar envelhecimento prematuro.

Exibir todos »

No episódio 6 do ROK Talk sobre componentes industriais, Bill e Paul conversam com o consultor de tecnologia Simon Johnson sobre a história, a finalidade e os recursos exclusivos de cada disjuntor. A Allen-Bradley é conhecida pelo uso de acrônimos, especialmente quando se trata de disjuntores de caixa moldada, disjuntores de proteção do motor, protetores de circuito de motor e disjuntores de circuito principal. Qual é a finalidade de cada um e como saber qual utilizar?

  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito Chevron RightChevron Right