Loading

Processamento mineral e refino de metal

Soluções de processo integradas e expansíveis
Processamento mineral e local de refino de metal
Mineração
  • Mina e extração
  • Processamento mineral e refino de metal
  • Manuseio de materiais
  • Utilidades e áreas de suporte
  • Integração entre a mina e mercado

O processamento mineral enfrenta processos intrinsecamente complicados e cargas recirculantes. A produção pode ser perturbada por eventos inesperados e operações de manutenção recorrentes. Hoje em dia, as minas também devem processar minérios mais complexos devido ao declínio do teor de minério. Tudo isso resulta em operações de processo complicadas. Podemos fornecer uma maneira melhor.

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Análise profunda do MPC

Mais de 75% das usinas de processamento de minerais ainda usam estratégias básicas de otimização. O Controle Preditivo por Modelo (MPC) é uma tecnologia simples, mas poderosa, que pode se integrar em seu sistema atual de controle para otimizar o processamento de minerais. Abordamos tudo o que é possível com o MPC em nosso vídeo.

Explore a otimização do processo e a análise para mineração

As mineradoras devem trabalhar para se adaptar a um mercado que muda constantemente. Explore esta ferramenta interativa para saber como enfrentar os desafios do setor de mineração com o Controle Preditivo por Modelo.

Experimente

Otimização do processo

Estratégias de Controle Preditivo por Modelo (MPC) melhoram processos complexos e multivariáveis e podem rastrear e otimizar simultaneamente vários aplicativos, lidar com restrições e gerenciar a variabilidade. O controle preditivo baseado por modelo oferece consistentemente melhor estabilidade de processo, maior recuperação, menor consumo de reagente, menor uso e custos de energia e melhor produtividade.

Saiba mais sobre nossas soluções de Otimização do processo
Controle ideal da flotação de minério de ferro
Tubulação e equipamento técnico para classificação e processamento de minério de ferro.
Folheto
Controle ideal da flotação de minério de ferro

A maximização da produtividade é vital para o sucesso no futuro, especialmente no ambiente de hoje. A planta de beneficiamento de minério de Brucutu, da Vale, aumentou a produção do seu tipo de concentrado mais valioso em 27% utilizando a tecnologia MPC — descubra como.

Faça o download agora
Controle preditivo por modelo para mineração
Otimização com o uso do Controle Preditivo por Modelo na mineração
Folheto
Controle preditivo por modelo para mineração

O lucro máximo é alcançado ao operar um processo o mais próximo possível de suas restrições, enquanto uma margem de segurança adequada é mantida. A tecnologia de Controle preditivo por modelo faz previsões sobre as saídas futuras da fábrica em resposta às mudanças nas variáveis de entrada e nos distúrbios do processo.

Faça o download agora
Controle preditivo por modelo para moinhos de queda
Moinho de queda em processamento mineral
Perfil de aplicação
Controle preditivo por modelo para moinhos de queda

Buscando aumentar o volume de produção em seus circuitos de moagem? Reduzir a variação do tamanho das partículas? Reduzir o consumo de energia específico? Aprenda como a tecnologia de Controle Preditivo por Modelo conduz diferentes saídas (alvos e limites) ao analisar múltiplas entradas e encontrar o melhor conjunto de ações de controle.

Faça o download agora
Maximize a produtividade e o lucro da fábrica com o PlantPAx

Reavalie suas decisões de controle dentro de sua planta de processamento com esta experiência de mina conectada. Aprenda como alcançar a otimização em toda a fábrica através de um sistema digital de controle distribuído (SDCD) moderno e integrado.

Comece agora mesmo

Trituração e concentração

Soluções de processo integradas e expansíveis combinando controle, segurança, instrumentação de campo, gerenciamento de motor e análise.

A Rockwell Automation pode fornecer funções e aplicações avançadas voltadas para desafios específicos de mineração. Para fábricas de concentração, uma função de controle de nível de flotação foi projetada especificamente para tratar de aplicações de controle de nível.

Soluções de processo para mineração
Local de processamento de mineração
Folheto
Soluções de processo para mineração

O PlantPAx® DCS é o sistema central para ajudar você a atingir os objetivos de produção de forma inteligente.

Faça o download agora

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Melhore a eficiência operacional em mineração com PlantPAx 5.0

O SDCD do PlantPAx ajuda a melhorar o resultado final em cada fase do seu ciclo de vida. Saiba quais são as novidades no lançamento mais recente e como elas podem ajudar você.  

Refino de metal

O PlantPAx® DCS é um sistema de controle de alto desempenho e alta disponibilidade que pode lidar com aplicações complexas como fundição e refino de metal para aumentar a produtividade, reduzir custos, reduzir o consumo de energia, atenuar emissões e melhorar a segurança.

Saiba mais sobre o SDCD PlantPAx®

Recursos adicionais

Arquitetura da solução: fábricas de processamento mineral
Coleta de minerais nas mãos
Folheto
Arquitetura da solução: fábricas de processamento mineral

Nossa solução integrada reduz o custo por tonelada e afeta diretamente os resultados financeiros.

Faça o download agora
Otimização e controle de flotação
Funcionário subindo escadas até o topo de um tanque de contenção
Perfil de aplicação
Otimização e controle de flotação

Reduza os desafios de flotação para se concentrar no aumento da produtividade e, consequentemente, nos lucros.

Faça o download agora
A mina de lítio conectada
Local de mineração de lítio
Folheto
A mina de lítio conectada

Com uma perspectiva de forte demanda, as mineradoras de lítio devem se preparar para atender às necessidades dos consumidores.

Faça o download agora

Saiba mais sobre nossos produtos e soluções

  • Soluções de transformação digital
  • Sistemas digitais de controle distribuído
  • Potência integrada inteligente
  • Controle do motor
  • Inversores
  • Produtos de segurança
  • Monitoração da condição

Saiba mais sobre nossos recursos de entrega e serviços

  • Serviços de ciclo de vida
  • Estratégia de transformação digital
  • Cibersegurança industrial
  • Contratante de automação principal
  • Serviços de manutenção e suporte industrial
  • Soluções de segurança
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
  2. Chevron LeftChevron Left Setores Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Processamento de minerais Chevron RightChevron Right