Loading

Monitoração da condição

Monitoração da condição
  • Sistemas integrados
  • Software
    • Visão geral
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
  • Coletores portáteis de dados
    • Visão geral
    • Sistemas de sensores de corrente parasita série 1442
    • Sistemas de sensores de corrente parasita série 1442
    • Acelerômetros série 1443
    • Acelerômetros série 1443

Nossos produtos de monitoração da condição fornecem os dados essenciais necessários para ajudar a prevenir o tempo de parada não programada antes que ele gere prejuízo. A monitoração em tempo real da integridade e condição de suas máquinas possibilita uma produção inteligente. Ela permite que você preveja e se proteja contra possíveis falhas do equipamento antes que afetem a qualidade e os custos de manutenção.


Um conjunto de quatro módulos de controle em cinza da monitoração da condição com um módulo principal maior à esquerda seguido por três módulos de expansão. Todos incluem conexões de terminais removíveis na base, orifícios de ventilação verticais e etiquetas de produtos na face do módulo com texto em azul escuro e o logotipo da Allen-Bradley

Sistema de monitoramento integrado de condições de operação Dynamix 1444

Nosso sistema de monitoramento integrado de condições de operação Dynamix™ 1444 ajuda a monitorar e proteger as máquinas em sua Integrated Architecture. O Dynamix 1444 pode ser aplicado a qualquer máquina rotativa ou alternativa em suas instalações, enquanto configurado para monitorar cada máquina de maneira exclusiva e fornecer as informações mais relevantes. Este sistema pode fornecer dados para diversos programas aplicativos com o intuito de proteger ou monitorar um ativo, melhorar ou entregar objetivos de qualidade ou habilitar uma manutenção baseada em condições ou um programa de manutenção preditiva.

Detalhes do produto

Uma tela da área de trabalho de um computador mostrando um painel colorido composto por quatro visualizações de dados do Emonitor

Software de monitoração da condição Emonitor

Nosso software de monitoração da condição Emonitor® cód. cat. 9309 opera com nossos monitores e coletores de dados portáteis para ajudar a estabelecer e executar um programa de manutenção preventiva baseada em condições. O software Emonitor fornece uma suíte abrangente de ferramentas para tendências de longo prazo, impressão e recursos de alarme para detectar os primeiros indicadores de desenvolvimento de falhas na máquina o quanto antes.

Confira a série de vídeos de aprendizagem do Emonitor para obter o máximo de seu software.

Detalhes do produto

Sensores de monitoração da condição 

Nossos sensores de monitoração de condição oferecem suporte a medições de vibração e posição para a maioria das aplicações em ambientes com temperaturas extremas e áreas classificadas.

Um cabo azul enrolado com uma terminação conectada a uma sonda metálica no canto esquerdo inferior e a outra terminação conectada a um módulo do driver
Sistemas de sensor de corrente parasita

Nossos sensores de corrente parasita cód. cat. 1442 são indicados para medições de vibração de eixo, de referência de fase/velocidade e posicionamento de rotor/empuxo em máquinas industriais.

Detalhes do produto
Uma colagem contendo um cilindro em linha reta e um sensor acelerômetro curvado para a direita, junto com um cabo azul enrolado
Acelerômetros

Nossos sensores da série cód. cat. 1443 são utilizados para medir vibração em máquinas industriais.

Detalhes do produto

Coletor de dados portátil com tela LCD, botões direcionais e funcionais azuis e botões de números cinzas

Coletores de dados portáteis 1441 Dynamix 2500 

Nossos coletores de dados portáteis Dynamix™ 2500 cód. cat. 1441 podem medir, processar, exibir e armazenar diversas funções de análise. Eles ajudam em seus esforços de manutenção preventiva e fornecem diagnósticos de vibração nas máquinas.

Detalhes do produto

Sistema de monitoração da condição da máquina distribuída 1440 XM

Nossos sistemas distribuídos de monitoração da condição da máquina alertam operadores e podem desligar máquinas diretamente, quando detectam condições severas que podem provocar danos substanciais ou falha catastrófica.

Um módulo de medição cinza montado sobre um trilho DIN
Módulo de medição dinâmica padrão

Nossos módulos de medição dinâmica padrão XM® 124 cód. cat. 1440 monitoram a vibração de eixos, carcaças ou pedestais em equipamentos rotativos.

Detalhes do produto
Um módulo de medição cinza ligeiramente voltado para a direita com o logotipo azul da Allen-Bradley no canto superior esquerdo e uma leve visão da parte superior do módulo
Módulos de medição dinâmica para redes ControlNet

Nossos módulos de medição dinâmica XM® cód. cat. 1440 para redes ControlNet™ monitoram a vibração, a pressão e a tensão em equipamentos rotativos. Esses módulos são projetados para integração com controladores ControlLogix® conectados por um adaptador ControlNet™ 1440.

Detalhes do produto
Um módulo de medição cinza ligeiramente voltado para a direita com o logotipo azul da Allen-Bradley no canto superior esquerdo e uma leve visão da parte superior do módulo
Módulos de velocidade dupla

Nossos módulos de velocidade dupla XM® 220 cód. cat. 1440 aceitam entradas de tacômetros padrão. Esses módulos operam em canal duplo, canal simples redundante, ou em modo de rotação reversa para controlar como os sensores calculam a velocidade, aceleração e medições de pico. Eles podem operar autonomamente ou em redes DeviceNet™ para fornecer dados em tempo real e informações de status para outros módulos XM, controladores programáveis, sistemas digitais de controle distribuído e sistemas de monitoração da condição.

Detalhes do produto
Um módulo de medição cinza ligeiramente voltado para a direita com o logotipo azul da Allen-Bradley no canto superior esquerdo e uma leve visão da parte superior do módulo
Módulos de relés

Nossos módulos de relés XM® 441 e 442 cód. cat. 1440 fornecem soluções de relés quando são necessários relés adicionais, além dos relés integrados únicos dos módulos de medição.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoração da condição Chevron RightChevron Right