Loading

Inversores

Inversores
    • Visão geral
    • Inversores CA para arquitetura de baixa tensão
    • Inversores CA para arquitetura de baixa tensão
    • Inversores CA de baixa tensão Compact
    • Inversores CA de baixa tensão Compact
    • Visão geral
    • Inversores de média tensão PowerFlex 6000
    • Inversores de média tensão PowerFlex 6000
    • Inversores de média tensão PowerFlex 7000
    • Inversores de média tensão PowerFlex 7000
    • Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield
    • Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield
  • Conversores CC
    • Visão geral
    • Para fins gerais
    • Para fins gerais
    • Ambiente desfavorável
    • Ambiente desfavorável
    • Controle vetorial
    • Controle vetorial
    • Visão geral
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
    • Software DriveTools SP

Oferecemos uma ampla seleção de inversores de frequência variável CA e CC PowerFlex® e servo-drives Kinetix® projetados para flexibilidade, produtividade e facilidade de uso. Nossos VFDs operam em aplicações de baixa ou média tensão, com uma ampla gama de potências nominais. Os servo-drives Kinetix oferecem a dimensão e o conjunto de funções adequados para atender a uma ampla gama de programas aplicativos, desde inversores para eixo único até inversores modulares para vários eixos. Oferecemos soluções projetadas para ajudar a simplificar o projeto de máquinas enquanto você melhora o desempenho do sistema.


Loading

Inversores de baixa tensão

Nossa família de VFDs PowerFlex® oferece uma ampla variedade de modos de controle, recursos, opções, tamanhos, tensões globais e potências nominais. Esse portfólio flexível foi criado para mantê-lo conectado a suas operações e aumentar a produtividade definitivamente. Os inversores PowerFlex da classe Compact fornecem uma solução para fins gerais de custo otimizado para aplicações que requerem controle de velocidade e integração de sistemas simples. Os inversores CA da classe de arquitetura PowerFlex fornecem uma ampla gama de recursos e parâmetros específicos da aplicação. Esses inversores são ideais para aplicações que exigem controle de movimento, velocidade, torque e/ou posição.

Main Image
Inversores CA para arquitetura de baixa tensão

Os inversores CA da classe de arquitetura PowerFlex oferecem soluções econômicas para uma ampla variedade de aplicações globais. Projetada para ser fácil de usar, essa classe de inversores de uso geral economiza tempo, tem tamanho compacto para otimizar o espaço no painel e versatilidade de aplicações.

Exibir todos »
Main Image
Inversores CA de baixa tensão Compact

Os inversores PowerFlex da classe Compact são uma solução econômica e simples para aplicações de controle independentes no nível de máquina ou integração de sistemas simples. Projetada para ser fácil de usar, esta classe de inversores de uso geral apresenta um tamanho compacto para otimizar o espaço no painel e versatilidade de aplicações.

Exibir todos »
Soluções integradas para inversores de baixa tensão
OrdersOrders
Soluções integradas para inversores de baixa tensão

Escolha a partir de uma variedade de soluções padrão integradas e pré-projetadas para simplificar seu processo de aquisição. Essas soluções ajudarão a simplificar a entrega, instalação e facilitarão repetir pedidos e inventário.

Saiba mais
Mão sob uma lâmpada acesa, com fundo verde e preto
Ferramentas
Calcule a eficiência energética do seu inversor de frequência

A Calculadora de eficiência de inversores calculará as perdas de potência do seu inversor de frequência Allen-Bradley, garantindo que ele atenda à norma 61800-9-2 da Comissão Eletrotécnica Internacional.

Saiba mais

Inversores de frequência de média tensão

Nossos Inversores de média tensão PowerFlex® podem fornecer o desempenho exigido por sua aplicação em uma gama ainda mais ampla do que antes. Os produtos inversores PowerFlex 7000 CA são projetados para atender uma ampla variedade de necessidades e configurações da indústria pesada de 2,4 a 6,6 kV. Esses inversores oferecem uma corrente de motor de até 720 A, para motores síncronos ou de indução. O inversor PowerFlex 6000 atende aplicações que demandam controle de velocidade variável do motor de 2,2 a 11 kV com corrente do motor de até 680 A. Esses inversores fáceis de usar adequados para aplicações de torque variável, como ventiladores e bombas centrífugas simples e autônomos. Não importa onde suas aplicações estão localizadas ou se os seus requisitos são simples ou complexos, conte com os inversores de média tensão PowerFlex para uma solução ideal.

Main Image
Inversores de média tensão PowerFlex 6000

Nossos inversores de média tensão PowerFlex® 6000 permitem flexibilidade para diversas aplicações. Eles são adequados para novas e modernizadas aplicações de torque variável e de torque constante. Algumas dessas aplicações incluem ventiladores, bombas e compressores que exigem controle de motor de velocidade variável de 2,3 kV até 11 kV. Esses inversores estão disponíveis em várias configurações com base na voltagem do motor e nos requisitos regionais.

Exibir todos »
Main Image
Inversores de média tensão PowerFlex 7000

Nossos inversores de média tensão PowerFlex® 7000 CA são inversores resfriados a ar ou por líquido disponíveis em uma ampla gama de potências de 200 a 34.000 HP e tensões de alimentação de 2.400 a 6.600 VCA. Esses inversores independentes para fins gerais controlam a velocidade, o torque, o sentido, a partida e a parada de motores CA assíncronos ou síncronos padrão.

Exibir todos »
Main Image
Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield

Nosso sistema de acionamento PowerFlex® 7000 com tecnologia ArcShield™ é o primeiro inversor de média tensão resistente a arco elétrico com recursos de regeneração completa. O sistema resistente a arco elétrico é certificado para atender ao conjunto de normas globais mais abrangentes de resistência a arco elétrico. Esse sistema tem uma taxa de falha de até 50 kA e atende às normas de proteção de acessibilidade Tipo 2B.

Exibir todos »

Inversores CC PowerFlex

Main Image
Inversores CC PowerFlex

Nossa linha completa de produtos de Conversores CC inclui conversores CC digitais PowerFlex, reguladores autônomos (SAR) e controladores de campo CC PowerFlex. Nossas soluções CC são capazes de atender as necessidades de uma ampla gama de aplicações exigentes. Elas são projetadas para aplicações e modernizações de motor CC até 6.000 HP/4.000 kW.

Detalhes do produto
Soluções integradas para inversores DC PowerFlex
OrdersOrders
Soluções integradas para inversores DC PowerFlex

Escolha a partir de uma variedade de soluções padrão integradas e pré-projetadas para simplificar seu processo de aquisição. Essas soluções ajudarão a simplificar a entrega, instalação e facilitarão repetir pedidos e inventário.

Selecione o inversor de frequência, gabinete e opções de potência.

Saiba mais

Software de inversor

Nosso software do inversor PowerFlex® permite configurar facilmente seu inversor de frequência. Selecione a ferramenta que atenda melhor à sua necessidade: DriveTools™, componente conectado Workbench e para aplicações de controle Logix use o software Studio 5000 Logix Designer. Cada ferramenta de configuração do inversor fornece uma interface para fácil programação, manutenção e operação do seu inversor PowerFlex.

Main Image
Studio 5000 Logix Designer

Com o Studio 5000 Logix Designer® você tem a experiência da integração premium, a experiência exclusiva de integração dos dispositivos de controle do motor Allen-Bradley na plataforma de controle Logix da Allen-Bradley. Utilize apenas uma ferramenta de software para ajudar a reduzir o tempo de programação, facilitar a partida e o comissionamento e agilizar o diagnóstico. Esse ambiente de desenvolvimento único para configurar e programar todo o sistema de controle e dispositivos pode economizar até 70% do tempo de desenvolvimento

  • A configuração do inversor é gravada como parte do arquivo de projeto do Studio 5000 Logix Designer e é armazenada no controlador Logix
  • Gera nomes descritivos de tags automaticamente
  • A consolidação da programação do controlador e a configuração do sistema do dispositivo ajudam a reduzir a complexidade e a eliminar os erros de incompatibilidade
  • Informações de diagnóstico, falha, alarme e evento são parte integral do ambiente Studio 5000
Exibir todos »
Software de configuração e projeto
Main Image
Software
Software de configuração e projeto

Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para vários setores com o software Connected Components Workbench™.

Início
Main Image
Software DriveTools SP

O DriveTools™ SP é uma família de ferramentas de software que fornece uma interface simplificada para programação, manutenção e localização de falhas em inversores PowerFlex® CA e CC selecionados. As ferramentas incluem os software DriveExecutive™ e DriveObserver™.

Exibir todos »
Série de podcasts ROK Talk sobre inversores de frequência
logotipo rok talk sobre inversores
Série de podcasts ROK Talk sobre inversores de frequência

Nosso podcast ROK Talk sobre Inversores de frequência apresenta as atualizações mais recentes sobre inversores da Rockwell Automation. Apresentado pelo especialista sênior de produto, Jim Finiak, e pelo líder de controle de potência, Neal Corbett, o ROK Talk se concentrará em tópicos sobre inversores que incluem VFDs de média e baixa tensão, assim como servo-drives. Esse podcast ajudará a mantê-lo informado sobre como os inversores de frequência têm um papel fundamental em fazer os clientes avançarem em direção ao futuro da fabricação. Ouça para obter informações que você nunca soube que precisava sobre inversores.

Ouça todos os episódios
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores Chevron RightChevron Right