Loading

Tecnologia TotalFORCE®

Controle do motor de alto desempenho
Tecnologia TotalFORCE®
Controle e automação industrial
    • Visão geral
    • Software de configuração e projeto
    • Software de configuração e projeto
    • Controle Micro
    • Controle Micro
  • Integrated Architecture®
    • Visão geral
    • Sistemas de potência integrada inteligente
    • Sistemas de potência integrada inteligente
    • Tecnologia TotalFORCE®
    • Tecnologia TotalFORCE®
    • Automação de robôs industriais
    • Automação de robôs industriais
    • Computação escalável
    • Computação escalável
    • Dispositivos inteligentes
    • Dispositivos inteligentes

A tecnologia TotalFORCE® combina controle do motor de alto desempenho, recursos de automonitoração avançado e uma plataforma digital contemporânea para entregar inversores mais rápidos, mais precisos e responsivos.


O que é a Tecnologia TotalFORCE®

Os recursos de tecnologia TotalFORCE® podem ajudar a reduzir o tempo para comissionar, otimizar desempenho e possibilitar manutenção simplificada e facilidade por meio de todo o processo de ciclo de vida de seus inversores de frequência.

Aprimoramentos recentes a essa tecnologia incluem recursos de controle adaptativo mais potentes, recursos de manutenção preventiva e suporte a motores de imã permanentes integrados.

Demonstração da tecnologia TotalFORCE®
An aerial view of the exterior of a large steel manufacturing plant in the distance. Three sections of the plant are identified with colored dots and names: Control room, Electric arc furnace, Picking line.
Folheto
Demonstração da tecnologia TotalFORCE®

Assista a este vídeo para saber mais sobre a tecnologia TotalFORCE® da Rockwell Automation® patenteada.

Saiba como
Saiba mais sobre a tecnologia TotalFORCE
Two engineers inspect outdoor aggregate processing operation, material flowing off five inclined conveyors
Apresentação
Saiba mais sobre a tecnologia TotalFORCE

Os recursos de tecnologia TotalFORCE® podem ajudar a reduzir o tempo para comissionar, otimizar desempenho e possibilitar manutenção simplificada e facilidade por meio de todo o processo de ciclo de vida de seus inversores de frequência.

Assista agora

Aprimorar desempenho da aplicação
Main Image
Apresentação
Aprimorar desempenho da aplicação

O controle adaptativo é o principal componente da tecnologia TotalFORCE®. Esse recurso de automonitoração avançado ajuda a reduzir o tempo de comissionamento e desgaste mecânico e ajuda a aprimorar a disponibilidade.

Assista agora

Aprimorar desempenho da aplicação

O controle adaptativo é o principal componente da tecnologia TotalFORCE®. Enquanto seus equipamentos operam, ajuste adaptativo, observador de carga e observador de barramento são capazes de monitorar características de máquina que podem mudar ao longo do tempo e compensar automaticamente as mudanças que acontecem. Esse recurso de automonitoração avançado ajuda a reduzir o tempo de comissionamento e desgaste mecânico enquanto ajuda a aprimorar a disponibilidade.

Assista a este vídeo para saber mais sobre o controle adaptativo.


Recursos para aplicações de guindaste e içamento

Aplicações que envolvem levantar ou içar uma carga requerem considerações especiais. Controle suave e seguro ajuda a proteger o pessoal e os ativos. Agora com a tecnologia TotalFORCE®, a funcionalidade antioscilação está integrada no inversor de frequência.

A tecnologia antioscilação foi criada para melhorar a segurança e eficiência reduzindo a oscilação de uma carga em movimento. Assista a esse vídeo para ver o recurso em ação.

Inversores PowerFlex® para aplicações de guindastes e gruas
Main Image
Folheto
Inversores PowerFlex® para aplicações de guindastes e gruas

Se seu trabalho envolver guindastes, guinchos ou o elevamento de qualquer tipo de carga, nossos inversores de frequência Allen-Bradley® oferecem uma variedade de recursos especificamente criados para tornar seu trabalho mais fácil.

Faça o download agora
Controle suave ajuda a proteger a equipe e os ativos
Main Image
Apresentação
Controle suave ajuda a proteger a equipe e os ativos

A tecnologia antioscilação foi criada para melhorar a segurança e eficiência reduzindo a oscilação de uma carga em movimento. Assista a esse vídeo para ver o recurso em ação.

Assista agora

Abordagem proativa para melhorar a disponibilidade

Quando você tem as informações certas sobre a integridade de seu sistema, você pode reduzir o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade. Nossos inversores de frequência PowerFlex® 755T têm uma abordagem proativa para oferecer dados de diagnóstico, monitorar continuamente a integridade do inversor de frequência e comparar o desempenho atual às configurações da aplicação. Essas informações são fornecidas ao seu sistema de controle, uma capacidade que é impulsionada por nossa tecnologia patenteada TotalFORCE®.

Implemente a função de manutenção preventiva avançada
Main Image
Relatório técnico
Implemente a função de manutenção preventiva avançada

Nossos inversores de frequência PowerFlex® 755T têm uma abordagem proativa para oferecer dados diagnóstico, uma funcionalidade que é impulsionada por nossa tecnologia TotalFORCE® patenteada.

Faça o download agora

Inversores PowerFlex® 755T
Main Image
Hardware
Inversores PowerFlex® 755T
Início

Qual inversor de frequência PowerFlex® 755T é o certo para mim?

A tecnologia TotalFORCE® é o backbone de nossa oferta de inversor de frequência PowerFlex® 755T. Com a oferta de um produto robusto disponível agora, pode ser desafiador selecionar o inversor de frequência certo para sua aplicação.

Revise os inversores de frequência PowerFlex® 755TL, PowerFlex® 755TR e PowerFlex® 755TM em mais detalhes.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Tecnologia TotalFORCE® Chevron RightChevron Right