Loading

Software de configuração e projeto

Configure. Programe. Simule. Visualize.
Software de configuração e projeto hero image
Controle e automação industrial
    • Visão geral
    • Software de configuração e projeto
    • Software de configuração e projeto
    • Controle Micro
    • Controle Micro
  • Integrated Architecture®
    • Visão geral
    • Sistemas de potência integrada inteligente
    • Sistemas de potência integrada inteligente
    • Tecnologia TotalFORCE®
    • Tecnologia TotalFORCE®
    • Automação de robôs industriais
    • Automação de robôs industriais
    • Computação escalável
    • Computação escalável
    • Dispositivos inteligentes
    • Dispositivos inteligentes

Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas para vários setores com o software Connected Components Workbench™. Como software de projeto integrado para o seu Sistema de Microcontroladores, nosso software Connected Components Workbench fornece configuração de dispositivos, programação e simulação de controladores e integração com o editor de interface homem-máquina (Human Machine Interface, HMI). Esse software ajuda a reduzir o custo e o tempo iniciais do desenvolvimento de máquinas.


Saiba mais sobre o software Connected Components Workbench™

Nosso software foi desenvolvido com base na comprovada tecnologia da Rockwell Automation e do Microsoft Visual Studio.

Como parte de nosso sistema Integrated Architecture®, o software Connected Components Workbench é:

  • Fácil de configurar — o pacote de software único reduz o custo e o tempo iniciais do desenvolvimento de máquinas
  • Fácil de programar — simplifique o processo de programação com código de exemplo e blocos de funções definidos pelo usuário
  • Fácil de visualizar — faça referência a variáveis do controlador Micro800™ diretamente ao criar tags da IHM
Loading
Loading
Visão angular frontal de um Controlador lógico programável Micro870
Soluções para desenvolvimento de máquinas autônomas

Ative seus programas aplicativos autônomos de automação de maneira rápida e fácil com um Sistema de Microcontroladores. Inversores de frequência, controladores e interfaces homem-máquina foram desenvolvidos nas dimensões certas para trabalhar perfeitamente entre si e proporcionar uma solução de automação inteligente totalmente integrada para máquinas autônomas. Receba preços especiais em pacotes iniciais dos Controladores Micro800™.

Peça agora

Quais são as novidades do Software Connected Components Workbench versão 20

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Software Connected Components Workbench versão 20.01

Acelere o tempo de lançamento no mercado com desempenho melhorado, conectividade superior e segurança aprimorada. Programe os controladores Micro850® e Micro870® 2080-Lx0E para aumentar a produtividade.

Novidades no primeiro trimestre de 2022

Obtenha maior eficiência de programação com a Versão 20 do software Connected Components Workbench™

  • Poupe tempo com uma taxa de transmissão de dados aprimorada
  • Aumente a segurança com a nova definição/verificação de senha e a criptografia/descodificação do projeto do usuário 
  • Obtenha opções de comunicação através da interface de usuário fácil de usar para a nova conectividade DNP3 e o modo DF1 expandido 
  • Programe os novos controladores Micro850® e Micro870®, que proporcionam um desempenho melhorado e novas capacidades

Simplifique o desenvolvimento da máquina com um único software integrado

Visão geral do software Connected Components Workbench versão 13

Aproveite o poder dessa versão mais recente para otimizar a produtividade:

  • Funcionalidade de pesquisa aprimorada com o recurso Encontrar intuitivo
  • Experiência familiar com organizador do controlador visto pelo tema Logix
  • Eleve a eficiência da programação com a grade de dados variáveis global e local
  • Eficiência elevada com o desempenho de tempo de execução aprimorado e funcionalidades de alteração do modo de operação (RMC)
  • Acesso fácil a status de ciclo de vida do produto para controladores Micro800
  • Formato de gerador de documentos e ajuda renovados
Software Connected Components Workbench vencedor do prêmio Engineers' Choice Award de 2022
Software Connected Components Workbench versão 13

A versão mais recente do software Connected Components Workbench oferece capacidades expandidas e funcionalidades aprimoradas para uma melhor eficiência. Descubra como o desempenho aprimorado de download e compilação podem reduzir os tempos de projeto e manutenção. 

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Software Connected Components Workbench versão 13

Facilite o desenvolvimento da máquina com um único software de projeto integrado. Aproveite a manutenção preditiva e o recurso de animação aprimorados para simplificar a engenharia. 


Chevron DownChevron Down
Vídeo
Destaques do software Connected Components Workbench

O projeto e configuração do software Connected Components Workbench oferece programação e simulação de controladores, configuração de dispositivos e integração com o editor HMI. Saiba como o tema Logix simplifica a experiência do usuário.

Experiência do usuário aprimorada

  • Diminua o tempo de programação do controlador Micro800® inserindo e modificando linhas rapidamente na lógica ladder usando fluxos de trabalho semelhantes, ao software RSLogix 500® e aplicação Studio 5000 Logix Designer® 
  • Busque e adicione instruções com facilidade usando a Barra de ferramentas de instruções
  • Compartilhe o código entre o software Connected Components Workbench™ e a aplicação Studio 5000 Logix Designer® usando copiar e colar
  • Programe em seu ambiente de preferência ao alterar os nomes das instruções entre os temas IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional) padrão e Logix

Ambiente do simulador

  • Projete e depure o código de programa aplicativo em um ambiente controlado usando o Simulador do Micro800®

Dados em tempo real

  • Capture, visualize e analise dados em tempo real com inversores PowerFlex®  e tendências do Micro800®

Recurso de animação aprimorado

  • Realize a animação de objetos simples com a DesignStation PanelView™ 800

Requisitos do sistema operacional Windows

Requisitos mínimos de hardware

  • Processador Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) ou equivalente
  • RAM: 8 GB
  • Espaço no disco rígido: 20 GB livres
  • Unidade óptica: DVD-ROM (exigido apenas se o software for instalado do DVD)
  • Dispositivo de indicação: qualquer dispositivo de indicação compatível com o Microsoft Windows®

Sistema operacional compatível – Edições testadas

  • Windows 10* — 32 e 64 bits
  • Windows Server 2016* — 64 bits
  • Windows 8.1* — 32 e 64 bits
  • Windows Server 2012 R2* — 64 bits
  • Windows Server 2012* — 64 bits
  • Windows 7 SP1 – 32 e 64 bits
  • Windows Server 2008 R2 SP1 – 64 bits

*requer o .NET Framework 3.5 SP1 instalado

Software Connected Components Workbench™
Uma imagem futurista com gradiente azul e um contorno de computador em suspensão, além de vários quadrados flutuando em diferentes tons no meio da imagem
Folheto
Software Connected Components Workbench™

Este perfil do produto fornece a visão geral, as vantagens e os recursos mais recentes do software Connected Components Workbench. Saiba mais

Faça o download agora

Fazer download do software

  • As edições Standard e Developer estão disponíveis nos seguintes idiomas: inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, português e chinês simplificado.
  • A edição Standard inclui um software de configuração e programação comum e fácil de usar, para um Sistema de Microcontroladores da Rockwell Automation®, que inclui uma versão de demonstração do Simulador do Micro800®.
  • A edição Developer inclui a edição Standard, a versão completa do Simulador do Micro800® e o Archive Manager, amplos recursos de programação do controlador Micro800® para melhor experiência do usuário.

Download/DVD grátis

  • Fazer o download da edição Standard
  • Solicitar o DVD da edição Standard

Pedido do portal de assinatura do software

  • Comprar a edição Developer
    • Acesse o Portal de Assinatura de Software para adquirir uma assinatura anual do Developer Edition que é fornecido com suporte
Dicas rápidas do software Connected Components Workbench™
Um homem vestindo uma camisa branca de mangas longas controla um grande monitor de tela plana que ocupa praticamente três quartos da imagem. O monitor mostra vários ícones, inclusive círculos, linhas, gráficos, gráficos de pizza e mais.
Folheto
Dicas rápidas do software Connected Components Workbench™

Dicas rápidas do software Connected Components Workbench.

Faça o download agora
Guia do usuário do Software Studio 5000 Logix Designer®
Uma imagem futurista com códigos de programação espalhados em tons de azul, turquesa, amarelo e laranja
Manual
Guia do usuário do Software Studio 5000 Logix Designer®

Este guia fornece um comparativo entre a terminologia e o fluxo de trabalho do software Connected Components Workbench e da aplicação Studio 5000 Logix Designer®.

Faça o download agora

Recursos de software

Saiba mais sobre o software Connected Components Workbench com nossa grande variedade de tutoriais em vídeo e demonstrações virtuais que oferecem orientação desde a programação de controladores Micro800 até a configuração de terminais gráficos PanelView 800 e dispositivos relacionados.

Projete seus programas aplicativos de modo eficiente com acesso à nossa Sample Code Library para controladores Micro800

Visualização aproximada de mãos jovens digitando no teclado de um laptop preto em um ambiente empresarial e explorando as capacidades do software Connected Components Workbench por meio da plataforma Rockwell Automation de treinamento e demonstração baseada em nuvem. O laptop está ligado e conectado a uma fonte de alimentação.
Software
Explore o software Connected Components Workbench

Descubra as capacidades do software Connected Components Workbench por meio de demonstrações virtuais de programa aplicativo e laboratórios práticos em seu ritmo. Agende uma demonstração virtual com seu distribuidor local autorizado ou representante de vendas da Rockwell Automation e experimente a engenharia digital ao vivo em nossa plataforma de treinamento e demonstração baseada em nuvem.

Converse com um consultor da Rockwell Automation®
Loading

Minimize o tempo de inicialização

Descubra nestes vídeos como nossas soluções de Microcontroladores flexíveis e com custo otimizado minimizam o tempo de inicialização das máquinas autônomas.

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Uma abordagem econômica para o projeto de máquinas autônomas

Oferecemos soluções de microautomação simples e econômicas para máquinas autônomas de pequeno a grande porte. O nosso software de projeto integrado oferece programação e simulação de controladores, configuração de dispositivos e integração com o editor HMI para projetar e desenvolver máquinas rapidamente. 
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
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software de configuração e projeto Chevron RightChevron Right