Loading

FactoryTalk Edge Manager

OT 관리자가 언제 어디서나 규모에 따라 산업용 엣지 장비 및 앱을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원
흰색 안전모를 쓴 두 남자. 한 명은 노트북을 사용하고 있고 다른 한 명은 산업용 모니터 제어 패널을 보고 있습니다.
클라우드 제조 소프트웨어
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • Fiix CMMS
    • Fiix CMMS
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access
    • Plex APM
    • Plex APM
    • Plex MES
    • Plex MES
    • Plex 품질 관리 시스템
    • Plex 품질 관리 시스템
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Edge Manager
    • FactoryTalk Edge Manager
    • Plex 생산 모니터링
    • Plex 생산 모니터링

생산 현장에 분산된 자산의 디지털화로 인해 엣지에서 산업 데이터 및 처리가 급속도로 증가하고 있습니다. IX(Industrial Transformation) 리더로서 데이터 외부에서 실행되는 지능형 애플리케이션의 대기 시간을 줄이고 엣지에서 더 많은 데이터를 처리하기 위해 노력합니다. 또한 로컬 워크로드 및 데이터 거버넌스 관행을 위해 엣지에서 데이터 보안, 품질 및 라이프사이클 관리를 수행하는 것이 중요하다는 사실도 이해하고 있습니다. 간단히 말하면 산업용 엣지 장치를 단순하면서도 확장 가능하고 더욱 안전한 방식으로 관리하고자 합니다.

따라서 엣지 배포 성공을 극대화할 장기적인 엣지 컴퓨팅 전략의 토대를 마련해야 합니다. 즉, OT 직원이 언제 어디서나 모든 장치를 관리할 수 있도록 지원하고, 보안 태세를 개선하는 동시에 해당 장치에서 앱 배포를 효율적으로 관리해야 합니다.


OT 관리자를 위한 솔루션

FactoryTalk® Edge™ Manager는 언제 어디서나 클라우드에 액세스할 수 있는 지능형 중앙 집중식 엣지 관리 및 구성 솔루션입니다. 단일 창에서 엣지 장치 및 앱 배포 관리를 위한 향상된 생산성과 효율성을 제공하고, 제로 트러스트(zero-trust) 모델로 뛰어난 보안 태세를 제공하며, 복잡한 사용 사례에 유연성을 제공하고, SaaS(Software as a Service)의 간편성으로 모든 하드웨어에 적합합니다.

Rockwell Automation 솔루션은 장비 온보딩을 간소화하고 긍정적인 엔드 투 엔드(end-to-end) 경험을 보장하는 여러 컴퓨팅 및 스토리지 옵션을 갖춘 사전 검증된 하드웨어에서 실행되도록 최적화되고 테스트되었습니다. 그러나 필요에 따라 FactoryTalk Edge Manager의 거의 모든 하드웨어 설정을 유연하게 선택할 수도 있습니다.

FactoryTalk Edge Manager 운영 체제 그림 다이어그램

산업용 엣지 장치의 손쉬운 온보딩 및 관리

언제 어디서나 원터치로 엣지 장치 프로비저닝
FactoryTalk Edge Manager 대시보드 스크린샷
언제 어디서나 원터치로 엣지 장치 프로비저닝

Rockwell Automation의 FactoryTalk Edge Manager 클라우드 소프트웨어를 사용하면 고유한 비즈니스 니즈에 따라 장치를 관리할 수 있습니다.

더 큰 이미지 보기
기업용 모델
FactoryTalk Edge Manager 모델 스크린샷
기업용 모델

이 다이어그램에서 FactoryTalk Edge Manager 소프트웨어가 Rockwell Automation이나 고객의 하드웨어와 함께 작동하는 방식과 고객이 선택할 수 있는 모델을 자세히 알아보십시오.

더 큰 이미지 보기

언제 어디서나 규모에 따라 장치를 쉽게 온보딩, 구성 및 모니터링할 수 있습니다. 원격 공장에서 OT 관리자 방문을 예약할 필요가 없습니다. 이제 더욱 일관되고 안전한 배포를 위해 원터치로 엣지 장치를 프로비저닝하고 유사한 장치에 사전 설정 프로파일을 편리하게 구성할 수 있습니다. 온보딩 후에는 고유한 비즈니스 니즈에 따라 장치를 관리하고 모든 클라우드 위치에서 모든 엣지 장치의 상태를 세부적으로 시각화할 수 있습니다. 무엇보다도 네트워크 연결이 복원되면 생산성 업데이트가 자동으로 이루어지기 때문에 엣지 네트워크 연결이 끊어지더라도 제어를 유지할 수 있습니다.


엣지에서 유연한 앱 배포로 비즈니스의 미래 경쟁력 확보

조직 내에서 Rockwell Automation ParterNetwork™ 앱을 포함한 공개 앱이나 비공개 앱을 쉽게 배포할 수 있는 선별된 앱 마켓플레이스를 통해 산업 엣지 사용을 최적화하십시오. 이러한 엣지 앱은 필요에 따라 엣지 장치에서 컨테이너 또는 클러스터 인식 앱으로 가상 머신에 배포할 수 있습니다. 조직 내에서 애플리케이션을 손쉽게 공유하고 모든 엣지 장치에서 앱에 대한 코드 레벨 일관성을 달성할 수 있습니다. 이러한 공개 앱 또는 비공개 앱의 가시성을 승인된 사용자에게만 설정하여 보안성과 관련성을 극대화할 수 있습니다.

FactoryTalk Edge Manager를 사용하면 분산된 엣지에서 지능형 애플리케이션을 원활하게 구성하여 중요한 정보에 액세스하고 실시간 결정을 내리며 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다.

엣지에서 지능형 앱 구성
FactoryTalk Edge Manager 애플리케이션 스크린샷
엣지에서 지능형 앱 구성

이 다이어그램에서 중요한 정보에 액세스하고 실시간 결정을 내리며 운영 효율성을 극대화하는 방법에 대해 알아보십시오.

더 큰 이미지 보기

CNC 밀링 장비 설정 프로세스. 아프리카계 미국인 여성 엔지니어가 가공 표준에 따라 장비 및 엔지니어링 공작물 기반을 준비하고 있습니다. 이 여성은 생산 라인에서 태블릿을 사용하고 있습니다.

엣지 데이터가 생성된 곳에서 바로 OT/IT 융합 추진

FactoryTalk Edge Manager에 포함된 FactoryTalk® Edge Gateway™ 앱으로 산업 엣지 데이터에 의미를 부여하고, 제어 계층에서 서로 다른 데이터 소스에 연결하며, OT 컨텍스트를 추가하고, 유연한 공통 정보 모델로 조합하며, 다운스트림 IT 애플리케이션으로 푸시할 수 있습니다. 컨텍스트화된 OT 데이터를 사용하면 IT 애플리케이션이 전사적으로 더욱 손쉽게 정보를 이용할 수 있습니다. 또한 분석/ML 모델에 필요한 데이터 준비 시간이 최대 70% 단축되어 분석가 또는 데이터 과학자가 고품질 데이터를 사용해 장비 문제를 감지 및 해결하고 생산 결과를 개선하는 데 집중할 수 있습니다.

FactoryTalk Edge Gateway 자세히 알아보기

강화된 보안 태세로 엣지 보안 지원

실리콘 레벨에서 장치의 제로 트러스트(zero-trust) 보안 모델을 구현하고, 장치의 보안 프로파일을 구성하며, 앱 레벨에서 분산 방화벽을 이용할 수 있습니다. 구성 가능한 역할 및 정책으로 인증된 사용자에 대한 액세스를 제어하고 FactoryTalk® Hub™에서 조직 모델 및 권한을 상속할 수도 있습니다. Rockwell Automation의 종합적인 솔루션은 서명된 구성 및 이미지, 하드웨어 RoT(Root of Trust), 측정된 부팅 및 원격 증명을 이용해 사이버 공격에 대한 보호를 강화합니다. 통합 가시성, 감사 및 규정 준수 기능을 이용해 완벽하게 제어할 수 있습니다.

빨간색 컴퓨터 디지털 칩

하드웨어 RoT(Root of Trust)

빨간색 핵심 네트워크

분산 방화벽

방패 안의 빨간색 자물쇠

계층 보안 모델

빨간색 테두리의 노트북

중앙 집중식 관리

애플리케이션 데이터 암호화
FactoryTalk Edge Manager 애플리케이션 데이터 암호화 스크린샷
애플리케이션 데이터 암호화

Rockwell Automation의 종합적인 솔루션은 서명된 구성 및 이미지를 통해 사이버 공격에 대한 보호를 향상합니다.

하드웨어 보안 모듈
FactoryTalk Edge Manager 하드웨어 보안 모듈 정보 스크린샷
하드웨어 보안 모듈

실리콘 레벨에서 장치의 제로 트러스트(zero-trust) 보안 모델을 구현하고, 인증된 사용자의 액세스를 제어하며, FactoryTalk® Hub™로부터 조직의 모델과 권한을 상속할 수 있습니다.

당사의 클라우드 솔루션에 대해 자세히 알아볼 준비가 되셨습니까?

SaaS 전문가와 상담하기
DistributorDistributor
SaaS 전문가와 상담하기

가까운 Rockwell Automation 영업 컨설턴트의 도움을 받아 소프트웨어 니즈에 대해 논의하십시오.
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
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Edge Manager Chevron RightChevron Right