저압 인버터
당사의 PowerFlex® 인버터 제품군은 다양한 제어 모드, 기능, 옵션, 패키징, 해외용 전압, 여러 가지 용량 정격으로 판매됩니다. 이 유연한 포트폴리오는 운영 연결성을 유지하고 궁극적으로 생산성을 향상하도록 설계되었습니다. PowerFlex Compact 클래스 인버터는 빠른 제어 및 간단한 시스템 통합이 필요한 애플리케이션을 위한 비용 효과적인 범용 솔루션입니다. PowerFlex 아키텍처 클래스 인버터는 다양한 기능과 함께 애플리케이션별 파라미터를 제공합니다. 이러한 인버터는 위치 조정, 속도 또는 토크 제어가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.