Loading

설계 및 설정 소프트웨어

프로그래밍. 시뮬레이션. 설정. 시각화.
설계 및 설정 소프트웨어 hero image
산업 자동화 및 제어
    • 개요
    • 설계 및 설정 소프트웨어
    • 설계 및 설정 소프트웨어
    • 마이크로 제어
    • 마이크로 제어
  • 통합 아키텍처
    • 개요
    • 인텔리전트 패키지 전력 시스템
    • 인텔리전트 패키지 전력 시스템
    • TotalFORCE 기술
    • TotalFORCE 기술
    • 산업 로봇 자동화
    • 산업 로봇 자동화
    • 확장 가능 컴퓨팅
    • 확장 가능 컴퓨팅
    • 스마트 디바이스
    • 스마트 디바이스

Connected Components Workbench™ 소프트웨어로 다양한 산업에서 독립형 장비 개발을 간소화할 수 있습니다. 마이크로 제어 시스템에 통합된 설계 소프트웨어인 Rockwell Automation의 Connected Components Workbench 소프트웨어는 HMI(Human Machine Interface) 편집기를 통해 컨트롤러 프로그래밍 및 시뮬레이션, 장치 구성 및 시각화 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 초기 장비 개발 시간과 비용을 절약할 수 있도록 도와줍니다. 


Connected Components Workbench 소프트웨어에 대해 자세히 알아보기

Rockwell Automation의 소프트웨어는 입증된 Rockwell Automation 기술과 Microsoft Visual Studio 기술을 토대로 개발됩니다. 이 직관적인 설계 소프트웨어의 특징은 다음과 같습니다.

  • 쉬운 프로그래밍 — 샘플 코드와 사용자 정의 펑션 블록으로 프로그래밍 간소화
  • 쉬운 시물레이션 — Micro800™ 시뮬레이터를 사용하여 하드웨어 없이 애플리케이션 프로그래밍 및 테스트
  • 쉬운 설정 — 통합형 설계 소프트웨어 환경 하나로 장비 개발 초기의 시간 및 비용 절약
  • 쉬운 시각화 — HMI 태그 작성 시 Micro800 컨트롤러 변수를 직접 참조
Loading
Loading
Micro870 PLC의 전면도
독립형 장비 개발을 위한 솔루션

마이크로 제어 시스템을 통해 독립형 자동화 애플리케이션의 활용도를 쉽고 빠르게 높일 수 있습니다. 완전 통합형 자동화 솔루션을 익히는 데 필요한 모든 교육 및 하드웨어가 제공됩니다. 본 시스템에 익숙해진 후 무상 교육 및 마이크로 제어 시스템 스타터 팩 자격을 얻으려면 등록하십시오.

지금 등록

Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 20의 새로운 기능

Chevron DownChevron Down
영상
Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 20.01

성능 개선, 우수한 연결성, 보안 강화를 통해 출시 기간을 단축합니다. Micro850® 및 Micro870® 2080-Lx0E 컨트롤러를 프로그래밍하여 생산성을 향상합니다.

최신 출시 제품으로 프로그래밍 효율성 향상:

  • 향상된 성능과 새로운 기능을 통해 새로운 Micro850® 및 Micro870® 컨트롤러 카탈로그 2080-Lx0E 지원
  • 추가 DNP3 및 확장형 DF1 통신 옵션을 통한 구성 간소화
  • 업로드 및 다운로드 성능이 각각 23% 및 40% 향상되어 더욱 빠르게 데이터를 전송할 수 있어 시간 절약
  • 메모리 모듈의 새로운 암호 설정/확인 및 사용자 프로젝트 암호화/복호화 기능으로 시스템 보안 강화 

단일 통합 설계 소프트웨어를 통한 장비 개발 간소화

  • RSLogix 500® 소프트웨어 및 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어와 유사한 작업 흐름을 사용하여 래더 단계를 신속하게 입력하고 수정함으로써 Micro800 컨트롤러 프로그래밍 시간 단축
  • 기본 IEC와 Logix Theme 간의 전환을 통해 원하는 환경에서 쉽게 설계 가능
  • Logix Theme를 통해 익숙해진 컨트롤러 관리자 보기 사용
  • 글로벌 및 로컬 변수 데이터 그리드를 사용하여 향상된 효율성
  • 사용자 정의 펑션(UDF), 사용자 정의 펑션 블록(UDFB) 및 복사/붙여넣기 기능을 통해 코드 공유 
2022 connected componentes workbench software engineers choice award 최고 제품
Control Engineering 2022 Engineers' Choice Award 수상

Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 13이 Control Engineering 2022 Engineers Choice 소프트웨어 부문 최고 제품으로 선정되었습니다.

Chevron DownChevron Down
영상
Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 13

하나의 통합형 설계 소프트웨어를 통해 장비 개발이 용이해집니다. 향상된 예방적 유지보수 및 강화된 애니메이션 기능을 활용하여 엔지니어링을 간소화합니다. 


Chevron DownChevron Down
영상
Connected Components Workbench 소프트웨어 주요 특징

Connected Components Workbench 설계 및 설정 소프트웨어는 컨트롤러 프로그래밍 및 시뮬레이션, 장비 설정 및 HMI 편집기와의 통합을 지원합니다. Logix Theme를 통해 사용자 편의를 어떻게 개선할 수 있는지 알아보십시오.

디지털 엔지니어링으로 생산성 최적화

  • Micro800 시뮬레이터를 사용하여 제어된 환경에서 애플리케이션 코드를 평가, 교육 및 디버그하여 엔지니어링 시간 단축
  • PowerFlex® 드라이브 및 Micro800 추세 기능을 사용한 실시간 데이터 캡처, 조회, 분석을 통해 인사이트 확보
  • 개선된 런타임 성능 및 RMC(Run 모드 변경) 기능으로 설계 시간 단축
  • 직관적인 검색 기능과 사용하기 쉬운 지침 도구 모음을 통해 사용자 편의 강화
  • PanelView™ 800 DesignStation을 통해 개체 애니메이션 기능을 강화하여 사용 편의성 향상

Windows 운영 체제 요구 사항

하드웨어 최소 요구 사항

  • 프로세서: Intel Core i5 스탠다드 파워 프로세서(i5-3xxx) 또는 동급
  • RAM: 8GB
  • 하드 디스크 여유 공간: 20GB
  • 광학 드라이브: DVD-ROM(DVD에서 소프트웨어를 설치하는 경우에만 필요)
  • Microsoft Windows®와 호환되는 모든 포인팅 장치

지원되는 운영 체제 - 테스트된 버전

  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2019
  • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64비트
  • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Windows 10
  • Windows 11*

지원되는 모든 운영 체제에는 .NET Framework 3.5 SP1이 설치되어 있어야 합니다.

* Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 20 이상 필요 

Connected Components Workbench 소프트웨어 eBook
공중에 데스크톱 컴퓨터의 윤곽선이 있고 이미지 중간에 다양한 파란색 음영으로 여러 부동 사각형이 있는 그라데이션으로 된 파란색 그래픽 미래 이미지
브로슈어
Connected Components Workbench 소프트웨어 eBook

이 eBook은 Connected Components Workbench 소프트웨어의 개요, 장점 및 최신 기능을 제공합니다. 

지금 다운로드

소프트웨어 다운로드

  • 표준 및 개발자 버전에서 제공되는 언어는 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 중국어 간체, 범용 스페인어입니다.
  • 표준 버전에는 Rockwell Automation 마이크로 제어 시스템용의 간편하고 일반적인 구성 및 프로그래밍 소프트웨어가 함께 제공되며, 여기에는 Micro800 시뮬레이터 데모 버전이 포함되어 있습니다.
  • 개발자 버전에는 표준 버전, Micro800 시뮬레이터 정식 버전, Archive Manager뿐 아니라 사용자 편의 최적화를 위한 광범위한 Micro800 컨트롤러 프로그래밍 기능이 포함되어 있습니다.

제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)를 통해 무료로 다운로드

  • 표준 버전 다운로드

소프트웨어 구독 포털 주문

  • 개발자 버전 구매
    • 소프트웨어 구독 포털(Software Subscription Portal)을 방문하면 지원과 함께 번들로 제공되는 개발자 에디션의 연간 구독을 구입하실 수 있습니다.
Connected Components Workbench 소프트웨어 간단 팁
이미지의 4분의 3 정도에 해당하는 대형 평면 모니터를 제어하는 흰색 긴 팔 셔츠를 입은 남성 모니터에는 원, 선, 그래프, 파이 차트 등을 포함하는 여러 아이콘이 표시되어 있습니다.
브로슈어
Connected Components Workbench 소프트웨어 간단 팁

Connected Components Workbench 소프트웨어에 대한 간단 팁을 얻으십시오.

지금 다운로드
Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어 사용자 매뉴얼
파란색, 청록색, 노란색, 주황색 음영으로 프로그래밍 코드가 흩어져 있는 그래픽으로 보여지는 미래 이미지
매뉴얼
Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어 사용자 매뉴얼

이 가이드에서는 용어 및 Connected Components Workbench™ 소프트웨어 및 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션 간의 작업 흐름 비교를 제공합니다.

지금 다운로드

소프트웨어 리소스

Micro800 컨트롤러 프로그래밍에서 PanelView 800 그래픽 터미널 및 관련 장치 구성까지의 지침을 제공하는 광범위한 튜토리얼 비디오 및 가상 데모를 통해 Connected Components Workbench 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.

Micro800 컨트롤러용 샘플 코드 라이브러리에 액세스하여 애플리케이션을 효율적으로 설계하십시오.

사무실 환경에서 검은색 노트북의 키보드에 타이핑하고 Rockwell Automation 클라우드 기반 가상 교육 및 데모 애플리케이션 플랫폼을 통해 Connected Components Workbench 소프트웨어의 기능을 탐색하는 젊은 손의 클로즈업 장면. 노트북이 켜져 있고 전원에 연결되어 있습니다.
소프트웨어
Connected Components Workbench 소프트웨어 살펴보기

가상 애플리케이션 데모 및 교육 실습을 통해 Connected Components Workbench 소프트웨어의 기능을 원하는 시간에 찾아보십시오. 가까운 대리점이나 Rockwell Automation 영업 사무소에 가상 데모를 신청하면 디지털 엔지니어링을 라이브로 경험하실 수 있습니다.

Rockwell Automation 컨설턴트에게 문의
Loading

스타트업 시간 최소화

이 동영상을 보면서 독립형 장비의 스타트업 시간을 최소한으로 줄여 주는 Rockwell Automation의 유연하고 경제적인 마이크로 제어 솔루션에 대해 알아보십시오.

Chevron DownChevron Down
영상
독립형 장비 설계를 위한 비용 효율적인 방식

Rockwell Automation은 소규모에서 대규모 독립형 장비를 위한 단순하고 경제적인 마이크로 자동화 솔루션을 제공합니다. Rockwell Automation의 통합 설계 소프트웨어는 장비를 신속하게 설계 및 개발할 수 있도록 컨트롤러 프로그래밍 및 시뮬레이션, 장비 설정 및 HMI 편집기와의 통합을 지원합니다. 

Loading
Loading
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기

추천

Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 역량 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 설계 및 설정 소프트웨어 Chevron RightChevron Right