Loading

AADvance 컨트롤 시스템

폴트 방지 안전 장치 장착 시스템
AADvance 컨트롤 시스템 hero image
프로세스 솔루션
    • 개요
    • 기본 배치 관리
    • 기본 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
  • 최적화
    • 개요
    • 안전 장치 장착 시스템
    • 안전 장치 장착 시스템
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • 서비스
    • 개요
    • DCS 마이그레이션
    • DCS 마이그레이션
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

SIL 1-3, 안전 장치, 폴트 방지 및 삼중 모듈형 이중화(TMR) 아키텍처가 필요한 경우, 안전 장치 장착 시스템의 요구 사항을 지원해 드립니다. Rockwell Automation의 AADvance® 폴트 방지 제어 시스템은 진정한 분산 확장형 안전 장치 장착 시스템입니다.


안전 위험 감소

인력, 환경 및 생산 자산 보호

Rockwell Automation의 AADvance 솔루션을 통해 애플리케이션의 특정 부분에서 필요할 때마다 다양한 모듈식 이중화 수준을 적용할 수 있습니다. 이 솔루션을 사용하면 공장 전체에 필요한 안전 무결성 및 가용성 수준을 지정할 수 있습니다.

다른 안전 장치 장착 시스템 솔루션 보기 프로세스 안전 솔루션 살펴보기
AADvance 안전 시스템 브로슈어
Main Image
브로슈어
AADvance 안전 시스템 브로슈어

AADvance® 시스템은 쉽게 조립하여 구성할 수 있는 프로세서 모듈, I/O 모듈 및 필드 종단 어셈블리로 구성되어 있습니다.

지금 다운로드
AADvance 안전 시스템 동영상
Main Image
프레젠테이션
AADvance 안전 시스템 동영상

AADvance 솔루션은 진정한 분산형 확장 아키텍처로, 하드웨어 컨트롤러와 소프트웨어 환경으로 구성되어 있습니다.

지금 보기

가동시간 최대화 및 작동 중단 감소

이점

  • 고성능
  • 광범위한 통합 기능
  • 분산 처리 능력
  • 폴트 방지를 위한 확장 가능한 이중화
  • 소규모 - 대형 I/O 시스템에 적합
  • 동일 시스템에서 SIL 1-3에 대한 비용 효율성
  • 단순 단일 지점 구성 및 시스템 관리

기능

  • IEC 61508 인증(TÜV 및 Exida)
  • 안전 장치 - 폴트 방지 구성
  • SIL 1 ~ SIL 3 지원
  • PlantPAx®에 공통 산업용 프로토콜 연결
AADvance 안전 시스템은 유연한 컨트롤러 이중화를 제공하는 확장형 안전 장치 장착 시스템입니다.

교육

AADvance 시스템의 유지관리 및 문제 해결

Rockwell Automation의 AADvance 과정에서는 AADvance 하드웨어, 소프트웨어 및 문제 해결에 대한 종합적인 개요를 제공합니다.

이 교육을 마치면 다음과 같이 할 수 있습니다.

  • AADvance가 안전 장치 컨트롤러로 어떻게 작동하는지 이해
  • 시스템의 구성 제한 이해
  • 전체 시스템 설계 및 조립
  • I/O에 기초한 적합한 하드웨어 선택
AADvance 교육 등록
AADvance 포괄적 시스템 교육
Main Image
브로슈어
AADvance 포괄적 시스템 교육

이 과정에서는 AADvance 하드웨어, 소프트웨어 및 문제 해결에 대한 종합적인 개요를 제공합니다.

지금 다운로드
AADvance 유지보수 교육
Main Image
브로슈어
AADvance 유지보수 교육

AADvance 운영, 유지보수 및 문제 해결 과정: 이 과정에서는 이 과정에서는 AADvance 하드웨어, 소프트웨어 및 문제 해결에 대한 개요를 제공합니다.

지금 다운로드

AADvance 툴

추가 교육 및 자료

Rockwell Automation은 고객이 원할 때 고객이 원하는 방식으로 AADvance 구현 및 교육 요건을 충족해 드리기 위해 추가 툴을 제공합니다.

AADvance 컨트롤러 시스템 빌드 유지관리 매뉴얼
Main Image
매뉴얼
AADvance 컨트롤러 시스템 빌드 유지관리 매뉴얼

AADvance 컨트롤러는 functional safety 및 중요 제어 애플리케이션에 맞게 특별히 설계되었으며, 소규모 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다.

지금 다운로드
AADvance 컨트롤러 구성 매뉴얼
Main Image
매뉴얼
AADvance 컨트롤러 구성 매뉴얼

EWS에서는 시스템을 구성하는 데 필요한 AADvance 시스템용으로 특별히 개발된 AADvance Workbench를 실행합니다.

지금 다운로드

AADvance 인증

안전 표준 준수

AADvance는 TÜV에 의해 다음과 같은 국제 안전 관련 표준을 하나 이상 준수해야 하는 애플리케이션에 적합한 것으로 인증되었습니다.

  • IEC 61508(SIL 3 이하), IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA(전미화재방지협회) 72/85/86
Rockwell Automation의 제품 인증 보기

지원

고객 솔루션에 맞는 Rockwell Automation 서비스 찾기

국제 시장에서 경쟁이 점점 치열해짐에 따라 많은 기업에서는 기술을 활용하여 수익성 있는 사업 성장을 지속하는 데 주력하고 있습니다만, 도움이 필요할 때도 있기 마련입니다. 광범위한 서비스 포트폴리오로 자동화 투자를 최대한 활용할 수 있도록 Rockwell Automation이 돕겠습니다.

Rockwell Automation의 프로세스 서비스에 대해 자세히 알아보기
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

연락처

추천

Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 역량 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 프로세스 안전 시스템 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 장치 장착 시스템 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance Chevron RightChevron Right