Loading

프로세스 안전 시스템

인력, 환경 및 중요 제어 자산 보호
프로세스 안전 시스템 hero image
프로세스 솔루션
    • 개요
    • 기본 배치 관리
    • 기본 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
  • 최적화
    • 개요
    • 안전 장치 장착 시스템
    • 안전 장치 장착 시스템
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • 서비스
    • 개요
    • DCS 마이그레이션
    • DCS 마이그레이션
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

자동화 전략의 핵심은 인력, 프로세스 및 주변 환경을 보호하는 것입니다. 모든 애플리케이션에는 위험이 따르므로 프로세스 안전은 프로세스 산업에서 일하는 모든 종사자의 주요 관심사입니다. Rockwell Automation은 프로세스 및 업계 전문가 팀을 통해 고유한 프로세스 안전 요건에 맞는 광범위한 프로세스 안전 솔루션 포트폴리오를 다양하게 제공합니다.


귀사의 안전 장치 장착 시스템은 현재 표준을 준수합니까?

시설을 안전하게 유지하는 쉬운 방법이 있습니까? 예. Rockwell Automation은 안전 이니셔티브를 한 단계 더 높은 수준으로 끌어 올리는 제품, 경험 및 노하우를 갖추고 있습니다. 또한 안전 장치, 폴트 방지를 제공하고 삼중 모듈형 이중화(TMR)를 지원하는 확장성이 뛰어난 솔루션도 갖추고 있습니다. 이 접근 방식이 귀사의 시설에 어떻게 작동할 수 있는지 자세히 알아보십시오.

안전한 운영에 필수적인 안전 장치 장착 시스템

기존 시스템이 기준에 맞는지 확인하는 기본적인 단계가 있습니다. 첫 번째 단계에서는 모든 안전 장비 기능을 식별하고 필요한 성능 수준을 결정합니다. 여기에는 각 안전 장비 기능(SIF)의 필수 SIL(Safety Integrity Level) 설정이 포함됩니다.

안전 장치 장착 시스템 살펴보기

안전 장치 장착 시스템

  • AADvance 폴트 방지 제어 시스템
  • Trusted 폴트 방지 제어 시스템
  • ControlLogix 시스템

프로세스를 위한 Functional Safety

IEC61511 적용 방법에 관한 무료 매뉴얼

프로세스를 위한 Functional Safety 매뉴얼에서는 프로세스 애플리케이션을 위한 functional safety를 소개하고 IEC61511 적용 방법을 안내합니다. 이 표준은 전기, 전자 및 프로그래밍 가능한 전자 시스템에 대한 수명 주기를 다할 때까지의 안전 관리를 포함하여 프로세스 산업별로 구현한 IEC61508입니다.

  • 위험 및 위험 감소
  • SIL 목표 결정
  • 보호 분석 - LOPA
  • SIL 검증
처리 산업의 Functional Safety
Main Image
매뉴얼
처리 산업의 Functional Safety

무료 프로세스 안전 Safebook 위험 평가를 기반으로 안전 목표를 설정한 다음 엄격한 관리와 프로세스에 따라 목표를 달성할 수 있도록 해야 합니다.

지금 다운로드

Sensia에 대해 알아보기
Main Image
동영상
Sensia에 대해 알아보기

감지, 인텔리전스, 동작의 통합에 대한 소개 Sensia 소개.

Sensia에 대해 알아보기

신뢰할 수 있고 효과적인 프로세스 안전

오일 & 가스 산업 솔루션

Rockwell Automation과 Schlumberger가 2019년 10월 설립한 합작 벤처인 Sensia는 오일 & 가스 산업에서 전체 프로세스의 안전 라이프사이클을 파악하고 있는 숙련된 엔지니어로 구성된 팀을 운영하고 있습니다. Sensia는 프로세스 안전 시스템의 설계, 배포, 유지보수에 있어 다년간의 경험을 바탕으로 안전을 저해하지 않으면서 공장을 효율적으로 운영하는 데 유용한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

또한 Sensia는 프로젝트에 할당된 시간과 예산에 맞출 수 있도록 지원하는 동시에 위험을 줄일 수 있는 다양한 엔지니어링 서비스를 제공합니다.

Sensia의 통합 세이프티 솔루션은 다음과 같습니다.

  • 프로세스 안전 시스템 설계 및 구축
  • 프로세스를 위한 Functional Safety
  • ICS Triplex® 레거시 지원
Sensia Global 자세히 알아보기

안전 시스템을 업그레이드하는 방법

안전 시스템 업그레이드를 위한 현대화 전략

프로세스 산업의 최근 사건을 보면 가장 높은 기준의 안전성이 반드시 필요합니다. 이러한 사건 때문에 중요한 안전 사건이 작업자, 환경 및 사업에 영향을 미칠 가능성이 드러났습니다. 생산 설비를 관리하는 기업과 해당 작업자에게는 높은 수준의 안전성이 필요합니다. 우수한 안전 수준을 바탕으로 직원, 환경 및 자산을 보호하고 가동시간을 최대로 유지하며 운영 차질을 최소화할 수 있습니다.

안전 시스템 업그레이드를 위한 마이그레이션 전략
634065.TIF
백서
안전 시스템 업그레이드를 위한 마이그레이션 전략

프로세스 산업에서 안전 시스템을 업그레이드하기 위한 실용적인 ‘라이브’ 마이그레이션 전략입니다.

지금 다운로드

안전 시스템 업그레이드의 동인
Main Image
백서
안전 시스템 업그레이드의 동인

안전 시스템 업그레이드의 비즈니스 사례

지금 다운로드

안전 시스템 업그레이드의 동인

안전 시스템 업그레이드의 비즈니스 사례

가공 공장에서 안전 시스템을 업그레이드하기로 결정하는 것은 결코 가볍게 생각할 일이 아닙니다. 이런 결정을 내리기까지는 흔히 복잡한 과정을 거치게 되며, 다양한 요인과 관계자들이 영향을 미칩니다. 그러나 자산 소유자라면 누구나 안전 시스템을 업그레이드해야 할 이유를 만나게 됩니다.


프로세스 서비스

Rockwell Automation은 생산성을 향상하고, 공장 자산을 최적화하고, 재무 성과를 개선하는 데 도움이 되는 광범위한 서비스를 제공합니다. Rockwell Automation PartnerNetwork™의 글로벌한 사업 범위를 통해 PlantPAx® 시스템을 유연하게 제공 및 지원합니다.

Rockwell Automation 서비스에 대해 자세히 알아보기

교육

엔지니어, 작업자, 유지보수 전문가 등 누구에게나 지속적인 교육은 성과를 높이고 지식 이전을 통해 지원하는 데 도움이 됩니다. Rockwell Automation은 맞춤형, 현장, 가상, 표준 강사 주도형 교육을 비롯하여 다양한 형태의 교육을 제공합니다.

프로세스 교육
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

연락처
추천
Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 역량 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 프로세스 안전 시스템 Chevron RightChevron Right