Loading

안전 장치 장착 시스템

인력, 환경 및 중요 제어 자산 보호
안전 장치 장착 시스템 hero image
프로세스 솔루션
    • 개요
    • 기본 배치 관리
    • 기본 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
  • 최적화
    • 개요
    • 안전 장치 장착 시스템
    • 안전 장치 장착 시스템
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • 서비스
    • 개요
    • DCS 마이그레이션
    • DCS 마이그레이션
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

모든 산업에서 자동화 전략의 핵심은 인력, 프로세스 및 주변 환경을 보호하는 것입니다. Rockwell Automation은 환경에 따라 다양한 프로세스 안전 표준을 충족하는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다. Rockwell Automation에서는 완벽한 프로세스 안전 솔루션을 설계, 구현 및 배포할 수 있도록 전담 지원 인력을 운영하고 있습니다. 또한 Rockwell Automation의 아키텍처는 안전 장치, 폴트 방지 및 삼중 모듈형 이중화(TMR) 등 시스템 구성요소 및 확장 가능한 옵션에 대한 폴트 방지 기능을 지원합니다.


AADvance 컨트롤 시스템

확장 가능한 폴트 방지 제어 시스템

프로세스 안전 애플리케이션에는 대체로 동일한 제어 전략에서 SIL 1 ~ SIL 3의 여러 SIL 수준이 필요합니다. 따라서 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 확장할 수 있는 비용 효과적인 시스템이 필요합니다. Rockwell Automation의 AADvance® 제어 시스템은 최고의 성능과 가치뿐 아니라 진정한 분산 프로세스 안전 아키텍처도 제공합니다.

AADvance 컨트롤 시스템
Main Image
역량
AADvance 컨트롤 시스템

AADvance 폴트 방지 제어 시스템은 진정한 분산 확장형 안전 장치 장착 시스템을 지원할 수 있습니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기

Trusted
Main Image
역량
Trusted

다양한 안전 요건을 충족하도록 설계된 이 안전 장치 장착 솔루션에는 폴트의 원인을 식별하는 삼중 모듈형 이중화(TMR) 시스템이 사용됩니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기

Trusted 컨트롤 시스템

대규모 프로세스 안전 시스템을 위한 SIL 3

Trusted®는 모든 상황에서 안전 및 가용성을 최대화하도록 설계된 삼중 모듈형 이중화 컨트롤러입니다. 폴트 방지 아키텍처의 Trusted는 시스템 트립 오류를 사실상 제거하며, 고유한 안전 관련 기능을 토대로 높은 가용성을 발휘합니다.


ControlLogix SIL 2

안전 기능이 구성된 컨트롤러 솔루션

The ControlLogix® SIL 2 솔루션은 이러한 SIL 2 기본 프로세스 제어 시스템 및/또는 시스템 종료를 허용하지 않는 프로세스 안전 시스템에 대해 매우 높은 수준의 가용성을 제공합니다.

ControlLogix SIL-2
Main Image
역량
ControlLogix SIL-2

TÜV에서 제공하는 ControlLogix 제품의 Safety Integrity Level 2 인증을 통해 나날이 늘어나는 표준 요구 사항에 더 간편하게, 더 쉽게, 더 경제적으로 부응할 수 있습니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기

Sensia에 대해 알아보기
Main Image
동영상
Sensia에 대해 알아보기

감지, 인텔리전스, 동작의 통합에 대한 소개 Sensia 소개.

지금 보기

신뢰할 수 있고 효과적인 프로세스 안전

오일 & 가스 산업 솔루션

Rockwell Automation과 Schlumberger가 2019년 10월 설립한 합작 벤처인 Sensia는 오일 & 가스 산업에서 전체 프로세스의 안전 라이프사이클을 파악하고 있는 숙련된 엔지니어로 구성된 팀을 운영하고 있습니다. Sensia는 프로세스 안전 시스템의 설계, 배포, 유지보수에 있어 다년간의 경험을 바탕으로 안전을 저해하지 않으면서 공장을 효율적으로 운영하는 데 유용한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

또한 Sensia는 프로젝트에 할당된 시간과 예산에 맞출 수 있도록 지원하는 동시에 위험을 줄일 수 있는 다양한 엔지니어링 서비스를 제공합니다.

Sensia의 통합 세이프티 솔루션은 다음과 같습니다.

  • 프로세스 안전 시스템 설계 및 구축
  • 프로세스를 위한 Functional Safety
  • ICS Triplex 레거시 지원
Sensia Global에서 자세히 알아보기
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

연락처
추천
Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 역량 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 프로세스 안전 시스템 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 장치 장착 시스템 Chevron RightChevron Right