Loading

장비 안전

스마트 안전 자동화의 글로벌 리더
노란색 안전모와 보안경을 쓰고 산업 환경에서 태블릿을 들고 토론 중인 두 남성.
안전 솔루션
  • 전기
  • 장비
  • 관리
  • 성숙도
  • 프로세스
  • 서비스
  • 자료
  • 시스템 툴

생산성과 비즈니스 성과를 실제로 개선하는 장비 안전을 생각해 보십시오. 스마트 기기를 활용하여 기계 안전에 대한 전체론적 접근 방식을 채택하는 회사는 훨씬 더 높은 전체 장비 효율성(OEE)을 달성합니다. 이러한 기업은 돌발적인 가동 중단 시간이 적고 평균 작업자 상해율이 절반 미만입니다. 기계를 제작하든 사용하든지 간에 스마트 안전은 생산성  향상, 직원 보호 및 Connected Enterprise. 구현과 동의어입니다. 방법을 알아보십시오.


새로운 스마트 안전 제품을 통한 생산성 향상 과 안전성 개선

Loading
스마트 안전은 뉴 노멀에서 생산성 및 운영 탄력성을 높입니다.
흐릿한 회색 배경의 노란색 금속 기계에 회색 종단캡이 있는 450L 용량의 적색 Guardshield 세이프티 라이트 커튼이 측면 장착되어 있는 모습 중 상단 1/3을 클로즈업한 장면. 광학 렌즈 면은 오른 쪽을 향하고 있습니다.
백서
스마트 안전은 뉴 노멀에서 생산성 및 운영 탄력성을 높입니다.

디지털 트랜스포메이션이 가속화되면서 스마트 안전 솔루션에 대한 수요도 증가고 있습니다. 이 솔루션은 이제 제조업체 및 프로세서의 운영 대응력 전략의 필수 컴포넌트이자, 최근 흐름인 ‘뉴노멀’ 시대에서 번창하는 데 필요한 생산성을 달성하게 하는 핵심적인 지원입니다. 이러한 수요에 대응하기 위해 Rockwell Automation은 고객이 디지털 트랜스포메이션 여정을 가속할 수 있도록 설계된 스마트 안전 솔루션을 더욱 다양하게 제공하고 있습니다.

지금 다운로드
Chevron DownChevron Down
영상
스마트 안전 데이터에서 제공하는 장비 가동시간

이 애니메이션에서 보이는 생산 관리자는 스마트 안전 장치가 제공하는 정보를 통해 자신의 라인에서 문제를 정확히 찾아낼 수 있습니다. 그는 안전하게 보호된 구역의 장비에 액세스해야 하는 횟수가 증가했음을 확인할 수 있었습니다.


기계 안전 원칙기계 안전 원칙, 관련 표준 및 안전 구현 방법에 대한 지침을 제공합니다. Rockwell Automation의 Machine Safebook은 ISO 13849-1에 대한 추가 정보를 통합하고 성능 수준 계산과 함께 적용 사례를 제공합니다. 돌발적인 가동 중단 시간을 줄이고 평균 작업자 상해율을 절반 미만으로 줄일 수 있는 방법을 알아보십시오.

Machine Safebook
공정 기계 앞에서 노란색 태블릿을 검사하는 남성
매뉴얼
Machine Safebook

이 무료 책자에서는 IEC 62061 및 ISO 13849-1을 중심으로 장비 안전 원리, 관련 표준 및 안전 응용 방법을 안내합니다.

지금 다운로드
가동시간 개선을 위한 안전 시스템 설계
백그라운드에서 안전 정지가 있는 노란색 캡으로 병을 옮기는 컨베이어 작업을 하는 남성
백서
가동시간 개선을 위한 안전 시스템 설계

설계 단계에 통합 안전 기술을 포함하여 장비 가용성을 높이고, MTTR을 줄이며, 생산성을 향상할 수 있습니다.

지금 다운로드
대체 조치를 사용하여 가동 중단 시간 단축
빨간색 안전 잠금 장치 및 위험 경고 태그
블로그
대체 조치를 사용하여 가동 중단 시간 단축

기존 록아웃/태그 아웃 절차를 대체하는 방법은 제조업체에서 작업자 안전과 생산성을 개선할 수 있는 기회를 제공합니다.

지금 알아보기

개발 시간 단축 및 규정 준수 향상을 위한 도구

Rockewll Automation 툴킷과의 안전 통합은 기능적 안전 수명주기의 일관되고 신뢰할 수 있으며 문서화된 관리를 제공합니다.

Rockewell Automation의 포괄적인 안전 구성 도구 제품군은 다음과 같습니다.

  • 안전 자동화 빌더 — 기계 안전 설계 및 검증을 단순화하고 시간과 비용을 줄이는 데 도움이 되는 무료 소프트웨어 도구입니다.
  • 사전 설계된 안전 기능 — 이러한 안전 기능은 사용자를 염두에 두고 제작되어 위험을 최소화하고 설정, 구성 및 배선을 포함한 개발 속도를 높입니다.
  • SISTEMA 라이브러리y —기계 제어 시스템의 안전 관련 부분에서 달성한 성능 수준의 계산을 자동화하는 데 도움이 됩니다.
Loading

산업 자동화를 위한 확장 가능 포트폴리오

최신 기술 기반

커넥티드 엔터프라이즈의 구축을 시작하려면 개별 제품 모음이 아니라 모든 장비가 완벽하게 통합된 자동화 및 제어 시스템이 필요합니다. 로크웰 오토메이션은 장비 수준 시스템과 전사적 시스템 간의 격차를 허물고, 의사 결정을 개선하기 위한 제품, 소프트웨어, 서비스를 발전시켜 왔습니다.

또한 최신 기술을 기반으로 확장 가능한 미래 보장형 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션을 통해 안전한 실시간 인프라를 구축하고 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

통합 제어 및 정보
로크웰 오토메이션 스마트 모터 제어 시스템 연결을 보여주는 흑백 아키텍처 도면
개요
통합 제어 및 정보

Integrated Architecture의 스마트 제조를 통해 The Connected Enterprise®를 실현하는 방법을 알아보십시오.

자세히 알아보기
통합 설계 환경
상단에 자물쇠가 있는 4개의 회색 및 흰색 아이콘의 대시보드 모습, 왼쪽 상단 모서리에는 잠금 기호가 있는 장비가 있고, 오른쪽 상단 모서리에는 잠금 해제 기호를 가진 사람과 잠긴 기호를 가진 사람 둘이 있고, 왼쪽 하단에는 확인 표시가 있는 세 대의 컴퓨터 설정이 있고, 오른쪽 아래에 잠긴 기호가 있는 읽을 수 없는 데이터가 있습니다.
개요
통합 설계 환경

Studio 5000 통합 설계 환경으로 The Connected Enterprise®를 실현하는 방법을 알아보십시오.

자세히 알아보기
산업용 스마트 디바이스의 가치 알아보기
다양한 스마트 디바이스 간의 연결과 데이터 흐름을 보여주는 빨간색 선이 겹쳐진 회색 제조 라인
개요
산업용 스마트 디바이스의 가치 알아보기

로크웰 오토메이션의 스마트 디바이스는 새로운 효율성을 제공하고 총 소유 비용을 절감하는 확장성이 뛰어난 통합 솔루션입니다. 스마트 디바이스는 제품 품질을 개선하고, 가동 중단 시간을 줄이며, 더 스마트한 기계에 대한 투자로 미래에 대비하여 스마트한 제조를 가능하게 합니다.

자세히 알아보기

스마트 기기 및 스마트 안전 워크샵
안전 라이트 커튼을 사용하는 스마트 안전을 나타내는 아이콘, 안전 전자 정지(E-Stop) 및 안전 경보 장치가 있는 컴퓨터 대시보드 앞에 안전모를 쓰고 있는 남성
스마트 기기 및 스마트 안전 워크샵

오늘 워크샵을 신청하십시오. Rockwell Automation 영업 사무소가 맞춤형 워크샵 일정을 예약하기 위해 연락을 드릴 것입니다. 이러한 워크샵은 공장 현장을 기업 및 최종 사용자와 원활하게 연결하는 스마트 기계를 제공하는 OEM에 이상적입니다. 이러한 워크샵은 새로운 가치를 발견하고 비용을 절감하며 자산 활용도를 최적화하는 데 도움이 됩니다.

지금 가입하세요.
Main Image

장비 안전법 및 표준

안전법은 인력 사고, 부상 및 질병 예방을 지원하기 위해 매우 중요합니다. 이 법은 해당 표준의 위반에 따른 결과를 자세하게 설명합니다. 이러한 법은 작업장에서 직원의 안전과 복지를 보장하기 위한 고용주, 직원 및 감독자의 책임을 요약합니다.

장비 안전 표준 개요
산업용 로봇 앞에 서서 빨간색 안전모와 노란색 반사 안전 조끼를 입고 태블릿을 보고 있는 두 남성
매뉴얼
장비 안전 표준 개요

이 문서를 위험, 측면, 기술과 관련된 안전 표준의 빠른 검토로 이 문서를 사용하십시오.

지금 다운로드
산업 안전 법규 및 표준
산업 환경에서 제조 장비를 보여주는 청록색 음영의 다층 실루엣
기사
산업 안전 법규 및 표준

전 세계 법규 준수 및 표준의 최신 변화에 대한 조언과 지침.

지금 알아보기

세계적인 안전 수준

위험 감소 및 생산성 증대

글로벌 안전 표준 및 기술의 발전으로 제조 안전은 생산을 최적화하기 위한 강력한 도구가 되었습니다. 산업 안전 표준 및 기술을 구현하여 위험 관리를 개선하고 부상을 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 표준은 제조 생산성과 효율성을 높이고, 직원과 고객의 사기를 진작시키는 데 중요한 역할을 합니다.

안전 시스템 통합업체 프로그램 자세히 알아보기
안전 서비스
보안경을 착용하고 제조 장비를 검사하는 남성과 여성. Rockwell Automation 로고가 새겨진 노트북을 들고 있는 남성
역량
안전 서비스

산업 안전 표준 및 기술을 구현하여 위험 관리를 개선하고 부상을 줄일 수 있습니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기
록아웃/태그 아웃 프로그램 서비스
사무실 환경에서 토론 중인 두 남성, 한 남성이 태블릿과 스타일러스를 들고 있음
역량
록아웃/태그 아웃 프로그램 서비스

숙련된 엔지니어 및 전문가 팀이 고객의 요구에 맞는 간단하고 성공적인 록아웃/태그 아웃 프로그램을 준비해 드립니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기
Rockwell Automation 스마트 안전 제품 살펴보기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기

스마트 안전 제품에 초점을 맞춤

한쪽 끝에 플러그인이 있는 2개의 빨간색 안전 라이트 커튼 스틱
하드웨어
450L-E GuardShield™ POC 안전 라이트 커튼

450L-E GuardShield™ POC 안전 라이트 커튼으로 손가락과 손을 보호하십시오.   각 트랜시버는 플러그인 모듈을 통해 송신기 또는 수신기로 사용할 수 있습니다. 450L-E에는 이제 블랭킹, 음소거 및 EtherNet/IP 연결(2021년 1월 판매 가능)과 같은 기능이 확장되어 Connected Enterprise 내에서 스마트 안전이 가능합니다.

자세히 알아보기
서로 다른 키 유형 및 진입점을 나타내는 2개의 액추에이터가 양쪽에서 당겨진 빨간색 보호 잠금 스위치
하드웨어
440G-LZ 가드 잠금 스위치

로봇, 동작하는 장비 위험물 또는 주변 울타리와 문으로 둘러싸인 기계로 작업할 때는 안전이 매우 중요합니다. Rockwell Automation의 440G-MZ 가드 잠금 스위치는 GuardLink® 기술이 내장된 스마트 솔루션으로 작업자를 안전하게 보호하는 동시에 효율성을 높이기 위해 실시간 데이터 및 진단을 제공합니다. 

자세히 알아보기
두 부분으로 된 직사각형 빨간색 상호 잠금 스위치, 하나는 은색 원형 타겟이 있고 다른 하나는 은색 감지면과 하단에서 나오는 검은색 코드가 있습니다.
하드웨어
440G-EZ 전자기식 인터로킹 스위치

새로운 Guardmaster® 440G-EZ 전자기 상호 잠금 스위치로 사람, 기계 및 환경을 보호하십시오. 이 안전 스위치는 가드 도어의 물리적 연동을 제공하여 해당 영역이 안전한 경우에만 잠재적으로 위험한 영역에 액세스할 수 있도록 합니다. 모든 유형의 가드 도어에 사용하기 위해 안전 스위치는 가드 위치에 대한 최고 수준의 안전 인증을 받았습니다.

자세히 알아보기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 역량 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 장비 안전 Chevron RightChevron Right