Loading

전기 안전

아크 방지, 지능적 구성요소, 개인 안전
전기 안전
안전 솔루션
  • 전기
  • 장비
  • 관리
  • 성숙도
  • 프로세스
  • 서비스
  • 자료
  • 시스템 툴

Rockwell Automation은 전기 위험으로부터 보호할 수 있도록 광범위한 전기 안전 프로그램을 제공합니다. Rockwell Automation 제품에는 아크플래시 방지, 지능적인 구성요소, 개인 안전 기능이 포함되어 있습니다. Rockwell Automation 제품에는 장비와 직원을 보호하고 성능을 모니터링하고 계획되지 않은 가동 중단과 운전 정지 상태를 방지해 주는 안전 기능이 포함되어 있습니다.


전기 위험에 대한 노출 감소

산업 환경에서 안정 강화에 대한 요구가 증가함에 따라 Rockwell Automation은 성능과 안전성을 유지하면서 위험을 지속적으로 완화할 수 있는 방안을 개발했습니다. CENTERLINE® 모터 컨트롤 센터와 PowerFlex® 7000 드라이브는 직원과 장비를 보호하는 전기 안전 솔루션에 대한 고객의 요구를 충족하는 옵션을 제공합니다.

SecureConnect™ 기술 옵션은 CENTERLINE 2100 MCC에서 사용 가능하며 작업자가 외함 도어를 열지 않고도 개별 플러그인 유닛의 전원을 차단할 수 있도록 해줍니다.

ArcShield™의 아크 내성 외함을 사용하면 아크플래시가 발생하더라도 보호될 수 있습니다. 저압 및 고압 CENTERLINE MCC와 PowerFlex 7000 고압 인버터 모두에서 사용 가능한 ArcShield 기술은 테스트를 통해 IEEE C37.20.7을 비롯한 글로벌 아크 내성 표준을 충족하는 것으로 확인되었습니다.

안전 모터 컨트롤 제품
Main Image
하드웨어
안전 모터 컨트롤 제품
시작하기

저압 인버터
Main Image
하드웨어
저압 인버터
시작하기

안전 등급 가변 주파수 드라이브를 통해 생산성 향상

안전 옵션을 사용하면 장비 가동 중지 시간을 줄이면서 생산성을 높일 수 있습니다. 안전 기능이 내장되었거나 옵션으로 제공되는 다양한 PowerFlex® 드라이브를 사용하여 직원과 장비를 모두 보호할 수 있습니다. PowerFlex 525와 PowerFlex 527 인버터에는 안전 토크 오프 기능이 기본으로 내장되어 있습니다. 안전 토크 오프 및 안전 속도 모니터는 PowerFlex 753, PowerFlex 755, PowerFlex 755T 드라이브에 옵션으로 제공됩니다. 또한 PowerFlex 7000 고압 인버터는 안전 토크 오프 옵션을 지원합니다.


안전 제품

Rockwell Automation의 안전 제품은 장비의 기능적인 작동을 개선하고 직원의 안전성, 효율성 및 생산성을 향상합니다. Rockwell Automation은 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오를 제공합니다. Rockwell Automation의 솔루션을 사용하여 프로세스 및 분산 제조 환경에서 안전과 생산성 목표를 모두 달성하십시오.

제품 및 솔루션

  • 안전 드라이브
  • 안전 모션 컨트롤
  • 안전 모터 컨트롤
  • 안전 PLC
Rockwell Automation 안전 제품 살펴보기
안전 서비스
Main Image
역량
안전 서비스

글로벌 안전 표준 및 기술의 발전으로 제조 안전은 생산을 최적화하기 위한 강력한 도구가 되었습니다. 산업 안전 표준 및 기술을 구현하여 위험 관리를 개선하고 부상을 줄일 수 있습니다.

Rockwell Automation 기능 알아보기
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

연락처

추천

Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 역량 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 전기 안전 Chevron RightChevron Right