Loading

圧力センサ

当社の圧力センサには、堅牢な産業用の電気機械式圧力制御装置と、あらゆるアプリケーション向けのソリッドステート圧力スイッチが用意されています。当社の制御製品は、複数の切換え要件および出力要件に対応しています。これらの製品は、さまざまなアプリケーションや環境で使用できます。
センサおよびスイッチ
    • 概要
    • 光電
    • 光電
    • 誘導型近接
    • 誘導型近接
    • 超音波
    • 超音波
    • 容量性
    • 容量性
    • 再構成可能な3D検知
    • 再構成可能な3D検知
    • センサ選択ツール
    • センサ選択ツール
    • 概要
    • コンパクト精密リミットスイッチ
    • コンパクト精密リミットスイッチ
    • 危険な場所用リミットスイッチ
    • 危険な場所用リミットスイッチ
    • ヘビーデューティ・リミット・スイッチ
    • ヘビーデューティ・リミット・スイッチ
    • 金属製リミットスイッチ
    • 金属製リミットスイッチ
    • 概要
    • 圧力センサ
    • 圧力センサ
    • 温度コントローラ
    • 温度コントローラ
    • レベルスイッチ
    • レベルスイッチ
    • ソリッドステート状態検知センサ
    • ソリッドステート状態検知センサ
    • 速度検知状態検知センサ
    • 速度検知状態検知センサ
    • 概要
    • 48CRコードリーダ
    • 48CRコードリーダ
    • 56RF高周波RFID
    • 56RF高周波RFID
    • 概要
    • 440H Pneumatic Rotacam危険な場所用スイッチ
    • 440H Pneumatic Rotacam危険な場所用スイッチ
    • 440危険な場所用防爆スイッチ
    • 440危険な場所用防爆スイッチ
Main Image

電気機械式圧力制御

Bulletin 836電気機械式圧力制御は、空気圧式または油圧式の各種アプリケーションの動作状況をモニタするように設計されています。この制御により、プロセスおよびシステムの改善、高価な機器の保護、およびオペレータの安全の確保ができます。

製品の詳細情報
Main Image

外部調節可能電気機械式圧力制御

Bulletin 836T外部調節可能電気機械式圧力制御は、輸送業界や工作機械業界の従来の要件に適合します。実績のある信頼性および構造により、この圧力制御の製品ラインは、このようなアプリケーションやその他の厳しいアプリケーションに適したものになっています。

製品の詳細情報
Main Image

Bulletin 836Pソリッドステート圧力センサは、液体またはガスを-14.5~10,000psiの範囲で検出できるセンサです。ディスプレイ搭載と非搭載のモデルがあり、IO-Link技術とディスクリート出力、アナログ出力が可能です。フラッシュ取付け式や衛生アダプタ式などの各種プロセス接続があり、アプリケーションの柔軟性が高まります。

836Pソリッドステート圧力センサ
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサおよびスイッチ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 状態センサ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 圧力センサ Chevron RightChevron Right