Loading

誘導型近接センサ

存在検知装置
  • 光電センサ
  • 誘導型近接センサ
  • 超音波センサ
  • 容量性近接センサ
  • Swift-E:再構成可能な3次元検知

誘導型近接センサは、金属製の物体を、接触することなく検出できます。このテクノロジは、検出対象の金属製の物体がセンサ面から1~2インチ以内にあるようなアプリケーションで使用されます。当社のセンサは、負荷の軽い梱包アプリケーションでも、自動車溶接機器での苛酷な環境や、食品加工工場における洗浄工程のような厳しい条件下においても使用することができます。


Main Image

円筒形誘導型近接センサ

当社の円筒形(シリンダ)誘導型近接センサは、空気圧シリンダや油圧シリンダの往復運動の終了検出、または電力クランプやグリッパの開閉状態の表示に利用できます。

すべてを表示>>
Main Image

管状誘導型近接センサ 

当社の管状誘導型近接センサは、内蔵式のソリッドステートのスイッチング装置です。鉄や非鉄の金属製の物体が存在するかどうかを、物体に触れることなく検知できます。

すべてを表示>>
Main Image

リング誘導型近接センサ

Bulletin 871Rリング誘導型近接センサは、その内部を金属製の物体が通過しているか判断する特殊誘導型センサです。リング径20、50、100mmから選択でき、検出可能な最小ボール(ターゲット)サイズは6~8mmです。

製品の詳細情報
Main Image

長方形誘導型近接センサ

当社の長方形誘導型近接センサは、従来の円筒形ハウジングのセンサより検知範囲が長くなっています。強い電磁場が存在する溶接アプリケーションなどの環境向けに、当社のさまざまな種類の長方形センサからお選びいただけます。

すべてを表示>>
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサおよびスイッチ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 存在検知装置 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 誘導型近接センサ Chevron RightChevron Right