Loading

光電センサ

存在検知装置
  • 光電センサ
  • 誘導型近接センサ
  • 超音波センサ
  • 容量性近接センサ
  • Swift-E:再構成可能な3次元検知

光電センサは、光線により物体が存在するかどうかを検出します。このテクノロジは、検知距離を長くする必要がある場合や、検知対象が金属でない場合に、誘導型近接センサにかわる最適な選択肢となります。当社の光電センサは、マテリアルハンドリング、梱包、食品加工、輸送などのさまざまな業界に見られるアプリケーションに対応できます。非標準のコネクタまたはケーブルを必要とする特殊なアプリケーションでは、当社にてセンサ接続をカスタマイズいたします。

Main Image

背景抑制

当社の背景抑制光電センサは、反射する背景に近接するターゲットを検出する必要があるアプリケーション向けに設計されています。この背景抑制が特に効果的なのは、ターゲットと背景の反射率がほぼ同じである場合(ターゲットから反射される光と背景から反射される光がほぼ同じである場合など)や、ターゲットの明度が低いのに対して背景の明度と反射率が高い場合です。

すべてを表示>>
Main Image

透明体検出

ClearSight™透明体検出光電センサは、センサにおける3大課題(コントラスト、形状変化、および高湿環境)に対応する製品です。当社のセンサでは、ガラスビン、ペットボトル、フィルムなどの透明な物体を高い確度で検出できます。

すべてを表示>>
Main Image

色およびコントラスト

当社は、さまざまな色およびコントラスト光電センサを提供しています。産業用のRGB Trueカラー認識センサから、登録マークやさまざまな背景色(検出しにくい淡色を含む)を検出できるセンサまで、お客様のアプリケーション要件に合ったカラー/コントラストセンサを提供しています。

すべてを表示>>
Main Image

光ファイバーケーブル

当社の光ファイバーケーブルは、基本的に光ファイバーセンサに接続する光導体です。センサから放出される光は、ケーブル内の透明ファイバーを伝わり、ファイバーの先端に現れます。送信ビームや反射ビームは、さまざまなファイバーを通ってレシーバに戻ります。当社の光ファイバーケーブルは、小さい物体の検知に適しており、光電センサが届かない場所に取付けられます。

すべてを表示>>
Main Image

光ファイバーセンサ

当社の光ファイバーセンサは、非常に小さいオブジェクトの検出、近づきにくいエリア内の部品検査、カラーマーク登録などが必要な梱包アプリケーションに適しています。当社のセンサは、光増幅ユニットと光ファイバーケーブルで構成されており、リモートで感度の調節が可能であるため、検出エリアに取付けることができます。

すべてを表示>>
Main Image

光学フォークセンサ

当社の光学フォーク型光電センサは、幅広い産業分野で小さい部品の検出や集計に利用でき、導入しやすく費用効率の高い手段です。これらの製品には、他の送信ビーム検知ソリューションに見られる位置合わせや調節の問題がありません。プラスチック製と金属製のモデルから選択できます。

すべてを表示>>
Main Image

汎用光電センサ 

当社の汎用光電センサは、動作信頼性が高く、マテリアルハンドリング、梱包、食品加工、輸送など多くの産業の主要なアプリケーションのニーズを満たします。

すべてを表示>>
Main Image

危険な場所用センサ

Series 5000危険な場所用センサは、2つの主要コンポーネントで構成されています。1つはフォトヘッド、もう1つは電源ベースです。フォトヘッドにはほとんどの電子部品が収容されています。フォトヘッドは、1つのねじを回すだけで簡単に電源ベースから取り外すことができます。このセンサは、クラスI、II、III、ディビジョン1、2、グループA、B、C、D、E、F、Gに該当する危険な場所を対象として設計されています。 

すべてを表示>>
Main Image

ラベルセンサ

当社のラベルセンサは、ウェブ上のラベルの立上り(リーディングエッジ)または立下り(トレーリングエッジ)を検出するように特別に設計されています。これらの製品では、光電検知または容量検知の技術を用いて、他のセンサでは簡単にできない梱包/ラベル付けのアプリケーションに対応します。

すべてを表示>>
Main Image

レーザセンサ

当社のレーザセンサは、溶接ナットや取付けクリップのような小さなターゲットを正確に検出します。これらの製品は、標準の可視赤色光または赤外線を使用するセンサよりも検知範囲がはるかに長くなっています。

すべてを表示>>
Main Image

ライトアレイセンサ

当社のライトアレイセンサは、複数のセンダまたはレシーバエレメントを1つのハウジングにまとめることで、単一の検知ビームの代わりに検知フィールドを作り出します。このため、これらのセンサでは、より広いエリアのターゲットを検出できます。これにより、奇妙な形状の部品、ギャップやスペースのある製品、または一貫性なく配置されたターゲットを検出するのに最適なアレイを、複数のセンサペアを使用する場合の何分の一かのコストで実現できます。

すべてを表示>>
Main Image

発光センサ

Bulletin 45LUM発光センサは、発光/蛍光粒子、そして人の目では視認できない物質の存在を検知します。このセンサはIP67エンクロージャに内蔵されており、接着剤やインク、透明なラベル、油、グリース、塗料、洗剤、チョークを検知します。

すべてを表示>>
Main Image

小型光電センサ

当社の小型光電センサは非常に小さく薄型であるため、スペースが限られたアプリケーションでの取付けに適しています。業界標準の奥行20mmのエンクロージャに収納されたVisiSight™から、奥行わずか3.5mmの超小型の42KAまで、小型センサを幅広く取り揃えています。

すべてを表示>>
Main Image

特殊シリーズ光電センサ

きわめて苛酷な条件のアプリケーションにも対応できるよう、複数の検出テクノロジを搭載した、特殊シリーズの光電センサを幅広くご用意しています。

すべてを表示>>
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサおよびスイッチ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 存在検知装置 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 光電センサ Chevron RightChevron Right