Loading

危険な領域用オペレータ

当社の危険な領域用オペレータには、押しボタン、パイロットライト、セレクタスイッチなどがあります。また、ステーションは、工場で組立て済みのステーション、または現場組立て用のコンポーネントの形で提供されています。
押しボタンおよび信号装置
    • 概要
    • 800T/H NEMA
    • 800T/H NEMA
    • パネル背面コンポーネント
    • パネル背面コンポーネント
    • 組立済みオペレータステーション
    • 組立済みオペレータステーション
    • 概要
    • 800F Round
    • 800F Round
    • 800FCペンダントステーション
    • 800FCペンダントステーション
    • 800 FD モノリシック
    • 800 FD モノリシック
    • 800MB/MR
    • 800MB/MR
    • 800F 90 mm密閉型
    • 800F 90 mm密閉型
    • パネル背面コンポーネント
    • パネル背面コンポーネント
    • 概要
    • 440Jグリップ型スイッチ
    • 440Jグリップ型スイッチ
    • ロープ型スイッチ
    • ロープ型スイッチ
    • 概要
    • 800R HazLoc
    • 800R HazLoc
    • 800H タイプ 7 & 9 HazLoc
    • 800H タイプ 7 & 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 概要
    • 800B
    • 800B
    • 800K圧電
    • 800K圧電
    • 800Lインジケータライト
    • 800Lインジケータライト
    • 800P タッチ/パーム
    • 800P タッチ/パーム
    • 800T 18 mmパイロットライト
    • 800T 18 mmパイロットライト
    • 800Z タッチ/パーム
    • 800Z タッチ/パーム
    • 概要
    • 855H汎用
    • 855H汎用
    • 855H高性能
    • 855H高性能
    • 855H録音可能なホーン
    • 855H録音可能なホーン
    • 855Pパネル取付け式信号アラーム
    • 855Pパネル取付け式信号アラーム
    • 855X HazLoc ホーン & 信号灯信号灯
    • 855X HazLoc ホーン & 信号灯信号灯
    • 概要
    • 854 J/K Control Tower スタックライト
    • 854 J/K Control Tower スタックライト
    • 855 Control Towerスタックライト
    • 855 Control Towerスタックライト
    • 855B小型四角形信号灯
    • 855B小型四角形信号灯
    • 855B丸型信号灯
    • 855B丸型信号灯
    • 855Lパネル型ライトバー
    • 855Lパネル型ライトバー
    • 855W壁取付け型信号ライト
    • 855W壁取付け型信号ライト
    • 856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト
    • 856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト
Main Image

800R危険な領域用オペレータ

Bulletin 800R危険な領域用オペレータは、ディビジョン2/ゾーン2の危険な領域向けに設計されています。このユニットは、Bulletin 800H (タイプ4/4X/13)またはBulletin 800T (タイプ4/13)オペレータ、および密閉型接点ブロックで構成されています。このユニットは、工場で組立済みのステーション、または現場組立て用のコンポーネントの形で提供されています。

製品の詳細情報

Main Image

800G危険な領域用オペレータ

Bulletin 800G危険な領域用押しボタンは、可燃性のガス、気体、粉塵が存在する可能性がある産業用アプリケーション向けに設計されています。これらのソリューションは、工場ですべて組立済みのステーション、または個々のコンポーネントの形で提供されています。個々のコンポーネントはパネル取付けまたはベース取付け時に使用できます。

製品の詳細情報

Main Image

800Hタイプ7 & 9危険な領域用オペレータ

Bulletin 800Hタイプ7 & 9危険な領域用オペレータは、選択肢が豊富で、耐食性に優れており、さまざまな配線管密閉ソリューションが取り揃えられています。このオペレータは、工場で組立済みの完成品のステーションとして、または 標準 バレルや長尺バレルを使用する個別のコンポーネントとして 注文できます 。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号伝達装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Haz Loc 押しボタン Chevron RightChevron Right