Loading

押しボタンおよび信号装置

押しボタンおよび信号装置
    • 概要
    • 800T/H NEMA
    • 800T/H NEMA
    • パネル背面コンポーネント
    • パネル背面コンポーネント
    • 組立済みオペレータステーション
    • 組立済みオペレータステーション
    • 概要
    • 800F Round
    • 800F Round
    • 800FCペンダントステーション
    • 800FCペンダントステーション
    • 800 FD モノリシック
    • 800 FD モノリシック
    • 800MB/MR
    • 800MB/MR
    • 800F 90 mm密閉型
    • 800F 90 mm密閉型
    • パネル背面コンポーネント
    • パネル背面コンポーネント
    • 概要
    • 440Jグリップ型スイッチ
    • 440Jグリップ型スイッチ
    • ロープ型スイッチ
    • ロープ型スイッチ
    • 概要
    • 800R HazLoc
    • 800R HazLoc
    • 800H タイプ 7 & 9 HazLoc
    • 800H タイプ 7 & 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 概要
    • 800B
    • 800B
    • 800K圧電
    • 800K圧電
    • 800Lインジケータライト
    • 800Lインジケータライト
    • 800P タッチ/パーム
    • 800P タッチ/パーム
    • 800T 18 mmパイロットライト
    • 800T 18 mmパイロットライト
    • 800Z タッチ/パーム
    • 800Z タッチ/パーム
    • 概要
    • 855H汎用
    • 855H汎用
    • 855H高性能
    • 855H高性能
    • 855H録音可能なホーン
    • 855H録音可能なホーン
    • 855Pパネル取付け式信号アラーム
    • 855Pパネル取付け式信号アラーム
    • 855X HazLoc ホーン & 信号灯信号灯
    • 855X HazLoc ホーン & 信号灯信号灯
    • 概要
    • 854 J/K Control Tower スタックライト
    • 854 J/K Control Tower スタックライト
    • 855 Control Towerスタックライト
    • 855 Control Towerスタックライト
    • 855B小型四角形信号灯
    • 855B小型四角形信号灯
    • 855B丸型信号灯
    • 855B丸型信号灯
    • 855Lパネル型ライトバー
    • 855Lパネル型ライトバー
    • 855W壁取付け型信号ライト
    • 855W壁取付け型信号ライト
    • 856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト
    • 856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト

当社では、幅広い押しボタンおよび信号装置を提供しています。押しボタン、トグルスイッチ、ペンダントステーション、インジケータライト、組立て済みオペレータステーション、およびオペレータステーションのエンクロージャをご利用いただけます。当社の可聴信号装置および可視信号装置には、ホーン、スピーカ、ビーコン、ストローブ、パネル型のライトバー、積層式の表示灯(タワーライト)などがあります。これらの製品を使用して、故障や原材料の不足について通知を受けることで、ダウンタイムを低減できます。また、危険についてオペレータにアラートを通知することもできます。


30mmオペレータ

30mmオペレータには、押しボタン、非常停止装置、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊オペレータ、および組立済みステーションなどがあります。押しボタンを組み立てる際に必要なアクセサリとパネル背面コンポーネントも用意されており、接点ブロック、ガード、レジェンドプレートなどがあります。

Main Image
800T/Hオペレータ

Bulletin 800T/H 30 mmオペレータは、きわめて要件の厳しい産業用環境でも実行できるように設計および構成されています。力強いながらも機能的で、堅牢ながらも魅力的な当社のオペレータは、世界でもトップクラスの革新的かつ独自性のある商品となっています。

製品の詳細情報
Main Image
800T/H 30mmパネル背面コンポーネント

Bulletin 800T/H 30mmパネル背面コンポーネントには、さまざまなタイプの接点ブロックが用意されています。この製品は、接点摺動に優れ、最適切換えの信頼性が高くなっています。

製品の詳細情報
Main Image
NEMA 30 mm組立済みステーション

30mm組立済みステーションには、アルミダイカスト製、ステンレススチール製、ガラス製、熱可塑性ポリエステル樹脂製があります。このステーションは組立済みであるため、設置が容易です。また、お客様のニーズに合わせた注文生産にも対応しています。

製品の詳細情報

22mmオペレータ

22 mmオペレータは、要件の厳しい性能仕様に合わせて設計および製造されています。最先端のソリッドモデリング手法と有限要素解析法を採用しており、800Fオペレータに組み込まれているすべてのコンポーネントの耐久性と性能が最適化されています。

Main Image
800F 22mm丸型オペレータ

Bulletin 800F 22mm丸型オペレータファミリーは、要件の厳しい性能仕様を満たします。当社では、押しボタンの耐久性および性能を最適化するために、最先端のソリッドモデリング手法と有限要素解析法を採用しています。

製品の詳細情報
Main Image
800FCペンダントステーション

Bulletin 800FCペンダントステーションでは、在庫を最小限に抑えて効率を最大化するために、時間を短縮できるBulletin 800F 22.5mm押しボタン製品ラインを採用しています。また、独自のニーズにも対応できるよう、複数のオプションやカスタマイズオプションも用意されています。

製品の詳細情報
Main Image
800FDモノリシックオペレータ

Bulletin 800FDモノリシックオペレータは、世界中の規格を満たすよう設計されています。これらのオペレータには、非常停止用、ライトインジケータまたは白熱灯の照明オプションを選択できるパイロットライト用などがあります。1つのカタログ番号で組立済みの完成品を注文できるため、在庫管理や設置が容易です。

製品の詳細情報
Main Image
800MB/800MR IEC油密性オペレータ

Bulletin 800MB/800MR油密性オペレータはヘビーデューティアプリケーション向けで、丈夫かつ耐久性のある製品です。当社の押しボタンは、タイプ13で油密性に優れ、耐久性を要する苛酷な環境向けに構築されています。

製品の詳細情報
Main Image
22mm組立済みステーション

当社の22 mm組立済みステーションには、アルミダイキャスト製の密閉型ペンダントオプションが含まれています。 

製品の詳細情報
Main Image
800Fパネル背面コンポーネント

当社の22 mmのパネル背面コンポーネントには、片手で簡単にラッチを解除できる回転カラーが用意されています。パネル背面コンポーネントは、どのオペレータとでも組み合わせて使用できます。また、レンチ、ねじ、スタブ端子、クイックディスコネクト、ねじ式リセットロッドなどのパネル背面アクセサリも取りそろえています。

製品の詳細情報

非常停止装置

非常停止装置には、イネーブルスイッチやロープ型スイッチなどがあります。Lifeline™シリーズには、ロープ型非常停止スイッチおよびロープ作動型非常停止スイッチがあります。

Allen-Bradley 440J Grip Enabling Switches
グリップ型イネーブルスイッチ

マシンガードの内側で安全に作業するための必要条件の一つとして、グリップ型スイッチを使用できます。このスイッチは軽量で、人間工学に基づいた使いやすい設計になっています。標準モデルには2個の独立型3点スイッチがあります。これらのスイッチを作動させるには、トリガを押し込みます。オプションのジョグボタンや二重チャネル非常停止ボタンを装備したモデルもあります。

製品の詳細情報
Main Image
ロープ型スイッチ

当社のロープ型スイッチには、ラッチプルスイッチに接続された綱索があります。ロープをその長さに沿った任意の点で任意の方向に引っ張ると、スイッチが作動して機械の電源が停止します。

すべてを表示»

危険な領域用オペレータ

当社の危険な領域用オペレータには、押しボタン、パイロットライト、セレクタスイッチなどがあります。また、ステーションは、工場で組立て済みのステーション、または現場組立て用のコンポーネントの形で提供されています。

Main Image
800R危険な領域用オペレータ

Bulletin 800R危険な領域用オペレータは、ディビジョン 2/ゾーン 2の危険な領域向けに設計されています。このユニットは、Bulletin 800H (タイプ4/4X/13)またはBulletin 800T (タイプ4/13)オペレータ、および密閉型接点ブロックで構成されています。このユニットは、工場で組立済みのステーション、または現場組立て用のコンポーネントの形で提供されています。

製品の詳細情報
Main Image
800Hタイプ7 & 9危険な領域用オペレータ

Bulletin 800Hタイプ7/9危険な領域用オペレータは、選択肢が豊富で、耐食性に優れており、さまざまな配線管密閉ソリューションが取り揃えられています。 このオペレータは、工場で組立済みの完成品のステーションとして、または 標準 バレルや長尺バレルを使用する個別のコンポーネントとして注文できます。

製品の詳細情報
Main Image
800G危険な領域用オペレータ

Bulletin 800G危険な領域用押しボタンは、可燃性のガス、気体、粉塵が存在する可能性がある産業用アプリケーション向けに設計されています。これらのソリューションは、工場ですべて組立済みのステーション、または個々のコンポーネントの形で提供されています。個々のコンポーネントはパネル取付けまたはベース取付け時に使用できます。

製品の詳細情報

特殊オペレータ

特殊オペレータには、ステータスインジケータ、小型パイロットライト、押しボタンなどがあります。当社は、商用および軽工業用アプリケーション向けに12、18、および22 mmのステータスインジケータを提供しています。当社の小型パイロットライトおよび特殊押しボタンは、ヘビーデューティアプリケーションや危険な領域向けに設計されています。

Main Image
800B IEC 16 mmオペレータ

Bulletin 800B 16 mmオペレータを使用すると、その構成しやすく柔軟性の高い設計により、軽工業や計装アプリケーションのニーズを満たすことができます。このオペレータは、パネルスペースが限られているアプリケーションや設置面積が小さいアプリケーションに適しています。この押しボタンは、耐食性プラスチック製であるため、耐用期間が長くなっています。

製品の詳細情報
Main Image
800K圧電押しボタン

Bulletin 800K圧電押しボタンは、22.5 mmと30.5 mmのサイズがあります。これらの押しボタンには、SAEグレード316ステンレススチール製のボディに圧電回路が埋め込まれているため、IP69K定格に準拠しています。圧電回路はボタン表面の圧力を検知し、可動部品なしでモメンタリ作動信号を提供します。

製品の詳細情報
Main Image
800Lインジケータライト

Bulletin 800Lインジケータ灯は、商用アプリケーションや軽工業用アプリケーションに 最適です。Bulletin 800Lは、LED、ストロボ、または白熱灯の製品ラインがそろっており、大量のOEMを手掛ける業者、パネル製作業者、請負業者などに最適です。

製品の詳細情報
Main Image
800Pタッチ/パームオペレータ

Bulletin 800Pタッチ/パーム型オペレータは、安全性、RFIへの耐性、および人間工学に配慮した設計を実現する電気機械式の操作を必要とするアプリケーション向けに作られており、蓄積性外傷疾患に関連するリスク要因を抑制することができます。このユニット(連結式動作)は、力を入れずに標準ドライブユニットを操作できるように、ボタンヘッドが傾いても無理なく機械式のメリットを活かせる構造になっています。

製品の詳細情報
Main Image
800T 18 mmパイロットライト

Bulletin 800T 18 mmパイロットライト は、小型のヘビー・デューティ・パイロット・ライトの製品ラインです。小型で強力なパイロット・ライト・シリーズが必要な場合、このソリューションが適しています。

製品の詳細情報
Main Image
800Z Zero-Forceタッチボタン

Bulletin 800Z Zero-Forceタッチ押しボタン™は、両手を使用する必要がある機械制御システム向けに設計されています。連結されたセンサ面では、感度を高めるためにオフセットプレーンに2つの容量センサが組み込まれています。スイッチの表面に触れると、出力が開始されます。当社のボタンは、たいていの産業用手袋を着けていても手を検出できます。タッチボタンは手の形に合いやすい外形になっていますが、両手で制御する必要がある場合でも誤動作を防止できるようになっています。

製品の詳細情報

可聴装置

可聴装置には、汎用電子ホーン、高性能電子ホーン、パネル取付け式信号アラーム、危険な領域用のホーンおよび信号灯があります。

Main Image
汎用電子ホーン

Bulletin 855H汎用電子ホーンは、最大108 dB(A)のサウンド出力を生成します。これは、ほとんどのミッドレンジの産業用および機関用のシングルステータス信号アプリケーションに適しています。 拡張バージョンは、最大113 dB(A)のサウンド出力を生成します。 当社のホーン にはマルチトーンおよびボリュームコントロール機能があります。 ホーン はほとんどのマシンパネルの切り欠きに直接改造するか、従来の4インチの電気バックボックスに取り付けることができます。

製品の詳細情報
Main Image
高性能電子ホーン

Bulletin 855Hおよび855HM高性能電子ホーンは、スタンドアロン型の電子ホーンとして使用するか、信号灯と組み合わせて使用することができます。ハウジングは、プラスチック製と海洋アプリケーション対応のアルミニウム製があります。

製品の詳細情報
Main Image
録音可能なホーン

Bulletin 855H録音可能なホーンでは、任意のアナログ装置(PC、MP3プレイヤーなど)からメロディ 、またはカスタマイズしたトーンをダウンロードできます。また、オンボードマイク付きのため、ハードウェアを追加購入しなくてもユニットに直接発話した音声を記録できます。 

製品の詳細情報
BK04023
パネル取付け式信号アラーム

Bulletin 855Pパネル取付け式信号アラームには、サウンダ、 LED 信号灯、キセノンストローブ、およびサウンダと LED の組合せに加え、二重回路アラームがあります。これらのアラームを使用することで、必要なパネルスペースを低減し、設置時間を大幅に短縮できます。当社のパネル取付け式アラームは、背面が保護されたフィンガーセーフ構造であり、パネルに高水準の環境保全性をもたらすようになっています。

製品の詳細情報
Main Image
危険な領域用信号装置

Bulletin 855X危険な領域用信号装置は、 プラントフロアにおける重要な機器やシステムのニーズへの注意を促すことを目的としています。これらのアラーム装置は、ライトやサウンドの機能、サイズ、色、電圧、取付けのオプションが多岐にわたっています。また、これらの装置は危険な領域における3つの国際規格を満たしています。

製品の詳細情報

視覚装置

視覚装置には、パネル取付け式キセノンストロボ、小型の四角形信号灯、点灯または点滅を選択可能なパネル取付け式ライトインジケータ、壁取付け型信号ライト、パネル・ライト・バー、丸型産業用信号灯、タワーライト、スタックライト、パネル取付け式二重回路アラームなどがあります。

Main Image
854 Control Towerスタックライト

高性能で視認性が高いBulletin 854J (40 mm) and 854K (60 mm) Control Tower™ スタックライトは、複数のアプリケーションの状態を表示できる費用対効果の高いパッケージです。幅広い用途にご利用いただける理想的な信号伝達ソリューションです。取付けベースはさまざまなタイプからお選びいただけ、—垂直や横向き、逆さ—など用途に合わせて自由に設定できます。

製品の詳細情報
Main Image
855 Control Towerスタックライト

Bulletin 855 Control Tower™ スタックライトでは、アプリケーションをマルチステータス表示できます。この製品は、3つのサイズが用意されており、ULタイプ4/4X/13、IP65規格に準拠しているため、きわめて要件の厳しいパネルアプリケーションおよびOn-Machineアプリケーションにも対応できます。さまざまなライトおよびサウンド機能、色、電圧、および取付けオプションが用意されています。 積層式表示灯(タワーライト)は、柔軟性を重視し、個別のライトモジュールやサウンドモジュールとして、または組立済みの形で提供されています。

製品の詳細情報
Main Image
小型四角形信号灯

Bulletin 855B小型四角形信号灯 は、コンパクトで堅牢なキセノンストローブ信号灯を必要とする信号アプリケーションに最適です。この信号灯は、レンズが6色でさまざまな電圧に対応しており、単独で信号灯として使用するか、高性能ホーンと組み合わせて使用することができます。

 

製品の詳細情報
Main Image
産業用丸型信号灯

Bulletin 855B丸型信号灯は、3種類の直径から選択できます。どのサイズにもハロゲン点灯灯、ハロゲン点滅灯、ストローブ、およびハロゲン回転灯が用意されており、アプリケーションの柔軟性を高めることができます。さまざまな取付けオプション、電圧、および色から選択できます。

製品の詳細情報
Main Image
パネル型ライトバー

Bulletin 855Lパネル型ライトバーは、OEM業者やパネル製作業者が設計の信頼性や 機能性を落とさずにコンポーネントの数を減らしたい場合に最適です。このパネル型ライトバーを使用すると、個別のコンポーネントとして蛍光灯を購入する必要がなくなります。パネルライトは、最新の LED技術により消費電力が低く発熱が最小限に抑えられているため、点灯したままにしておくことができます。

製品の詳細情報
Main Image
壁取付け型信号ライト

Bulletin 855W壁取付け型信号ライト は、コンパクトなサイズのハウジングに収容されている機械や重要な機器のさまざまな状態を通信するよう設計されています。当社の信号ライトは、2~5個のライトインジケータ構成で使用できます。また、選択に応じて同じユニットにサウンドを追加できます。この装置は、多様なアプリケーション要件に対応する汎用性を備えており、どの方向にでも取付けることができます。2色のエンクロージャが用意されており、機械や機器の概観に適したものを選択できます。

製品の詳細情報
Main Image
856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト

Bulletin 856T Control Tower™スタックライトシステムは、少ないコンポーネントで幅広いアプリケーションへの対応を実現する最高レベルの柔軟性を提供します。本システムは輝度を高めたLED照明とさまざまな音響技術を組み込んだモジュール式設計を採用しています。システム内の信号はすべて24V AC/DC電源であるため、わずか3つの電源モジュールでシステム全体に対応できます。

製品の詳細情報

産業用コンポーネントに関するROK Talkのエピソード5で、ポールとビルは、押しボタンの歴史、堅牢性、信頼性についてスティーブ・リツァウと話します。

  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号伝達装置 Chevron RightChevron Right