Loading

可聴装置

可聴装置には、汎用電子ホーン、高性能電子ホーン、パネル取付け式信号 アラーム、危険な領域用のホーンおよび信号灯があります。
押しボタンおよび信号装置
    • 概要
    • 800T/H NEMA
    • 800T/H NEMA
    • パネル背面コンポーネント
    • パネル背面コンポーネント
    • 組立済みオペレータステーション
    • 組立済みオペレータステーション
    • 概要
    • 800F Round
    • 800F Round
    • 800FCペンダントステーション
    • 800FCペンダントステーション
    • 800 FD モノリシック
    • 800 FD モノリシック
    • 800MB/MR
    • 800MB/MR
    • 800F 90 mm密閉型
    • 800F 90 mm密閉型
    • パネル背面コンポーネント
    • パネル背面コンポーネント
    • 概要
    • 440Jグリップ型スイッチ
    • 440Jグリップ型スイッチ
    • ロープ型スイッチ
    • ロープ型スイッチ
    • 概要
    • 800R HazLoc
    • 800R HazLoc
    • 800H タイプ 7 & 9 HazLoc
    • 800H タイプ 7 & 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 概要
    • 800B
    • 800B
    • 800K圧電
    • 800K圧電
    • 800Lインジケータライト
    • 800Lインジケータライト
    • 800P タッチ/パーム
    • 800P タッチ/パーム
    • 800T 18 mmパイロットライト
    • 800T 18 mmパイロットライト
    • 800Z タッチ/パーム
    • 800Z タッチ/パーム
    • 概要
    • 855H汎用
    • 855H汎用
    • 855H高性能
    • 855H高性能
    • 855H録音可能なホーン
    • 855H録音可能なホーン
    • 855Pパネル取付け式信号アラーム
    • 855Pパネル取付け式信号アラーム
    • 855X HazLoc ホーン & 信号灯信号灯
    • 855X HazLoc ホーン & 信号灯信号灯
    • 概要
    • 854 J/K Control Tower スタックライト
    • 854 J/K Control Tower スタックライト
    • 855 Control Towerスタックライト
    • 855 Control Towerスタックライト
    • 855B小型四角形信号灯
    • 855B小型四角形信号灯
    • 855B丸型信号灯
    • 855B丸型信号灯
    • 855Lパネル型ライトバー
    • 855Lパネル型ライトバー
    • 855W壁取付け型信号ライト
    • 855W壁取付け型信号ライト
    • 856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト
    • 856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト
Main Image

汎用電子ホーン

Bulletin 855H汎用電子ホーンは、最大108 dB(A)のサウンド出力を生成します。これは、ほとんどのミッドレンジの産業用および機関用の単一ステータス信号アプリケーションに適しています。 拡張バージョンは、最大113 dB(A)のサウンド出力を生成します。当社のホーン にはマルチトーンおよびボリュームコントロール機能が備わっています。ほとんどのマシンパネルの切り欠きに ホーンを直接 取付けるか、従来の4インチの電気バックボックスに取付けることができます。

製品の詳細情報

Main Image

危険な領域用信号装置

Bulletin 855X危険な領域用信号装置は、 プラントフロアにおける重要な機器やシステムのニーズへの注意を促すことを目的としています。これらのアラーム装置は、ライトやサウンドの機能、サイズ、色、電圧、取付けのオプションが多岐にわたっています。また、これらの装置は危険な領域における3つの国際規格を満たしています。

製品の詳細情報

BK04023

パネル取付け式信号アラーム

Bulletin 855Pパネル取付け式信号アラームには、サウンダ、 LED 信号灯、キセノンストローブ、およびサウンダと LED の組合せに加え、二重回路アラームがあります。これらのアラームを使用することで、必要なパネルスペースを低減し、設置時間を大幅に短縮できます。当社のパネル取付け式アラームは、背面が保護されたフィンガーセーフ構造であり、パネルに高水準の環境保全性をもたらすようになっています。

製品の詳細情報

Main Image

録音可能なホーン

Bulletin 855H録音可能なホーンでは、任意のアナログ装置(PC、MP3プレイヤーなど)からメロディ 、またはカスタマイズしたトーンをダウンロードできます。また、オンボードマイク付きのため、ハードウェアを追加購入しなくてもユニットに直接発話した音声を記録できます。 

製品の詳細情報

Main Image

高性能電子ホーン

Bulletin 855Hおよび855HM高性能電子ホーンは、スタンドアロン型の電子ホーンとして使用するか、信号灯と組み合わせて使用することができます。ハウジングは、プラスチック製と海洋アプリケーション対応のアルミニウム製があります。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号伝達装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 可聴信号装置 Chevron RightChevron Right