Loading

CompactLogix制御システム

CompactLogix™およびCompact GuardLogix® 5380コントローラは、性能、容量、生産性、セキュリティがこれまでよりも向上しており、スマートマシンや機器類に対する製造現場でのニーズの高まりに対応できるようになっています。これらのコントローラは、使いやすい共通開発環境を使用しています。プログラミングソフトウェア、コントローラ、およびI/Oモジュールが密接に統合されているため、開発時間を短縮し、立上げ時および通常動作時のコストを低減することができます。このような共通性があるため、安全、モーション、ディスクリート、ドライブの各機能を単一のコントローラに統合することができ、費用効率の高い方法で、機械や安全アプリケーションを工場規模の制御システムに統合することができます。
プログラマブルコントローラ
    • 概要
    • ControlLogix制御システム
    • ControlLogix制御システム
    • SoftLogix制御システム
    • SoftLogix制御システム
    • 概要
    • CompactLogix制御システム
    • CompactLogix制御システム
    • SmartGuardセーフティコントローラ
    • SmartGuardセーフティコントローラ
    • SLC500コントローラ
    • SLC500コントローラ
    • 概要
    • Micro800制御システム
    • Micro800制御システム
    • MicroLogix制御システム
    • MicroLogix制御システム
  • プロセスコントローラ
Main Image

CompactLogix 5480コントローラ

Bulletin 5069  CompactLogix™5480コントローラは、Logix制御エンジンと並行稼働するWindows 10 IoT Enterpriseを搭載したリアルタイムコントローラです。CompactLogix 5480は、CompactLogix 5580およびCompactLogix® 5380コントローラと同じ再構築された制御エンジンを使用しています。Logixコントローラの製品ラインは、分析、データ収集、予測演算などのWindows内蔵アプリケーションをサポートしています。装置レベルでデータ収集および意思決定を行なうため、コネクテッドエンタープライズをサポートするのに役立ち、エンドユーザとOEMの両方にとってメリットになります。

製品の詳細情報

Main Image

CompactLogixおよびCompact GuardLogix 5380コントローラ

CompactLogix™およびCompact GuardLogix®5380コントローラは、性能、容量、生産性、セキュリティがこれまでよりも向上しており、スマートマシンや機器類に対する製造現場でのニーズの高まりに対応できるようになっています。標準コントローラとセーフティコントローラはすべて、最新のプログラミング環境とStudio 5000 Logix Designer®アプリケーションを使用しており、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。この環境を活用することで生産性の最適化と立上げ時間の短縮が可能なほか、統合モーションをEtherNet/IP™上で管理し、高速モーションアプリケーションやSIL 3/PLeまで適合した安全ソリューションを実現できます。これらのコントローラは、高性能通信、I/O、最大32軸のモーションコントロールを必要とするアプリケーションに最適です。

製品の詳細情報

Main Image

CompactLogix 5370コントローラ

Bulletin 1769 CompactLogix 5370コントローラは、統合アーキテクチャシステムに含まれています。これらのコントローラは統合安全性能を装備しており、すべてのLogixコントローラと同一のプログラミングソフトウェア、ネットワークプロトコル、情報機能を使用しています。これによってすべての制御分野で活用できる、共通の開発環境が実現します。一貫性のあるツールや機能により、ユーザーはエンジニアリング投資コストの低減、容易な診断およびトラブルシューティング、小型から中型のアプリケーションの市場投入時間の短縮が可能になります。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogixファミリー Chevron RightChevron Right