Loading
Allen-Bradley by Rockwell Automationのロゴ

ControlLogix制御システム

Allen-Bradley 1756 ControlLogix制御システムファミリー
プログラマブルコントローラ
    • 概要
    • ControlLogix制御システム
    • ControlLogix制御システム
    • SoftLogix制御システム
    • SoftLogix制御システム
    • 概要
    • CompactLogix制御システム
    • CompactLogix制御システム
    • SmartGuardセーフティコントローラ
    • SmartGuardセーフティコントローラ
    • SLC500コントローラ
    • SLC500コントローラ
    • 概要
    • Micro800制御システム
    • Micro800制御システム
    • MicroLogix制御システム
    • MicroLogix制御システム
  • プロセスコントローラ

ControlLogix®制御システムでは、共通の開発環境を備えた共通の制御エンジンが使用されており、使いやすい開発環境で高性能の制御を実現します。プログラミングソフトウェア、コントローラ、およびI/Oモジュールが密接に統合されているため、開発時間を短縮し、立上げ時および通常動作時のコストを低減することができます。同じシャーシ内で標準制御と安全制御を行なうことができるため、本当の意味で統合されたシステムが実現します。高可用性で苛酷な環境に対応しているため、アプリケーションのニーズを確実に満たします。

ControlLogix 5580コントローラ
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogixモジュール
ControlLogix 5580コントローラ

高性能通信、I/O、最大256軸のモーションコントロールを必要とするアプリケーションに適しています。

製品の詳細情報
ControlLogix 5570コントローラ
Main Image
ControlLogix 5570コントローラ

標準、安全、極限温度、On-Machineの各モデルが揃っており、プロセス、モーション、ディスクリート、および高可用性が求められるアプリケーションに適しています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix Chevron RightChevron Right