Loading

MicroLogix制御システム

当社のMicroLogixコントローラは、手頃な価格でありながら高度なネットワーク通信機能を備えており、幅広い用途に使用できます。
プログラマブルコントローラ
    • 概要
    • ControlLogix制御システム
    • ControlLogix制御システム
    • SoftLogix制御システム
    • SoftLogix制御システム
    • 概要
    • CompactLogix制御システム
    • CompactLogix制御システム
    • SmartGuardセーフティコントローラ
    • SmartGuardセーフティコントローラ
    • SLC500コントローラ
    • SLC500コントローラ
    • 概要
    • Micro800制御システム
    • Micro800制御システム
    • MicroLogix制御システム
    • MicroLogix制御システム
  • プロセスコントローラ
Main Image

MicroLogix 1400プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、MicroLogix 1100の中核機能であるEtherNet/IP™、オンライン編集、および内蔵LCDパネルをすべて備えています。この他にも、より多いI/O点数、より速いハイスピードカウンタ、パルストレイン出力、強化されたネットワーク機能、液晶ディスプレイに装備されたバックライトといった特長があります。アナログI/Oを備えていないモデルの場合、デジタルI/O点数は32点です。一方、アナログI/Oを備えたモデルの場合、デジタルI/O点数は32点、アナログI/O点数は6点です。どのモデルでも、1762拡張I/Oモジュールを最大7台増設できます。

 

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ Chevron RightChevron Right