Loading

鉱物処理および金属精錬

統合された拡張可能なプロセスソリューション
鉱物処理および金属精錬の現場
鉱業
  • 鉱山および採掘
  • 鉱物処理および金属精錬
  • マテリアルハンドリング
  • ユーティリティおよびサポートエリア
  • 鉱山から市場までの統合

鉱物処理は、本質的に複雑なプロセスおよび負荷の循環に直面します。生産は、しばしば予期しない出来事や繰返される保守作業によって中断する可能性があります。また、今日の鉱山は鉱石のグレード低下により以前よりも複雑鉱を処理する必要もあります。これらのすべてが、複雑なプロセス運用をより複雑なものにしています。当社はもっと効率的な方法を提供できます。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
MPCの詳細

鉱物処理プラントの75%以上では、現在も基本的な最適化戦略を使用し続けています。モデル予測制御(MPC)は、鉱物処理を最適化するために現在の制御システムに組み込むことが可能な簡略で強力な技術です。このビデオではMPCを導入することによって可能になるすべてのことについて詳しく紹介します。

鉱業向けプロセス最適化およびアナリティクスを詳しく見る

鉱業会社は常に変化し続ける市場に適応できるように取り組む必要があります。このインタラクティブツールを通じて、鉱業業界の課題に対するモデル予測制御による対処方法を探りましょう。

お試しください

プロセスの最適化

モデル予測制御(MPC)ストラテジは、複雑な多変数プロセスを改善し、複数のアプリケーションを同時に追跡および最適化し、制限および制約を処理し、ばらつきを管理することができます。MPCはプロセスの安定性向上、回復の向上、試薬消費量の削減、エネルギー使用量とコストの削減、スループットの向上を一貫して実現します。

プロセス最適化ソリューションについてご覧ください
鉄鉱石浮遊選鉱の最適制御
選鉱および鉱石処理用の配管と技術的装置
カタログ
鉄鉱石浮遊選鉱の最適制御

生産性の大幅な向上は、将来的な成功にとって、特に今日の環境にあっては極めて重要な課題です。ヴァーレ社のブルクツ鉱山選鉱現場では、MPC技術を使用することにより最も価値の高い濃縮タイプの生産が27%増加しました。詳細については、以下をご覧ください。

今すぐダウンロード
鉱業向けモデル予測制御
鉱業におけるモデル予測制御を使用した最適化
カタログ
鉱業向けモデル予測制御

適切な安全マージンを維持しながら、プロセスを可能な限り限界近くで実行することによって、最高の収益性を実現します。モデル予測制御(MPC)とは、プロセスの入力変数および外乱の変化に対応して、将来のプラント出力に関する予測を行なう技術です。

今すぐダウンロード
SAGミル向けモデル予測制御
鉱物処理におけるSAGミル
アプリケーションプロファイル
SAGミル向けモデル予測制御

粉砕回路でのスループット向上を目指しますか? 粒径変動を低減しますか? 特定のエネルギー消費を削減しますか? 一連の最適な制御操作を行なうために複数の入力を分析し問題を解決することによって、モデル予測制御が複数の出力(目標および限界値)を駆動するしくみをご覧ください。

今すぐダウンロード
PlantPAxによるプラントの生産性と収益性の最大化

このコネクテッドマインの体験をもとに、お客様の鉱物処理プラント内の制御に関する意思決定について再考してください。最新の統合された分散制御システム(DCS)を通じて工場全体の最適化を実現する方法をご覧ください。

こちらをご覧ください

粉砕および濃縮

制御、安全、フィールド計装、モータ管理および分析を組み合わせた、統合された拡張可能なソリューション。

ロックウェル・オートメーションは、鉱業に関する特定の課題に焦点を当てた高度な機能とアプリケーションを提供することができます。濃縮プラントでは、レベル制御アプリケーションに対処するため、浮選レベル制御機能が特別に設計されています。

鉱業向けプロセスソリューション
鉱物処理現場
カタログ
鉱業向けプロセスソリューション

PlantPAx® DCSは、お客様がスマートな方法で生産目標を達成することを支援するための中核システムです。

今すぐダウンロード

Chevron DownChevron Down
ビデオ
PlantPAx 5.0の使用による鉱業における運用効率の向上

PlantPAx DCSは、ライフサイクルのあらゆる段階で収益向上に役立ちます。最新版の新機能と、それがどのように役立つかをご覧ください。 

金属精錬

当社のPlantPAx® DCSは、金属溶錬や精錬などの複雑なアプリケーションを処理し、生産性を高め、コストを削減し、エネルギー消費を減らし、排出を軽減し、安全性を改善することができる高性能で可用性の高い制御システムです。

PlantPAx DCSについてご覧ください

その他のリソース

ソリューションアーキテクチャ: 鉱物処理プラント
手で鉱物をすくい上げる
カタログ
ソリューションアーキテクチャ: 鉱物処理プラント

当社の統合ソリューションは1トン当たりのコストを削減し、最終利益に直接影響を及ぼします。

今すぐダウンロード
浮選の最適化および制御
貯蔵タンクの最上部への階段を登る従業員
アプリケーションプロファイル
浮選の最適化および制御

浮選の課題を軽減し、生産性と最終的な収益の向上に集中します。

今すぐダウンロード
ネットワークに接続されたリチウム鉱山
リチウム採掘現場
カタログ
ネットワークに接続されたリチウム鉱山

強い需要の見通しにより、リチウム採掘業者は消費者のニーズへの対応に備える必要があります。

今すぐダウンロード

当社の製品およびソリューションについてご覧ください

  • デジタル・トランスフォーメーション・ソリューション
  • 分散制御システム(DCS)
  • インテリジェントなパッケージ型パワー
  • モータ制御
  • ドライブ
  • セーフティ製品
  • コンディションモニタ

当社の納入およびサービス能力についてご覧ください

  • ライフサイクルサービス
  • デジタルトランスフォーメーション戦略
  • 産業サイバーセキュリティ
  • メイン・オートメーション・コントラクタ
  • 産業用メンテナンスおよびサポートサービス
  • 安全ソリューション
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ
おすすめ
Loading
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 業種 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 鉱物処理 Chevron RightChevron Right