Loading

メイン・オートメーション・コントラクタ

包括的なソリューションにより、総所有コストを削減しプロジェクトリスクを低減
メイン・オートメーション・コントラクタ hero image
コンサルティングおよび統合サービス
  • デジタルトランスフォーメーション戦略
  • フロントエンドのエンジニアリングおよび設計
  • メイン・オートメーション・コントラクタ
  • プロジェクト管理

大規模な投資計画に関連するリスクを軽減したいとお考えのお客様に最適なのが、メイン・オートメーション・コントラクタ(MAC)です。電気や計測といった特定分野であろうと、OEM機器の統合といった第三者とのより協調的な業務であろうと、EPC(設計・調達・建設)と協力しながら、大規模プロジェクトをその件数に関係なく管理することができます。


大規模プロジェクトこそ価値が発揮されるMAC

新規プロジェクトや既存プロジェクトの管理に関連するリスクについて、十分な文書化を行なっています。経験のあるお客様のなかには、プロジェクトはもうこりごりだと感じている方も少なくないと思います。大規模な投資計画でMACとしての経験がある当社は、プロジェクトの範囲や予算の超過、ずさんなベンダー管理を食い止めた実績があります。リスクを軽減し、プロジェクトを予定通り、かつ予算内に完了できるようお客様をサポートいたします。次のお客様の事例をご覧ください。

プロジェクト管理の複雑化を解消

プロジェクトの予算や範囲の変動を避けるため、業界をリードする北米の発電事業者がMACとして選択したのがロックウェル・オートメーションです。FATテストと継続的なサポートにより、事前FEEDを開始しました。プロジェクトのライフサイクル全体において当社と協調することで、スケジュールは4~6週間前倒しとなり、予算は5%削減される見込みです。

コンサルティングサービスの仕組み
Main Image
白書
コンサルティングサービスの仕組み

メイン・オートメーション・コントラクタとしてプロジェクト管理に取り組む方法を概説した詳細なドキュメント。

今すぐダウンロード
MACにより大規模プロジェクトを管理する方法
Main Image
カタログ
MACにより大規模プロジェクトを管理する方法

メイン・オートメーション・コントラクタ(MAC)は、ベンダー間の調整、プロジェクト設計に関するアドバイス、調達補助、FAT支援、トレーニングおよびサポートなど、さまざまなサービスを提供します。

詳しく見る

OEM MACとは

今後の投資計画でOEM MACを活用

メイン・オートメーション・コントラクタは、計測、情報、安全などの各側面からプロジェクトを管理するエンジニアリングサービスを提供する唯一のコントラクタです。OEM MACはさらに一歩進んで、プロジェクトの初期段階でスキッドの接続と統合の問題を解決します。技術標準の作成をサポートし、ビルドプロセスでOEMと連携します。このようなアプローチの大きな利点の一つとして、標準化が挙げられます。すべてのスキッドで同じ自動化標準を採用することで、統合が容易になります。ネットワークとシステムが調和するため、データへのアクセスが簡単です。プロジェクト計画がしっかりと整理されているため、プロセスがスムーズに進み、リスクの軽減だけでなく、スタートアップ時の貴重な時間を節約することができます。

OEM MACによりスタートアップを簡素化
Main Image
概要
OEM MACによりスタートアップを簡素化

投資計画の初期段階でOEM MACを使用すると、スタートアップ時の統合と接続が簡素化され、簡単に導入が行えます。

詳細をご覧ください

石油&ガスの大手企業がMACで成功
Main Image
導入事例
石油&ガスの大手企業がMACで成功

中断を最小限に抑えながら複数のシステムを安全にアップグレード

MACを使用する利点を理解していたTotal E&P UK社は、複数システムのアップグレードを当社に依頼されました。非常停止システム、火災・ガス安全システム、プロセス制御システム、振動モニタシステムなどすべてのシステムにアップグレードが必要でした。多くのリスクを伴う大規模プロジェクトです。

結果は衝撃的なものとなりました。

  • 計画的なダウンタイムを発生させ、同時に設置するという見事な手段により、生産に与える影響を無視できるレベルに抑制
  • リモートプラットフォームの制御により、リアルタイムのデータにアクセス可能
  • アップグレードにより、複数のサイトでのスペア、保守、ベンダーが共通化
  • 安全システムやキャビネットなどは既存の機器を引き続き使用
  • オペレータの作業環境を人間工学的に改善
  • プロジェクト中、LTIゼロというすばらしい記録を達成
  • 改善を行ったことでHSE安全アワードにノミネート
今すぐ読む
ゴールド・フィールズ社がMACでリスクを低減
Main Image
導入事例
ゴールド・フィールズ社がMACでリスクを低減

主要な成長プロジェクトによりサステナブルな金の採掘をサポート

当社は、企業の期待に応え、その可能性をさらに広げることができます。この場合、サステナブルな金の採掘で世界をリードするということです。ゴールド・フィールズ社の南アフリカのサウスディープ鉱山では、このチャレンジに取り組むためにシステム設計を完全にアップグレードする必要がありました。ロックウェル・オートメーションのエンジニアリングサービスは、ゴールド・フィールズ社と提携し、その目標の達成に向けたサポートを行いました。現在、ゴールド・フィールズ社はサステナブルな金の採掘においてリーダシップを発揮しています。

新しい制御システムがもたらした結果は次のとおりです。

  • プラント全体のシステムをリアルタイムで確認し、定義済みKPIに対してレポートを行うことが可能
  • 一元管理されたプロセス制御システム
  • 情報に基づくビジネス判断を促進
  • アラーム機能の向上
  • 下位非互換性のリスクを低減
今すぐ読む

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left メイン・オートメーション・コントラクタ Chevron RightChevron Right