Loading

コンディションモニタ

コンディションモニタ
  • 統合システム
  • ソフトウェア
    • 概要
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
  • 携帯型データコレクタ
    • 概要
    • 1442シリーズ渦電流プローブシステム
    • 1442シリーズ渦電流プローブシステム
    • 1443シリーズ加速度計
    • 1443シリーズ加速度計

当社の状態モニタ製品は、コストが発生する前に予期しないダウンタイムを防止するために必要な基本的データを提供します。マシンの健常性と状態をリアルタイムで監視することで、インテリジェントな製造ができます。これで、品質に影響し、メンテナンスコストが発生する可能性が出る前に、潜在的な機器故障を予測および保護できます。


左側に広めのメインモジュールがあり、3つの拡張モジュールが続く4つのグレーの状態モニタモジュールのセットです。すべてに、基底に取り外し可能な端子接続、垂直通気口、モジュール表面に濃い青の文字の製品ラベル、Allen-Bradleyのロゴが含まれます。

Dynamix 1444一体型状態モニタシステム

Dynamix™ 1444統合状態モニタシステムは、統合アーキテクチャ内のマシンをモニタおよび保護する上で役立ちます。Dynamix 1444は、各マシンを一意にモニタし、最も意味のある情報を提供するように構成されている一方で、工場内の任意の回転または往復マシンに適用できます。このシステムは、資産の保護またはモニタ、品質目標の改善または提供、状態モニタ保全または予知保全プログラムの有効化など、さまざまな数多くのアプリケーションにデータを提供できます。

製品の詳細情報

コンピュータのデスクトップ画面には、最大4つのEmonitorデータビューを構成するカラフルなダッシュボードが表示されます。

Emonitor状態モニタソフトウェア

Bulletin 9309 Emonitor®状態モニタソフトウェアは、当社のモニタや携帯型データコレクタと連動し、状態に基づく予知保全プログラムを作成・実行するのに役立ちます。Emonitorソフトウェアは、長期トレンド用ツールの包括的セット、マシンの故障の発生を最速で検出するプロットおよび警報機能を提供します。

Emonitorラーニングビデオシリーズをチェックし、Emonitorソフトウェアを最大限に活用しましょう。

製品の詳細情報

状態モニタセンサ 

当社の状態モニタセンサでは、苛酷な温度条件や危険な領域におけるほとんどのアプリケーションにおいて振動と位置を測定できます。

一方の端が左下隅の金属プローブに、他方の端がドライバモジュールに取り付けられたブルーのコイル状ケーブル
渦電流プローブシステム

Bulletin 1442渦電流プローブは、産業機械のシャフト振動、位相/速度リファレンス、ロータ/スラストの位置測定に適しています。

製品の詳細情報
まっすぐの円筒形およびコイル状のブルーケーブル付き直角加速度計のコラージュ
加速度計

Bulletin 1443シリーズの加速度計センサは、産業用機械の振動を測定します。

製品の詳細情報

液晶ディスプレイ、ブルーの指示および機能ボタン、グレーの数字が付いたボタンがある、携帯型ハンドヘルド データ収集装置

1441 Dynamix 2500携帯型データコレクタ

Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 の携帯型データコレクタは、さまざまな分析機能の評価、処理、表示、および保存を行なうことができます。これらはメンテナンスの必要性を予測し、主要な機械振動の診断を行なえるよう支援します。

製品の詳細情報

1440 XM分散マシン状態モニタシステム

当社の分散マシン状態モニタシステムは、オペレータに警告を発し、重大な損傷または致命的な故障が発生する恐れがある深刻な状況が検出された場合は、マシンを直接シャットダウンする場合があります。

DINレールに設置されたグレーの測定モジュール
標準ダイナミック測定モジュール

Bulletin 1440 XM® 124標準ダイナミック測定モジュールは、回転機器のシャフト、ケーシング、および台座の振動を監視します。

製品の詳細情報
左上隅にブルーのAllen-Bradleyのロゴ、モジュールの上部の小さなビューがあるわずかに右向きのグレーの測定モジュール
ダイナミック測定モジュール(ControlNetネットワーク対応)

Bulletin 1440 XM® ダイナミック測定モジュール(ControlNet™ネットワーク対応)は、回転機器の振動、圧力、張力を監視します。これらのモジュールは、1440 ControlNet™アダプタを介して接続されたControlLogix®コントローラと統合できるように設計されています。

製品の詳細情報
左上隅にブルーのAllen-Bradleyのロゴ、モジュールの上部の小さなビューがあるわずかに右向きのグレーの測定モジュール
デュアル速度モジュール

Bulletin 1440 XM® 220デュアル速度モジュールは、標準的なタコジェネレータからの入力を受け付けます。このモジュールは、デュアルチャネル、単一の冗長チャネル、または逆回転モードで動作し、センサでの速度、加速度、およびピーク速度の測定値の算出方法を制御します。このモジュールは、スタンドアロン型またはDeviceNet™ネットワーク上で動作し、リアルタイムデータおよびステータス情報を他のXMモジュール、プログラマブルコントローラ、分散制御システム、および状態モニタシステムに提供します。

製品の詳細情報
左上隅にブルーのAllen-Bradleyのロゴ、モジュールの上部の小さなビューがあるわずかに右向きのグレーの測定モジュール
リレーモジュール

Bulletin 1440 XM® 441および442リレーモジュールは、追加のリレー、すなわち測定モジュールの複数のオンボードリレーが必要な場合にリレーソリューションを提供します。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left コンディションモニタ Chevron RightChevron Right