I sensori VisiSight™ serie 42JA, 42JS e 42JT offrono un piccolo contenitore rettangolare con fascio di luce visibile per facilitare l’allineamento e una spaziatura dei fori di montaggio standard del settore di 25,4 mm (1 pollice). Ciascun modello dispone di uscite di funzionamento con luce o in scuro e PNP o NPN.
Panoramica
Mini sensori fotoelettrici VisiSight™ serie 42JT
- Integra il protocollo di comunicazione IO-Link incorporato in sensori 42JT selezionati per ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttività
- I sensori abilitati IO-Link offrono diagnostica e funzioni avanzate, come la configurazione dispositivo automatica, numerosi profili, andamento, tag descrittivi e parametri specifici dei dispositivi
- Raggio laser di classe 1 "sicuro per gli occhi"
- Uscita "PNP/NPN automatica" per la riduzione dei costi di stoccaggio e la semplificazione delle operazioni di installazione e manutenzione
- Pulsante di autoapprendimento per la sensibilità e la selezione LO/DO
- Quadro con classificazione IP69K ed ECOLAB
- Sorgente di luce LED rossa visibile per facilità di allineamento
- Rilevamento oggetti trasparenti
- Rilevamento di colore e contrasto
Mini sensori fotoelettrici VisiSight serie 42JS
- Pulsante di regolazione della sensibilità lineare o nessun modello di regolazione
- Quadro con classificazione IP67
- Sorgente di luce LED rossa visibile per facilità di allineamento
Sensori fotoelettrici miniaturizzati serie 42JA VisiSight
- Sono dotati di più stili di connessione, intervalli di rilevamento regolabili (modelli selezionati) e tipi di output per la flessibilità di applicazione
- Fornisce indicatori di stato LED visibili a 360°
- Include un grado di protezione IP67 per condizioni industriali difficili
- Offre una sorgente luminosa visibile offerta su tutti i modelli per facilitare l’allineamento
- Include la manopola di regolazione del funzionamento in chiaro o scuro selezionabile
- Ulteriori modelli di barriera disponibili con sorgente di luce a infrarossi per un’eccellente immunità da diafonia
- Fornisce un ingresso per disabilitare la sorgente luminosa sull’emettitore a barriera
- Include una grande varietà di modalità di rilevamento per affrontare un’ampia gamma di applicazioni
- Ideale per la movimentazione dei materiali, l’imballaggio e altri settori
42JA VisiSight M20A | 42JS VisiSight M20S | 42JT VisiSight M20T | |
Tasteggio | 1 m | 250 mm, 800 mm | 250 mm, 800 mm |
Soppressione di sfondo | Adj - 100 mm, 350 mm | 55 mm, 130 mm fisso | 125 mm, 200 mm, 400 mm |
Riflessione dello sfondo | Adj - 350 millimetri | - | - |
A riflessione polarizzata | 5 m | 3 m | 6 m |
Oggetto trasparente | 2,5 m | - | 2 m |
A barriera | 10 m (rosso), 15 m (IR) | 10 m (rosso), 10 m (IR) | 13 m (rosso), 18 m (laser) |
Sorgente luminosa | LED rosso | LED rosso | LED rosso |
Infrarossi (raggio T) | Infrarossi (raggio T) | Laser di classe 1 | |
Modalità di uscita | L.O. o D.O. selezionabili | L.O e D.O complementari | L.O. e D.O ad autoapprendimento |
Tipo di uscita | NPN o PNP per numero di catalogo | NPN e PNP per numero di catalogo | PNP o NPN automatico |
Tensione di funzionamento | CC | CC | CC |
Tempo di risposta | 1 ms | 1 ms | 0,5 ms |
Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 e IP69K |
IO-Link abilitato | - | - | Integrato |
Ulteriori informazioni
Specifiche
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione "cULus Listed"
- IO-Link
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure dispositivi di rilevamento accesso | SENSOR-BR001 | |
Profilo prodotto dei sensori fotoelettrici VisiSight serie 42JT con interfaccia IO-Link | 42JT-PP002 | |
Dati tecnici sensori fotoelettrici per uso generico Serie 42JA VisiSight M20A | 42JA-TD001 | |
Dati tecnici dei mini sensori fotoelettrici VisiSight | 42JSJT-TD001 | |
Istruzioni per l’installazione di sensori fotoelettrici per uso generico Serie 42JA VisiSight M20A | 42JA-IN001 | |
Istruzioni per l'installazione sensori tasteggio serie 42JT | 42JT-IN001 | |
Istruzioni per l'installazione sensori a riflessione polarizzata serie 42JT | 42JT-IN002 | |
Istruzioni per l'installazione dei sensori di rilevamento a barriera serie 42JT | 42JT-IN003 | |
Istruzioni di installazione sensori con soppressione di sfondo serie 42JT | 42JT-IN004 | |
Istruzioni per l'installazione dei sensori di colore serie 42JT | 42JT-IN005 | |
Istruzioni per l'installazione dei sensori di oggetti trasparenti serie 42JT | 42JT-IN006 | |
Istruzioni per l'installazione e l'utilizzo dei sensori serie 42CS | 42JS-IN001 | |
Manuale utente dei sensori fotoelettrici VisiSight con interfaccia IO-Link | 42JT-UM001 | |
Integrated Smart Sensor Solution Quick Reference Guide | IOLINK-SP001 |