I mini sensori fotoelettrici sono molto piccoli e sottili e sono ideali per il montaggio in applicazioni con spazio limitato. Offriamo una vasta gamma di mini sensori che vanno dal VisiSight™ in una custodia di 20 mm di profondità conforme agli standard di settore all'ultra mini 42KA con una profondità di soli 3,5 mm.