Loading
Logo IO-Link

Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link

IO-Link è un protocollo mondiale standard aperto che integra i sensori e altri dispositivi di campo nella nostra Connected Enterprise, collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link.

Il valore dei dispositivi intelligenti

I dati possono essere trasferiti direttamente da dispositivi intelligenti al sistema di controllo in modo estremamente efficace. Grazie alla flessibilità dei dispositivi IO-Link, le macchine funzionano in modo più efficace, fornendo diagnostica e dati, compreso lo stato generale dettagliato della macchina, per migliorare il tempo di disponibilità e aumentare la produttività.

I vantaggi della tecnologia IO-Link includono:

  • Magazzino ricambi e costi operativi ridotti
  • Aumento del tempo di disponibilità e della produttività
  • Installazione, design, configurazione e manutenzione semplificati
  • Flessibilità e scalabilità migliorate
I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise
Chevron DownChevron Down
Video
I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchinari intelligenti per la Connected Enterprise®.


Dispositivi con funzionalità IO-Link

I prodotti abilitati IO-Link offrono funzionalità e diagnostica avanzate alle quali è possibile accedere solo attraverso un modulo master IO-Link. Questi dispositivi di campo si comportano come controlli standard quando non sono interfacciati a un sistema di controllo abilitato per IO-Link, quindi è possibile utilizzare gli stessi dispositivi per applicazioni I/O standard (SIO) e applicazioni IO-Link. Questo semplifica il processo di selezione e riduce i costi di magazzino.

 

Sensori

  • Sensori per applicazioni generiche per lunga distanza 42AF
  • Sensori per applicazioni generiche RightSight 42EF
  • Sensori 42JS e 42JT VisiSight™
  • Sensori del codice di registrazione del colore 45CRM
  • Sensori di misurazione della distanza 45DMS
  • Sensori di misura laser 45LMS
  • Sensori a griglia ottica polarizzata 45PLA
  • Sensori di prossimità per usi speciali ColorSight 46CLR
  • Amplificatore per fibra ottica su guida DIN 46DFA
  • Sistemi RFID (identificazione a radiofrequenza) ad alta frequenza 56RF
  • Sensori di pressione a stato solido 836P
  • Sensori di temperatura a stato solido 837T
  • Sensori mini tubolari 871C
  • Sensori quadrati miniaturizzati 871FM
  • Sensori tubolari in acciaio inossidabile serie 871TM
  • Sensori ad ultrasuoni con uscita analogica o discreta 873P

Dispositivi di uscita

  • Torrette luminose Control Tower 856T
  • Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici modulari 1694

Master

  • Moduli 1732 ArmorBlock I/O
  • 1734 Moduli POINT I/O
Costruire macchine intelligenti con tecnologia I/O ArmorBlock e IO-Link
Main Image
Video
Costruire macchine intelligenti con tecnologia I/O ArmorBlock e IO-Link

Guardate questo video per vedere come potete migliorare le vostre applicazioni e costruire macchine intelligenti con I/O ArmorBlock®. Migliore flessibilità, manutenzione e ricerca guasti ottimizzata, costi di cablaggio ridotti, modularità avanzata per ottenere prestazioni migliori rispetto a prima. I blocchi I/O distribuiti On-Machine™ possono essere utilizzati per applicazioni di sicurezza standard di automazione, quali assemblaggio di componenti automobilistici, movimentazione, imballaggio, ordinamento, lavorazione del legno ed altri. 

Disponibile nelle seguenti lingue: EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH.

Guardate il video

Strumenti e risorseI seguenti strumenti e risorse sono programmati per aiutare l’utente a identificare il giusto dispositivo intelligente per la propria applicazione.

Publication Title Language
Brochure sui sensori smart con interfaccia IO-Link
Brochure sulle possibili applicazioni dei sensori intelligenti
Integrated Smart Sensor Solution Quick Reference Guide
English
Sistemi di sensori intelligenti integrati in macchinari intelligenti con specifiche di approvvigionamento IO-Link
English
Strumento di selezione dei sensori
Main Image
Strumenti
Strumento di selezione dei sensori

La scelta dei sensori non è mai stata così semplice Con questo semplice programma è possibile scegliere il proprio settore e poi filtrare in base alle specifiche esigenze applicative.

Iniziate ora
Loading
Dispositivi intelligenti
linea di assemblaggio che sposta i contenitori rosa in un impianto utilizzando dispositivi di controllo motore intelligenti
Funzionalità
Dispositivi intelligenti

L'efficienza dei motori è fondamentale e se un motore si guasta l'impatto può essere significativo. Con i dispositivi di controllo motore intelligenti, potete migliorare la produttività ed evitare guasti al motore grazie a un approccio integrato e basato sui dati.

Le nostre soluzioni
Il valore dei dispositivi industriali intelligenti
una linea di produzione grigia con linee rosse sovrapposte, che evidenzia le connessioni tra i vari dispositivi intelligenti e illustra il flusso di dati
Panoramica
Il valore dei dispositivi industriali intelligenti

I nostri dispositivi intelligenti rappresentano una soluzione integrata e scalabile che offre maggiore efficienza e un costo totale di proprietà ridotto. I dispositivi intelligenti contribuiscono a migliorare la qualità dei prodotti, a ridurre i tempi di fermo macchina e sfruttare al meglio il vostro investimento in macchine e processi di produzione più intelligenti.

Ulteriori informazioni sui dispositivi industriali intelligenti
Moduli I/O ArmorBlock
Main Image
Prodotti
Moduli I/O ArmorBlock

I nostri moduli ArmorBlock® I/O serie 1732D e 1732E forniscono un I/O temprato a basso costo adatto per l’uso on-machine. Questi moduli sono disponibili per reti DeviceNet® ed EtherNet/IP™ e sono adatti per l'uso in applicazioni di saldatura e applicazioni di saldatura e di robotica con mani di presa.

Ulteriori informazioni su ArmorBlock I/O
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link Chevron RightChevron Right