Loading

Sensori fotoelettrici

Dispositivi di rilevamento accesso
  • Sensori fotoelettrici
  • Sensori di prossimità induttivi
  • Sensori ad ultrasuoni
  • Sensori di prossimità capacitivi

I sensori fotoelettrici utilizzano un raggio di luce per rilevare la presenza o l'assenza di un oggetto. Questa tecnologia rappresenta un'alternativa ideale ai sensori di prossimità induttivi quando sono necessarie distanze di rilevamento lunghe o quando l'articolo che si desidera rilevare non è metallico. I nostri sensori fotoelettrici soddisfano le esigenze delle applicazioni di molti settori, ad esempio movimentazione, imballaggio, alimentare e trasporti. Per le applicazioni speciali che richiedono un connettore o un cavo non standard, possiamo personalizzare le connessioni dei sensori.

Main Image

Soppressione di sfondo

I nostri sensori fotoelettrici con soppressione dello sfondo sono utili quando il sensore deve rilevare un oggetto collocato molto vicino a uno sfondo riflettente. Questa soppressione dello sfondo è particolarmente efficace quando l'oggetto e lo sfondo hanno una riflessione simile (ad esempio, la luce restituita al sensore dall'oggetto è quasi uguale alla luce che riflette dallo sfondo) o quando si devono rilevare oggetti scuri su uno sfondo più luminoso e riflettente.

Mostra tutto >>
Main Image

Rilevamento di oggetti trasparenti

I nostri sensori fotoelettrici per il rilevamento di oggetti trasparenti ClearSight™ sono studiati per superare i tre maggiori ostacoli che interferiscono con il rilevamento: contrasto, variazioni di forma e ambienti umidi. I nostri sensori offrono un rilevamento affidabile di materiali trasparenti, quali bottiglie di vetro e plastica o pellicole.

Mostra tutto >>
Main Image

Colore & contrasto

Offriamo una vasta gamma di sensori fotoelettrici di colore & contrasto. I nostri sensori di colore/contrasto sono studiati per soddisfare le più svariate esigenze applicative: dai sensori di riconoscimento RGB per uso industriale, ai sensori di rilevamento dei marchi di registrazione, ai sensori che rilevano un'ampia gamma di colori di sfondo, inclusi i difficili colori pastello.

Mostra tutto >>
Main Image

Cavi in fibra ottica

I nostri cavi in fibra ottica sono fondamentalmente tubi leggeri che si collegano a un sensore in fibra ottica. La luce emessa dal sensore attraversa le fibre trasparenti nei cavi ed emerge alla fine dalla fibra. Il raggio trasmesso o riflesso viene riportato al ricevitore tramite fibre diverse. I nostri cavi in fibra ottica sono ideali per il rilevamento di piccoli oggetti e sono montati in posizioni che sarebbero inaccessibili ai sensori fotoelettrici.

Mostra tutto >>
Main Image

Sensori in fibra ottica

I nostri sensori in fibra ottica sono ideali per applicazioni di imballaggio che richiedono funzionalità di rilevamento di oggetti molto piccoli, verifica parti in aree difficili da raggiungere, registrazione codice colore e molto altro. I nostri sensori consistono di un'unità di amplificazione della luce e di un cavo in fibra ottica che può essere installato nell'area di rilevamento, consentendo in tal modo la regolazione remota della sensibilità.

Mostra tutto >>
Main Image

Sensore a forcella ottico

I nostri sensori fotoelettrici a forcella ottici rappresentano un metodo economico e facile da utilizzare per il rilevamento e il conteggio di piccole parti in una vasta gamma di settori. Eliminano i problemi di allineamento e regolazione associati ad altre soluzioni di rilevamento a barriera. È possibile scegliere tra i modelli in plastica e metallo. 

Mostra tutto >>
Main Image

Sensori fotoelettrici generici 

I nostri sensori fotoelettrici generici garantiscono operazioni affidabili e soddisfano le esigenze della maggior parte delle applicazioni in commercio di molti settori, ad esempio movimentazione, imballaggio, alimentare e trasporti.

Mostra tutto >>
Main Image

Sensori per aree pericolose

I sensori per aree pericolose serie 5000 sono costituiti da due componenti principali: una testina fotografica e una base di alimentazione. La testina fotografica in cui è racchiusa la maggior parte dei componenti elettronici può essere rimossa rapidamente dalla base di alimentazione ruotando una singola vite. Questi sensori sono progettati per le aree pericolose di classe I, II e III; divisione 1 e 2, gruppi A, B, C, D, E, F e G. 

Mostra tutto >>
Main Image

Sensori etichetta

I nostri sensori etichetta sono appositamente progettati per rilevare il fronte di salita e il fronte di uscita delle etichette su un nastro. Utilizzano una tecnologia di rilevamento fotoelettrico o capacitivo per risolvere i problemi delle applicazioni di imballaggio/etichettatura che altri sensori non riescono a risolvere.

Mostra tutto >>
Main Image

Sensori laser

I sensori laser rilevano in modo preciso le destinazioni di piccole dimensioni come dadi per saldatura e clip di montaggio. Possiedono un campo di rilevamento molto più lungo dei sensori che utilizzano luce infrarossa o rossa visibile standard.

Mostra tutto >>
Main Image

Sensori per griglie ottiche

I sensori a griglia ottica abbinano più elementi emittenti o riceventi in un solo corpo per creare un campo di rilevamento di un solo raggio. Pertanto, questi sensori possono rilevare destinazioni su un'area più ampia. Ciò rende le griglie ottiche ideali per il rilevamento di parti con forme strane, prodotti con fessure o spazi o destinazioni posizionate in modo incoerente, a una frazione del costo che si sosterrebbe utilizzando più coppie di sensori.

Mostra tutto >>
Main Image

Sensori di luminescenza

I sensori di luminescenza serie 45LUM rilevano la presenza di particelle e materiali luminescenti/fluorescenti invisibili all'occhio umano. Questo sensore, in custodia IP 67, è in grado di rilevare colle, inchiostri, etichette trasparenti, oli, grassi, vernici, detergenti e gessi.

Mostra tutto >>
Main Image

Mini sensori fotoelettrici

I mini sensori fotoelettrici sono molto piccoli e sottili e sono ideali per il montaggio in applicazioni con spazio limitato. Offriamo una vasta gamma di mini sensori che vanno dal VisiSight™ in una custodia di 20 mm di profondità conforme agli standard di settore all'ultra mini 42KA con una profondità di soli 3,5 mm.

Mostra tutto >>
Main Image

Sensori fotoelettrici di serie speciali

Offriamo una linea completa di sensori fotoelettrici di serie speciali che implementano molteplici tecnologie di rilevamento per far fronte alle sfide applicative più impegnative.

Mostra tutto >>
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di rilevamento accesso Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici Chevron RightChevron Right